(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Conectores rectangulares - FCN, cubierta de conector estándar

Conectores rectangulares - FCN, cubierta de conector estándar

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Fabricado por componentes Fujitsu. Campana FCN modelo estándar para soldar.

  • Tornillo de bloqueo


● Una campana estándar que se puede usar en común para el modelo de soldadura de conectores macho y hembra.

· No se puede utilizar para el conector hembra modelo de soldadura por presión de la serie FCN-367J.

(i)Advertencia

Especificaciones

Conector con capucha FCN (estándar): imagen relacionada

Modelo Número de núcleos Peso
g
FCN-360C008-B 8 15.7
FCN-360C016-B 16 13.0
FCN-360C024-B 24 17.5
FCN-360C032-B 32 20.1
FCN-360C040-B 40 22.7
FCN-360C048-B 48 25.2

Ventas: Misumi / Fabricante: Fujitsu Components

Más información

Conector con capucha FCN (estándar): imagen relacionada

Número de Parte
FCN-360C016-B
FCN-360C024-B
FCN-360C048-B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSSerie de conectores iniciales Núcleos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-16
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10D / E / F24
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10-48

Cargando…

  1. 1

Dibujo

Conector con capucha FCN (estándar): imagen relacionada

Alambre compatible

tipo de conector Tamaño del cable
Tipo soldado Cable suelto de AWG23 ~ AWG30, o 0.2 mm2 a 0.05 mm2
Tipo de soldadura a presión Cable plano de paso de 1,27 mm AWG28, AWG30
* No se pueden usar cables sueltos. (Se pueden usar cables fusionados)

Material / acabado

Artículo Material / acabado
Aislante Poliéster
Contacto Aleación de cobre / chapado en oro

Diagrama de disposición de contacto

Propiedades eléctricas

Artículo Caracteristicas Condiciones
Corriente nominal 3 ADC (1 ADC para el tipo de soldadura por presión) o inferior Corriente admisible de contacto único después del acoplamiento
Tensión nominal 250 V CA o menos Tensión admisible dentro del rango de temperatura de funcionamiento
Resistencia al contacto 15 mΩ o menos Medido a 6 V CC, 0.3 A
Resistencia de aislamiento 1000 MΩ o más Entre terminales y entre tierra y terminal se miden a 500 V CC
Voltaje pico 500 V CA / 1 min No se encuentra ninguna anormalidad cuando se aplica 500 V CC durante 1 minuto a la misma ubicación que la medición de resistencia de aislamiento.
Rango de temperatura de funcionamiento -55°C ~ +85°C -

Propiedades eléctricas

Artículo Caracteristicas Condiciones
Fuerza de inserción y extracción por polo único Fuerza de inserción: 312 go menos, Fuerza de extracción: 50 go más Cuando se insertan y extraen machos y hembras, la fuerza de extracción total se divide por cada número de núcleo para convertirla en fuerza por polo único
Resistencia a la vibración Sin interrupción de las fuentes de alimentación de 1 μs o más. Resistencia de contacto a juego. Después del montaje de cables eléctricos compatibles, en condiciones de corriente continua de 100 mA que pasa a través de los terminales, proporcionará vibraciones a una amplitud total de 1.5 mm y
frecuencia de vibración de 10 a 55 Hz (1 minuto recíproco) en 3 direcciones en ángulo recto durante 2 horas.
Inserción y extracción Durabilidad Resistencia de contacto a 20 mΩ o menos. Fuerza de inserción y extracción a juego por un polo. Realice la inserción-extracción 500 veces a una velocidad de 600 veces / hora.

Propiedades ambientales

Artículo Caracteristicas Condiciones
Resistencia a la temperatura Resistencia de contacto a juego, resistencia de aislamiento y voltaje pico. Realiza 5 ciclos de -55°C ± 0.3 por 30 minutos, 25°C ± 10.5 por 10 a 15 minutos, 85°C ± 0.3 por 30 minutos y 25°C ± 10.5 por 10 a 15 minutos consecutivamente.
Resistencia a la humedad Resistencia de contacto coincidente de 100 MΩ o más, resistencia de aislamiento y voltaje pico. Retirar después de colocar en condiciones de temperatura de 40 ± 2°C y una humedad relativa del 90 al 95% durante 96 horas, eliminar las gotas de agua y luego dejar en condiciones de humedad ambiente durante 1 a 2 horas.
Resistencia a la corrosión Resistencia de contacto a 20 mΩ o menos. Después de probar durante 48 horas a una concentración de agua salada del 5% y una temperatura de 35°C, lave la incrustación de sal con agua y deje secar.

Tabla de combinación de conector x campana

Conector de campana Campana de resina Capucha fundida a presión de zinc
Tornillo estándar Tornillo largo Campana para relé
FCN-360C0**-B FCN-360C0**-E FCN-360C0**-C FCN-360C040-H-E
Macho Conectores de tipo de soldadura FCN-361P0**-AU ○ (8, 16 núcleos no disponible) ○ (8, 16 núcleos no disponible) ○ (solo 40 núcleos)
Hembra Conectores de tipo de soldadura FCN-361J0**-AU ○ (8, 16 núcleos no disponible) ○ (8, 16 núcleos no disponible) ○ (solo 40 núcleos)
Conector de tipo de soldadura a presión FCN-367J0**-AU-F x x x x
○ = Combinación disponible x = Combinación no disponible
・Connectors can be coupled if they have the same core numbers and are a combination of male <--> female.
・ When connecting hood to hood without using a relay hood, use a connecting fixing bracket.

Información básica

Forma del conector Tipo cuadrado Series Iniciales D · E · F FCN Clasificación del IP N/A