(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
    Puede tomarnos unos segundos adicionales responder sus llamadas, debido a que nuestros empleados están trabajando de manera remota, por favor disculpe cualquier inconveniente.

Soporte de conector adecuado para fijar la caja junto al dispositivo, etc.

Soporte de conector adecuado para fijar la caja junto al dispositivo, etc.
  • Descuento por volumen

Soporte de conector adecuado para fijar la caja junto al dispositivo, etc.


● El color de la pintura se puede elegir entre 5 patrones, incluido el tratamiento de la superficie.
● ¡Hemos enfatizado el bajo precio y la alta calidad!

MaterialSPCC
Grosor de placa2 mm
Montable
Caja
W300 x H300 x D200 o menos
* Soportar la carga25 kg
* Es la carga cuando los objetos se colocan en la parte superior

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Especificaciones

L-Shaped Box Mounting Bracket:Related Image

Número de modeloColor de recubrimiento
BFLSK
(Munsell 2.5Y9/1 equivalente)
G
(Munsell 5Y7/1 equivalente)
S
(Preparación de la superficie)
E
(Munsell 5Y8/1 equivalente)
B
(Munsell N1 equivalente)

Más información

L-Shaped Box Mounting Bracket:Related Image

L-Shaped Box Mounting Bracket:Related Image

L-Shaped Box Mounting Bracket:Related Image
Número de Parte
BFLS-B
BFLS-E
BFLS-G
BFLS-K
BFLS-S
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar RoHSProcesamiento de superficies de pintura Color
Disponible

9 Días o más

10Pintura en polvoMunsell N1 equivalente
Disponible

9 Días o más

10Pintura en polvoMunsell 5Y8/1 equivalente
Disponible

9 Días o más

10Pintura en polvoMunsell 5Y7/1 equivalente
Disponible

9 Días o más

10Pintura en polvoMunsell 2.5Y9/1 Equivalente
Disponible

9 Días o más

10Preparación de la superficie-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Hierro Grosor del tablero del cuerpo(mm) 2 Longitud(mm) 280
Altura(mm) 90 Dimensiones Espesor / Profundidad(mm) 80 Carga máxima(kg) 30

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico