(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

MAST-UL2517SB UL2517 Cable blindado estándar UL compatible

MAST-UL2517SB UL2517 Cable blindado estándar UL compatible
  • nuevos productos
  • Descuento por volumen

Cable común de Japón-China modelo 300 V para señales con blindaje estándar UL-AWM

  • VW-1
  • ULAWM
  • Para señal
  • Resistente al calor
  • Hilo de alambre
  • Escudo único
  • Par trenzado


· 1.5P de AWG25, AWG19, 16 no son pares trenzados.
· Este producto es compatible con el "Programa de trazabilidad UL / Cable procesado". (c-UL no es compatible)
* Para los cables en existencia, tenga en cuenta que debido a que los cortamos al tamaño especificado, no se pueden cancelar ni devolver.
* Todos los precios unitarios son por metro.
Método de cálculo del precio unitario
[Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro arriba]
* El color y la suavidad pueden variar ligeramente debido a los cambios del fabricante.
No se obtiene el certificado de la Ley de seguridad de materiales y electrodomésticos.

(i)Advertencia

Especificaciones

MAST-UL2517SB UL2517 Cable blindado estándar UL compatible: imagen relacionada
* Antes de realizar el pedido, confirme que los siguientes símbolos en el orden (si los hay) son correctos: "(= paréntesis de un byte"; "1 = Uno"; "I = i"; "0 = cero"; "O = oh ".

Número de modelo Tamaño de AWG Número de núcleo / número de par
1P = 2 núcleos
Largo total
o
Longitud especificada
MAST-UL2517SB 25 1P 1 ~ 100
(Especificar incremento de 1 m)
1.5P (3 núcleos)
2P
3P
4P
5P
8P
10P
23 1P
2P
3P
4P
5P
21 1P
2P
3P
19 2
3
6
8



Asegúrese de leer las siguientes precauciones cuando realice un pedido.
* La longitud en "m" está incluida en nuestros números de modelo. Siempre especifique la cantidad como número de unidades, no como metros.
* Para obtener la información más reciente sobre el precio unitario estándar, el precio unitario de la diapositiva de cantidad, los días de envío, etc., consulte el catálogo electrónico de Misumi VONA.
* Todos los precios unitarios anteriores son por metro.
Método de cálculo del precio unitario [Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro arriba]
* Verifique las indicaciones para el número de núcleos, número de pares, número de núcleo / par y número de pares / núcleo al realizar el pedido (consulte la Tabla de especificaciones para conocer el número de núcleos de cables). 1P (1 PS) es "x 2 núcleos".
* La longitud en "m" está incluida en los números de modelo. Siempre especifique la cantidad como número de unidades, no como metros.
* Verifique las indicaciones para el número de núcleos, número de pares, número de núcleo / par y número de pares / núcleo al realizar el pedido (consulte la Tabla de especificaciones para conocer el número de núcleos de cables). 1P (1 PS) es "x 2 núcleos".
*La corriente permisible debe usarse solo como un valor de referencia y no está garantizada.

Más información

MAST-UL2517SB UL2517 Cable blindado estándar UL compatible: imagen relacionada

MAST-UL2517SB UL2517 Cable blindado estándar UL compatible: imagen relacionada

MAST-UL2517SB UL2517 Cable blindado estándar UL compatible: imagen relacionada

Especificaciones

Número de modelo AWG
Tamaño
Número de núcleo / Número de par * 1
1P = 2 núcleos
Tamaño
Área de sección
(mm 2 ) *2
Trenzado
Estructura
(Ver figura)
Número de
núcleos de alambre
Acabado *6
Diámetro externo
(mm)
Masa
Masa
en kg/km
Propiedades eléctricas Conductor Aislamiento Núcleos de alambre
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Vaina Especificación Muestra
Provisto *5
Corriente permisible
A (30°C) *3
Resistencia del conductor
Ω/km (20°C)
Propiedades de aislamiento
MΩkm (20°C)
Voltaje pico
V / Mín.
Estructura
Hilos/mm
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Enchapado *4 Espesor
(mm)
Material *4 Espesor
(mm)
Material *4
MAST-UL2517SB 25 1P 0.2 Par trenzado 2 4.4 28 4.1 121
o menos
10 o más 2000 7/0.18 0.54 Estaño 0.23 PVC 1 0.9 PVC ULAWM
2517
1.5P (núcleo retorcido) 3 4.6 32 3.5 0.9
2P 4 5.5 40 3.2 0.9
3P 6 5.9 52 2.7 1
4P 8 6.3 59 2.4 1
5P 10 6.8 69 2.2 1
8P 16 7.7 93 1.6 1
10P 20 8.9 116 1.6 1
23 1P 0.3 2 4.8 35 5.8 71.1
o menos
10 o más 2000 12/0.18 0.72 0.24 1.2 0.9
2P 4 6.2 53 4.5 0.9
3P 6 6.6 65 3.8 1
4P 8 7.2 81 3.4 1
5P 10 7.7 93 3.1 1
21 1P 0.5 2 5.2 41 8.2 41.9
o menos
10 o más 2000 20/0.18 0.92 0.24 1.4 0.9
2P 4 7 72 6.3 1
3P 6 7.3 86 5.4 1
19 2 0.75 Capa central retorcida 2 5.6 51 10.7 27.7
o menos
10 o más 2000 30/0.18 1.13 0.24 1.6 1
3 3 6 63 9.3 1
6 6 7.4 102 7 1
8 8 7.9 125 6.2 1



* 1 Tenga en cuenta que cuando el núcleo / par indicado es 1P (1PS), el número de núcleos de cable será "x 2 núcleos".
* 2 La conversión de tamaño es solo de referencia. Consulte la tabla de comparación en >> Haga clic aquí para más detalles.
* 3 El valor de la corriente permitida debe usarse solo como un valor de referencia y no está garantizado.
* 4 Cómo ver materiales
[Enchapado] Estaño: alambre de cobre recocido estañado
[Materiales] PVC: cloruro de polivinilo; PE: material a base de polietileno;
P: material a base de poliéster; Flúor: varias resinas de flúor; *: Otro
* 5 Para el tamaño del diámetro exterior de los cables, la cubierta del cable (capa), etc., consulte "Diámetro exterior terminado" en la tabla anterior.

Factor de reducción de corriente

Temperatura ambiente (°C) 30 40 50 60 70 80 90 100
Factor de reducción de corriente 1 0.9 0.75 0.73 0.65 0.56 0.44 0.27

El valor de corriente permitido indica el valor calculado de 1 cable tendido sobre el suelo a una temperatura ambiente de 30°C, y no es un valor garantizado.

MAST-UL2517SB UL2517 Cable blindado estándar UL compatible: imagen relacionada

Número de Parte
MAST-UL2517SB-19-2-1
MAST-UL2517SB-19-2-2
MAST-UL2517SB-19-2-3
MAST-UL2517SB-19-2-4
MAST-UL2517SB-19-2-5
MAST-UL2517SB-19-2-6
MAST-UL2517SB-19-2-7
MAST-UL2517SB-19-2-8
MAST-UL2517SB-19-2-9
MAST-UL2517SB-19-2-10
MAST-UL2517SB-19-2-11
MAST-UL2517SB-19-2-12
MAST-UL2517SB-19-2-13
MAST-UL2517SB-19-2-14
MAST-UL2517SB-19-2-15
MAST-UL2517SB-19-2-16
MAST-UL2517SB-19-2-17
MAST-UL2517SB-19-2-18
MAST-UL2517SB-19-2-19
MAST-UL2517SB-19-2-20
MAST-UL2517SB-19-2-21
MAST-UL2517SB-19-2-22
MAST-UL2517SB-19-2-23
MAST-UL2517SB-19-2-24
MAST-UL2517SB-19-2-25
MAST-UL2517SB-19-2-26
MAST-UL2517SB-19-2-27
MAST-UL2517SB-19-2-28
MAST-UL2517SB-19-2-29
MAST-UL2517SB-19-2-30
MAST-UL2517SB-19-2-31
MAST-UL2517SB-19-2-32
MAST-UL2517SB-19-2-33
MAST-UL2517SB-19-2-34
MAST-UL2517SB-19-2-35
MAST-UL2517SB-19-2-36
MAST-UL2517SB-19-2-37
MAST-UL2517SB-19-2-38
MAST-UL2517SB-19-2-39
MAST-UL2517SB-19-2-40
MAST-UL2517SB-19-2-41
MAST-UL2517SB-19-2-42
MAST-UL2517SB-19-2-43
MAST-UL2517SB-19-2-44
MAST-UL2517SB-19-2-45
MAST-UL2517SB-19-2-46
MAST-UL2517SB-19-2-47
MAST-UL2517SB-19-2-48
MAST-UL2517SB-19-2-49
MAST-UL2517SB-19-2-50
MAST-UL2517SB-19-2-51
MAST-UL2517SB-19-2-52
MAST-UL2517SB-19-2-53
MAST-UL2517SB-19-2-54
MAST-UL2517SB-19-2-55
MAST-UL2517SB-19-2-56
MAST-UL2517SB-19-2-57
MAST-UL2517SB-19-2-58
MAST-UL2517SB-19-2-59
MAST-UL2517SB-19-2-60
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Largo total
(m)
Sección transversal del conductor
((mm)2)
Tamaño AWG
(AWG)
Numero de nucleos
(Núcleo)
Logaritmo Diámetro exterior terminado
(mm)
Fuente de alimentación / señal
Disponible

6 Días o más

10.75192-5.6Para señal
Disponible

6 Días o más

20.75192-5.6Para señal
Disponible

6 Días o más

30.75192-5.6Para señal
Disponible

6 Días o más

40.75192-5.6Para señal
Disponible

6 Días o más

50.75192-5.6Para señal
Disponible

6 Días o más

60.75192-5.6Para señal
Disponible

6 Días o más

70.75192-5.6Para señal
Disponible

6 Días o más

80.75192-5.6Para señal
Disponible

6 Días o más

90.75192-5.6Para señal
Disponible

6 Días o más

100.75192-5.6Para señal
Disponible

6 Días o más

110.75192-5.6Para señal
Disponible

6 Días o más

120.75192-5.6Para señal
Disponible

6 Días o más

130.75192-5.6Para señal
Disponible

6 Días o más

140.75192-5.6Para señal
Disponible

6 Días o más

150.75192-5.6Para señal
Disponible

6 Días o más

160.75192-5.6Para señal
Disponible

6 Días o más

170.75192-5.6Para señal
Disponible

6 Días o más

180.75192-5.6Para señal
Disponible

6 Días o más

190.75192-5.6Para señal
Disponible

6 Días o más

200.75192-5.6Para señal
Disponible

6 Días o más

210.75192-5.6Para señal
Disponible

6 Días o más

220.75192-5.6Para señal
Disponible

6 Días o más

230.75192-5.6Para señal
Disponible

6 Días o más

240.75192-5.6Para señal
Disponible

6 Días o más

250.75192-5.6Para señal
Disponible

6 Días o más

260.75192-5.6Para señal
Disponible

6 Días o más

270.75192-5.6Para señal
Disponible

6 Días o más

280.75192-5.6Para señal
Disponible

6 Días o más

290.75192-5.6Para señal
Disponible

6 Días o más

300.75192-5.6Para señal
Disponible

6 Días o más

310.75192-5.6Para señal
Disponible

6 Días o más

320.75192-5.6Para señal
Disponible

6 Días o más

330.75192-5.6Para señal
Disponible

6 Días o más

340.75192-5.6Para señal
Disponible

6 Días o más

350.75192-5.6Para señal
Disponible

6 Días o más

360.75192-5.6Para señal
Disponible

6 Días o más

370.75192-5.6Para señal
Disponible

6 Días o más

380.75192-5.6Para señal
Disponible

6 Días o más

390.75192-5.6Para señal
Disponible

6 Días o más

400.75192-5.6Para señal
Disponible

6 Días o más

410.75192-5.6Para señal
Disponible

6 Días o más

420.75192-5.6Para señal
Disponible

6 Días o más

430.75192-5.6Para señal
Disponible

6 Días o más

440.75192-5.6Para señal
Disponible

6 Días o más

450.75192-5.6Para señal
Disponible

6 Días o más

460.75192-5.6Para señal
Disponible

6 Días o más

470.75192-5.6Para señal
Disponible

6 Días o más

480.75192-5.6Para señal
Disponible

6 Días o más

490.75192-5.6Para señal
Disponible

6 Días o más

500.75192-5.6Para señal
Disponible

6 Días o más

510.75192-5.6Para señal
Disponible

6 Días o más

520.75192-5.6Para señal
Disponible

6 Días o más

530.75192-5.6Para señal
Disponible

6 Días o más

540.75192-5.6Para señal
Disponible

6 Días o más

550.75192-5.6Para señal
Disponible

6 Días o más

560.75192-5.6Para señal
Disponible

6 Días o más

570.75192-5.6Para señal
Disponible

6 Días o más

580.75192-5.6Para señal
Disponible

6 Días o más

590.75192-5.6Para señal
Disponible

6 Días o más

600.75192-5.6Para señal

Cargando…

Información básica

Tensión nominal 300 V Blindaje Normas representativas UL
Color de la vaina Negro Material de la funda PVC Materiales del cuerpo de aislamiento PVC

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Automation Components Group
Tel.:+52-442-672-7661
Mon. - Fri. 8 a.m. - 6 p.m. Sat. 8 a.m. - 12 p.m