(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/2/2020 el día a 9:00 am el día 1/3/2020 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 p.m. 2/29/2020 to 9:00 a.m. (CST) 3/1/2020. We apologize for the inconvenience.

Cable redondo del conector de PCR (con conector Honda Tsushin Kogyo)

Cable redondo del conector de PCR (con conector Honda Tsushin Kogyo)
  • nuevos productos

Modelo común Japón-China Material de marca usado Cable de conector de PCR usado Cable redondo


Se utilizan conectores Honda Tsushin Kogyo altamente confiables.
Ofrecemos un gran descuento en las compras de 20 o más piezas.

· Tenga en cuenta que los números de pin de contacto pueden diferir con los diferentes fabricantes de tarjetas de E / S. Asignamos números de pin según el método especificado por Honda Tsushin Kogyo. Tenga en cuenta al conectar a las tarjetas de E / S.
· El escudo está conectado dentro del capó.

Página de cableado y color de cables
>> Haga clic aquí
Página de componente
>> Haga clic aquí

Especificaciones

Cable redondo del conector de PCR (con conector Honda Tsushin Kogyo): imagen relacionada

tipo de conector Especificación de la forma
Tipo
Esquema de dibujo de imagen (mm) Tipo de cable Número
de
Núcleos
Longitud especificada (m)
GRNR
Con contramedidas EMI
Campana de metal

Honda Tsushin Kogyo Co., LTD.
H
(Hembra)
Cable redondo del conector de PCR (con conector Honda Tsushin Kogyo): imagen relacionada Cable redondo del conector de PCR (con conector Honda Tsushin Kogyo): imagen relacionada 20 0.2
~
50

(Puede ser especificado por
0.1 m
incrementos)
36
50
68
96
HH
(Mujer / mujer)
Cable redondo del conector de PCR (con conector Honda Tsushin Kogyo): imagen relacionada 20
36
50
68
96
HY
(Terminal hembra / Y)
Cable redondo del conector de PCR (con conector Honda Tsushin Kogyo): imagen relacionada 20
36
50
68
96
HT
(Cables femeninos / sueltos)
Con pin No. Tubo de marca de inserción
Cable redondo del conector de PCR (con conector Honda Tsushin Kogyo): imagen relacionada 20
36
50
68
96
HUC
(Hembra / Fusión) Conexión escalonada

HUJ
(Hembra / Fusión) Conexión en línea
Cable redondo del conector de PCR (con conector Honda Tsushin Kogyo): imagen relacionada 20 1
~
50

(Puede ser especificado por
0.1 m
incrementos)
36
50
68
96

 

Longitud especificada (m) ~ 0.9 1 ~ 4 4.1 ~ 50
Tolerancia +20 mm +50 mm + 3% de longitud especificada

* La tolerancia de la longitud especificada es como se describe arriba.

Número de Parte
GRNR-H-WA-20-[0.2-50/0.1]
GRNR-H-WA-36-[0.2-50/0.1]
GRNR-H-WA-50-[0.2-50/0.1]
GRNR-H-WA-68-[0.2-50/0.1]
GRNR-H-WA-96-[0.2-50/0.1]
GRNR-HH-WA-20-[0.2-50/0.1]
GRNR-HH-WA-36-[0.2-50/0.1]
GRNR-HH-WA-50-[0.2-50/0.1]
GRNR-HH-WA-68-[0.2-50/0.1]
GRNR-HH-WA-96-[0.2-50/0.1]
GRNR-HT-WA-20-[0.2-50/0.1]
GRNR-HT-WA-36-[0.2-50/0.1]
GRNR-HT-WA-50-[0.2-50/0.1]
GRNR-HT-WA-68-[0.2-50/0.1]
GRNR-HT-WA-96-[0.2-50/0.1]
GRNR-HUC-WA-20-[1-50/0.1]
GRNR-HUC-WA-36-[1-50/0.1]
GRNR-HUC-WA-50-[1-50/0.1]
GRNR-HUC-WA-68-[1-50/0.1]
GRNR-HUC-WA-96-[1-50/0.1]
GRNR-HUJ-WA-20-[1-50/0.1]
GRNR-HUJ-WA-36-[1-50/0.1]
GRNR-HUJ-WA-50-[1-50/0.1]
GRNR-HUJ-WA-68-[1-50/0.1]
GRNR-HUJ-WA-96-[1-50/0.1]
GRNR-HY-WA-20-[0.2-50/0.1]
GRNR-HY-WA-36-[0.2-50/0.1]
GRNR-HY-WA-50-[0.2-50/0.1]
GRNR-HY-WA-68-[0.2-50/0.1]
GRNR-HY-WA-96-[0.2-50/0.1]
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar CN2 Numero de nucleos Detalles del conector 2 Longitud especificada
(m)

8 Días o más

Pieza final20-0.2 ~ 50

8 Días o más

Pieza final36-0.2 ~ 50

8 Días o más

Pieza final50-0.2 ~ 50

8 Días o más

Pieza final68-0.2 ~ 50

8 Días o más

Pieza final96-0.2 ~ 50

8 Días o más

Hembra20-0.2 ~ 50

8 Días o más

Hembra36-0.2 ~ 50

8 Días o más

Hembra50-0.2 ~ 50

8 Días o más

Hembra68-0.2 ~ 50

8 Días o más

Hembra96-0.2 ~ 50

8 Días o más

Alambres sueltos20-0.2 ~ 50

8 Días o más

Alambres sueltos36-0.2 ~ 50

8 Días o más

Alambres sueltos50-0.2 ~ 50

8 Días o más

Alambres sueltos68-0.2 ~ 50

8 Días o más

Alambres sueltos96-0.2 ~ 50

7 Días o más

Fusión20Disposición escalonada de superficie de fusión1 ~ 50

7 Días o más

Fusión36Disposición escalonada de superficie de fusión1 ~ 50

7 Días o más

Fusión50Disposición escalonada de superficie de fusión1 ~ 50

7 Días o más

Fusión68Disposición escalonada de superficie de fusión1 ~ 50

7 Días o más

Fusión96Disposición escalonada de superficie de fusión1 ~ 50

7 Días o más

Fusión20Arreglo en línea de superficie de fusión1 ~ 50

7 Días o más

Fusión36Arreglo en línea de superficie de fusión1 ~ 50

7 Días o más

Fusión50Arreglo en línea de superficie de fusión1 ~ 50

7 Días o más

Fusión68Arreglo en línea de superficie de fusión1 ~ 50

7 Días o más

Fusión96Arreglo en línea de superficie de fusión1 ~ 50

8 Días o más

Terminal Y20-0.2 ~ 50

8 Días o más

Terminal Y36-0.2 ~ 50

8 Días o más

Terminal Y50-0.2 ~ 50

8 Días o más

Terminal Y68-0.2 ~ 50

8 Días o más

Terminal Y96-0.2 ~ 50

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de conector PCR Fabricante del conector Honda Tsushin Kogyo Co., LTD. Forma del conector Recto
Método de procesamiento Soldadura Forma de cable Redondo CN1 Hembra
Tensión nominal de cable(V) 30 Blindaje 1 capa Cable estándar (UL / CSA) UL
Color del cable Negro Par trenzado Incluido AWG AWG28
Tipo de cable WA

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico