(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Puede seleccionar entre los modelos compatibles ·métodos de conexión. Arnés de longitud libre para conectar todos los equipos de las series Mitsubishi ·Keyence ·OMRON y Keyence VT
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Forma | |||
Serie | Método de conexión | Número de modelo del PLC | Forma | Números de modelo de cable Misumi aplicables | Tipo de cable | Longitud especificada (m) |
KEYENCE VT KEYENCE PLC | Conexión de enlace de computadora (Diagrama de conexión 2) PORT1 / RS-232C | KZ-L2 | (2) | GTN-KT24D-WA- (longitud) | 0.2 ~ 50 (Puede ser especificado por 0.1 m incrementos) | |
Conexión de enlace de computadora (Diagrama de conexión 3) PORT2 / RS-232C | KZ-L2/L10 | (3) | GTN-KT25T-WA- (longitud) | |||
(4) | GTN-KT26Y-WA- (Longitud) | |||||
Conexión de enlace de computadora (Diagrama de conexión 4) PORT2 / RS-422A | KZ-L2/L10 | (3) | GTN-KT27T-WA- (longitud) | |||
(4) | GTN-KT26Y-WA- (Longitud) | |||||
Conexión de enlace de computadora (Diagrama de conexión 5) PORT1 / RS-232C | KZ-L10 | (2) | GTN-KT29D-WA- (Longitud) | |||
Conexión de enlace de computadora (Diagrama de conexión 6) PORT1 / RS-232C | KV-L20R/L20V | (5) | GTN-KT32D-WA- (Longitud) | |||
Conexión de enlace de computadora (Diagrama de conexión 7) PORT2 / RS-232C | KV-L20R/L20V | (3) | GTN-KT4T-WA- (longitud) | |||
(4) | GTN-KT5Y-WA- (longitud) | |||||
Conexión de enlace de computadora (Diagrama de conexión 8) PORT2 / RS-422A | KV-L20R/L20V | (3) | GTN-KT6T-WA- (Longitud) | |||
(4) | GTN-KT7Y-WA- (Longitud) | |||||
Conexión de enlace de computadora PORT3 PORT1 / RS-232C (Diagrama de conexión 32) | KV-L20R/L20V | (7) | GTN-KT2D-WA- (longitud) | |||
Conexión de enlace de computadora PORT3 PORT2 / RS-232C (Diagrama de conexión 33) | KV-L20R/L20V | (8) | GTN-KT3Y-WA- (Longitud) | |||
KEYENCE VT Mitsubishi | Consola de programación Puerto Conexión directa (Diagrama de conexión 1) | CPU AnS/AnN/AnA/AnU/QnA FX1/2/2C | (9) | GTN-KT8D-WA- (longitud) | ||
Conexión de enlace de computadora RS-232C (Diagrama de conexión 6) (Diagrama de conexión H22) | A1SJ71 (U) C24-R2/R4/PRF A1SJ71QC24/R2 QJ71CM0 QJ71C24/C24N/R2/R4 | (10) | GTN-KT9D-WA- (Longitud) | |||
Conexión de enlace de computadora RS-422A (Diagrama de conexión 5) | A1SJ71 (U) C24-R2/R4/PRF AJ71QC24 (N) /R2/R4 A1SCPUC24-R2 A2CCPUC24 (-PRF) QJ71C24/C24N/R2/R4 QJ71CM0 | (3) | GTN-KT22T-WA- (Longitud) | |||
(4) | GTN-KT23Y-WA- (Longitud) |
Serie | Método de conexión | Número de modelo del PLC | Forma | Números de modelo de cable Misumi aplicables | Modelo de cable | Longitud especificada (m) |
KEYENCE VT Mitsubishi PLC | Conexión de enlace de computadora RS-232C (Diagrama de conexión 7) (Diagrama de conexión H23) | A1SCPUC24-R2 A2CCPUC24 (-PRF) | (10) | GTN-KT33D-WA- (longitud) | 0.2 – 50 (Se puede especificar por 0.1 m incrementos) | |
Conexión de enlace de computadora RS-232C (Diagrama de conexión 4) (Diagrama de conexión H21) | A0J2-C214-S1 AJ71C24/-S3/-S6/-S8 AJ71UC24 AJ71QC24 (N) /R2/R4 | (9) | GTN-KT34D-WA- (longitud) | |||
Consola de programación Puerto Conexión directa (Diagrama de conexión 2) (Diagrama de conexión H20) | CPU serie Q (modo Q) | (11) | GTN-KT35D-WM- (Longitud) | 0.2 – 9 (Se puede especificar por 0.1 m incrementos) | ||
Puerto de consola de programación A través de la conexión QC30R2 (Diagrama de conexión 10) | Q00/01/02/02H/06H (modo Q) | (10) | GTN-KT36D-WA- (longitud) | 0.2 – 50 (Se puede especificar por 0.1 m incrementos) | ||
Puerto de consola de programación A través de la conexión QC30R2 (Diagrama de conexión 11) | Q02/02H/06H (modo A) | (10) | GTN-KT37D-WA- (Longitud) | |||
Consola de programación Puerto Conexión directa (Diagrama de conexión 3) | FX0/0N/0S/1S FX1NC/2NC/1N/2N FX3U/3UC | (12) | GTN-KT38D-WM- (Longitud) | 0.2 – 9 (Se puede especificar por 0.1 m incrementos) | ||
Puerto de consola de programación Vía FX-20P-CADP Vía FX-422CABO (Diagrama de conexión 8) | FX0/0N/0S/1S FX1NC/2NC/1N/2N FX3U/3UC | (9) | GTN-KT39D-WA- (Longitud) | 0.2 – 50 (Se puede especificar por 0.1 m incrementos) | ||
Conexión de tablero de comunicación RS-232C (Diagrama de conexión 9) | FX-1N-232BD FX-2N-232BD FX-3U-232BD | (5) | GTN-KT42D-WA- (longitud) | |||
Conexión de tablero de comunicación (Diagrama de conexión 3) | FX-1N-422BD FX-2N-422BD FX-3U-422BD | (12) | GTN-KT38D-WM- (Longitud) | 0.2 – 9 (Se puede especificar por 0.1 m incrementos) | ||
Conexión de tablero de comunicación Vía FX-20P-CADP Vía FX-422CABO RS-422A (Diagrama de conexión 8) | FX-1N-422BD FX-2N-422BD FX-3U-422BD | (9) | GTN-KT39D-WA- (Longitud) | 0.2 – 50 (Se puede especificar por 0.1 m incrementos) | ||
Conexión del adaptador de comunicación RS-232C (Diagrama de conexión 12) | FX0N-232ADP | (9) | GTN-KT45D-WA- (Longitud) | |||
Conexión del adaptador de comunicación RS-232C (Diagrama de conexión 9) | FX2NC-232ADP FX3U-232ADP | (5) | GTN-KT42D-WA- (longitud) |
Serie | Método de conexión | Número de modelo del PLC | Forma | Números de modelo de cable Misumi aplicables | Modelo de cable | Longitud especificada (m) |
KEYENCE VT OMRON PLC | Conexión de puerto RS-232C (Diagrama de conexión 7) | SRM1-C01/C02/C02-V1 CPM2A CQM1 C200H/HS/HE/HG/HX CJ1M/1G/1H CS1G/1H | (10) | GTN-KT47D-WA- (longitud) | 0.2 – 50 (Se puede especificar por 0.1 m incrementos) | |
Conexión del adaptador RS-232C (Diagrama de conexión 5) | CPM1-CIF01 CPM2C-CIF01 | (10) | GTN-KT48D-WA- (longitud) | |||
Conexión del adaptador RS-422 A (Diagrama de conexión 9) | CPM1-CIF11 CPM2C-CIF11 | (3) | GTN-KT49T-WA- (Longitud) | |||
(4) | GTN-KT52Y-WA- (Longitud) | |||||
Conexión de puerto periférico Vía CQM1-CIF01 (Diagrama de conexión 10) | CPM2A CQM1 CJ1M/1G/1H CS1G/1H | (9) | GTN-KT53D-WA- (Longitud) | |||
Conexión de puerto periférico Vía CQM1-CIF02 (Diagrama de conexión 11) | CPM2A CQM1 CJ1M/1G/1H CS1G/1H | (10) | GTN-KT54D-WA- (Longitud) | |||
Conexión de puerto RS-232C Vía CS1W-CN118 (Diagrama de conexión 7) | CPM2C CQM1H CJ1M/1G/1H CS1G/1H | (10) | GTN-KT47D-WA- (longitud) | |||
Conexión de puerto RS-232C Vía CS1W-CN226 / 626 (Diagrama de conexión 11) | CPM2C CQM1H CJ1M/1G/1H CS1G/1H | (10) | GTN-KT54D-WA- (Longitud) | |||
Conexión de puerto RS-232C Vía CPM2C-CN111 (Diagrama de conexión 5) | CPM2C | (10) | GTN-KT48D-WA- (longitud) | |||
Conexión de comunicación RS-232C (Diagrama de conexión 7) | CQM1H-SCB41 C200HW-COM02/04/05/06 CJ1W-SCU21/41 CS1W-SCB21/41/SCU21 | (10) | GTN-KT47D-WA- (longitud) | |||
Conexión de comunicación RS-422A (Diagrama de conexión 8) | CQM1H-SCB41 C200HW-COM03/06 CJ1W-SCU21/41 CS1W-SCB21/41 | (10) | GTN-KT59D-WA- (Longitud) | |||
Conexión de puerto RS-232C (Diagrama de conexión 2) | C20H/C28H/C40H | (10) | GTN-KT62D-WA- (longitud) | |||
Conexión de la unidad de enlace superior RS-232C (Diagrama de conexión 1) | C120-LK201-V1 C200H-LK201 (-V1) | (9) | GTN-KT63D-WA- (Longitud) | |||
Conexión de la unidad de enlace superior RS-422A (Diagrama de conexión 4) | C120-LK202-V1 C200H-LK202 (-V1) | (10) | GTN-KT64D-WA- (longitud) |
Número de Parte |
---|
GTN-KT2D-WA-[0.2-50/0.1] |
GTN-KT3Y-WA-[0.2-50/0.1] |
GTN-KT4T-WA-[0.2-50/0.1] |
GTN-KT5Y-WA-[0.2-50/0.1] |
GTN-KT6T-WA-[0.2-50/0.1] |
GTN-KT7Y-WA-[0.2-50/0.1] |
GTN-KT8D-WA-[0.2-50/0.1] |
GTN-KT9D-WA-[0.2-50/0.1] |
GTN-KT22T-WA-[0.2-50/0.1] |
GTN-KT23Y-WA-[0.2-50/0.1] |
GTN-KT24D-WA-[0.2-50/0.1] |
GTN-KT25T-WA-[0.2-50/0.1] |
GTN-KT26Y-WA-[0.2-50/0.1] |
GTN-KT27T-WA-[0.2-50/0.1] |
GTN-KT28Y-WA-[0.2-50/0.1] |
GTN-KT29D-WA-[0.2-50/0.1] |
GTN-KT32D-WA-[0.2-50/0.1] |
GTN-KT33D-WA-[0.2-50/0.1] |
GTN-KT34D-WA-[0.2-50/0.1] |
GTN-KT35D-WM-[0.2-15/0.1] |
GTN-KT36D-WA-[0.2-50/0.1] |
GTN-KT37D-WA-[0.2-50/0.1] |
GTN-KT38D-WM-[0.2-15/0.1] |
GTN-KT39D-WA-[0.2-50/0.1] |
GTN-KT42D-WA-[0.2-50/0.1] |
GTN-KT45D-WA-[0.2-50/0.1] |
GTN-KT47D-WA-[0.2-50/0.1] |
GTN-KT48D-WA-[0.2-50/0.1] |
GTN-KT49T-WA-[0.2-50/0.1] |
GTN-KT52Y-WA-[0.2-50/0.1] |
GTN-KT53D-WA-[0.2-50/0.1] |
GTN-KT54D-WA-[0.2-50/0.1] |
GTN-KT59D-WA-[0.2-50/0.1] |
GTN-KT62D-WA-[0.2-50/0.1] |
GTN-KT63D-WA-[0.2-50/0.1] |
GTN-KT64D-WA-[0.2-50/0.1] |
Cargando…
Panel táctil compatible | VT3 / VT2 |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente