(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

Cable Dsub moldeado con conector, envío inmediato

Cable Dsub moldeado con conector, envío inmediato

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Envío al día siguiente experimentando un tiempo de entrega corto.


● Un cable modelo moldeado de bajo precio con conector.

· La apariencia y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Página de cableado y color de cables >> Haga clic aquí .

Especificaciones

Longitud especificada (m)~ 0.91 ~ 44.1 ~ 5
Tolerancia+20 mm+50 mm+ 3% de la longitud total
* La tolerancia de la longitud especificada es como se describe arriba.
tipo de conectorTipo de especificación de formaEsquema de dibujo de imagenNúmero de núcleosLongitud especificada
(m)
HDM
Tornillo largo M2.6

HDU
# 4-40 tornillo largo
PP-A
(Masculino masculino)
Conector de cable D-sub moldeado: imagen relacionada91
15
25
372
PS-A
(Macho femenino)
Conector de cable D-sub moldeado: imagen relacionada9
15
253
37
SS-A
(Mujer / mujer)
Conector de cable D-sub moldeado: imagen relacionada9
155
37
Número de Parte
HDM-PP-A-9-1
HDM-PP-A-9-2
HDM-PP-A-15-2
HDM-PP-A-25-2
HDM-PP-A-37-1
HDM-PP-A-37-2
HDM-PS-A-9-2
HDM-PS-A-9-3
HDM-PS-A-9-5
HDM-PS-A-15-2
HDM-PS-A-15-5
HDM-PS-A-25-2
HDM-PS-A-25-3
HDM-PS-A-37-2
HDM-PS-A-37-3
HDM-SS-A-9-3
HDM-SS-A-9-5
HDM-SS-A-15-1
HDM-SS-A-15-2
HDM-SS-A-37-2
HDM-SS-A-37-3
HDM-SS-A-37-5
HDU-PP-A-9-1
HDU-PP-A-9-2
HDU-PP-A-15-1
HDU-PP-A-15-2
HDU-PP-A-25-1
HDU-PP-A-37-1
HDU-PP-A-37-2
HDU-PS-A-9-2
HDU-PS-A-9-3
HDU-PS-A-9-5
HDU-PS-A-15-2
HDU-PS-A-15-3
HDU-PS-A-15-5
HDU-PS-A-25-1
HDU-PS-A-25-2
HDU-PS-A-25-3
HDU-PS-A-25-5
HDU-PS-A-37-1
HDU-PS-A-37-2
HDU-PS-A-37-3
HDU-PS-A-37-5
HDU-SS-A-9-3
HDU-SS-A-9-5
HDU-SS-A-15-1
HDU-SS-A-15-2
HDU-SS-A-37-2
HDU-SS-A-37-3
HDU-SS-A-37-5
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Tornillo de capucha CN1 CN2 Numero de nucleos Longitud especificada
(m)
Disponible

6 Días o más

Tornillo largo M2.6MachoMacho91
Disponible

6 Días o más

Tornillo largo M2.6MachoMacho92
Disponible

6 Días o más

Tornillo largo M2.6MachoMacho152
Disponible

6 Días o más

Tornillo largo M2.6MachoMacho252
Disponible

6 Días o más

Tornillo largo M2.6MachoMacho371
Disponible

6 Días o más

Tornillo largo M2.6MachoMacho372
Disponible

6 Días o más

Tornillo largo M2.6MachoHembra92
Disponible

6 Días o más

Tornillo largo M2.6MachoHembra93
Disponible

6 Días o más

Tornillo largo M2.6MachoHembra95
Disponible

6 Días o más

Tornillo largo M2.6MachoHembra152
Disponible

6 Días o más

Tornillo largo M2.6MachoHembra155
Disponible

6 Días o más

Tornillo largo M2.6MachoHembra252
Disponible

6 Días o más

Tornillo largo M2.6MachoHembra253
Disponible

6 Días o más

Tornillo largo M2.6MachoHembra372
Disponible

6 Días o más

Tornillo largo M2.6MachoHembra373
Disponible

6 Días o más

Tornillo largo M2.6HembraHembra95
Disponible

6 Días o más

Tornillo largo M2.6HembraHembra91
Disponible

6 Días o más

Tornillo largo M2.6HembraHembra152
Disponible

6 Días o más

Tornillo largo M2.6HembraHembra152
Disponible

6 Días o más

Tornillo largo M2.6HembraHembra373
Disponible

6 Días o más

Tornillo largo M2.6HembraHembra375
Disponible

6 Días o más

Tornillo largo M2.6HembraHembra371
Disponible

6 Días o más

# 4-40 tornillo largoMachoMacho92
Disponible

6 Días o más

# 4-40 tornillo largoMachoMacho91
Disponible

6 Días o más

# 4-40 tornillo largoMachoMacho152
Disponible

6 Días o más

# 4-40 tornillo largoMachoMacho152
Disponible

6 Días o más

# 4-40 tornillo largoMachoMacho251
Disponible

6 Días o más

# 4-40 tornillo largoMachoMacho371
Disponible

6 Días o más

# 4-40 tornillo largoMachoMacho372
Disponible

6 Días o más

# 4-40 tornillo largoMachoHembra92
Disponible

6 Días o más

# 4-40 tornillo largoMachoHembra93
Disponible

6 Días o más

# 4-40 tornillo largoMachoHembra95
Disponible

6 Días o más

# 4-40 tornillo largoMachoHembra152
Disponible

6 Días o más

# 4-40 tornillo largoMachoHembra153
Disponible

6 Días o más

# 4-40 tornillo largoMachoHembra155
Disponible

6 Días o más

# 4-40 tornillo largoMachoHembra251
Disponible

6 Días o más

# 4-40 tornillo largoMachoHembra252
Disponible

6 Días o más

# 4-40 tornillo largoMachoHembra253
Disponible

6 Días o más

# 4-40 tornillo largoMachoHembra255
Disponible

6 Días o más

# 4-40 tornillo largoMachoHembra371
Disponible

6 Días o más

# 4-40 tornillo largoMachoHembra372
Disponible

6 Días o más

# 4-40 tornillo largoMachoHembra373
Disponible

6 Días o más

# 4-40 tornillo largoMachoHembra375
Disponible

6 Días o más

# 4-40 tornillo largoHembraHembra93
Disponible

6 Días o más

# 4-40 tornillo largoHembraHembra95
Disponible

6 Días o más

# 4-40 tornillo largoHembraHembra151
Disponible

6 Días o más

# 4-40 tornillo largoHembraHembra152
Disponible

6 Días o más

# 4-40 tornillo largoHembraHembra372
Disponible

6 Días o más

# 4-40 tornillo largoHembraHembra373
Disponible

6 Días o más

# 4-40 tornillo largoHembraHembra375

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de conector Dsub Fabricante del conector Misumi Forma del conector Recto
Método de procesamiento Soldadura Forma de cable Redondo capucha Resina de uso general
Tensión nominal de cable(V) 300 Blindaje 1 capa Color del cable Gris
Par trenzado Incluido AWG 28 Tipo de cable A

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico