(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Conector circular de la serie MS3106: resistente al agua, bayoneta, especificación MIL, enchufe

Conector circular de la serie MS3106: resistente al agua, bayoneta, especificación MIL, enchufe

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

Conector MS con cierre de bayoneta que posee el estándar internacional VG95234 Con un solo toque conectar / desconectar para una fácil recombinación con dispositivos.

  • MIL
  • IP67
  • Para la fuente de alimentación
  • Para señal
  • Soldadura


● Un conector recto. Se conecta con el modelo de panel o relé
● Bayonet VG95234 es un estándar de ajuste de uso común a nivel internacional.
● El tamaño de la carcasa es compatible con el conector MS MIL-DTL-5015.



· Los componentes de acoplamiento son el modelo de panel y el adaptador de relé.
Compruebe si es hombre o mujer y haga una selección en función del uso deseado.

Especificaciones

MS3106 Bayonet Straight Plug (Waterproof):Related Image

Número de modeloTamaño de la carcasaArregloForma de contactoNúmero de núcleosPeso (g)
P / macho
S / hembra
VGM3106F10SL3P
Pin (macho)

S
Zócalo (hembra)
32121
421818
14S664244
161035460
181107484
1157383
221419123138
224120134
282137204218

Más información

MS3106 Bayonet Straight Plug (Waterproof): imagen relacionada
MS3106 Bayonet Straight Plug (Waterproof): imagen relacionada
Materiales / acabado
 MaterialAcabado
CarcasaAleación de aluminioZinc Cobalto (Negro)
ContactoAleación de cobrePlateado
Contacto
AislanteCaucho nitrilo-
Buje de goma

Combinación
Conector rectoCompañeros
Adaptador de reléReceptáculo de montaje en panelTapa
VGM3106FVGM3101FVGM3102RVGM95324-**P
   
Número de Parte
VGM3106F-10SL-3P
VGM3106F-10SL-3S
VGM3106F-10SL-4P
VGM3106F-10SL-4S
VGM3106F-14S-6P
VGM3106F-14S-6S
VGM3106F-16-10P
VGM3106F-16-10S
VGM3106F-18-1P
VGM3106F-18-1S
VGM3106F-18-11P
VGM3106F-18-11S
VGM3106F-22-14P
VGM3106F-22-14S
VGM3106F-22-22P
VGM3106F-22-22S
VGM3106F-28-21P
VGM3106F-28-21S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de la carcasa
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10SL
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10SL
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10SL
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10SL
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Modelo redondo Conector serie iniciales V / W / X V W X VG
Aplicación Montaje de cable a panel Método de conexión del cable Soldadura Dirección de conexión Recto
Otras normas (MIL) Modelo de conector Tipo recto Cambio de posición clave Ninguno
Método de separación Bayoneta