(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Para evitar la contaminación de la superficie de ajuste cuando no está conectado
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de modelo | Tipo | Carcasa Tamaño |
UTS-PCA-10 | Para recta | 10 |
UTS-PCA-12 | 12 | |
UTS-PCA-14 | 14 | |
UTS-RCA-10 | Para relé para montaje en panel | 10 |
UTS-RCA-12 | 12 | |
UTS-RCA-14 | 14 |
Número de Parte |
---|
UTS-PCA-10 |
UTS-PCA-12 |
UTS-PCA-14 |
UTS-RCA-10 |
UTS-RCA-12 |
UTS-RCA-14 |
Cargando…
Conectores resistentes al medio ambiente (impermeables / resistentes a la intemperie)
Características
Especificaciones comunes
Artículo | Materiales |
---|---|
Cuerpo | Resina termoplástica (# 16: UL94-V0, # 20: UL94-HB) |
Carcasa trasera | |
Insertar | |
Contacto | Latón (# 16: plateado, # 20: dorado) |
Tuerca | Metal |
capucha | Resina termoplástica |
Tamaño de la carcasa | 10 | 12 | 14 |
---|---|---|---|
A (mm) | 77.3 | 81.7 | 82.0 |
Tamaño de contacto | AWG | mm² |
---|---|---|
#16 | 26 ~ 14 | 0.13 ~ 2.5 |
#20 | 26 ~ 18 | 0.13 ~ 0.93 |
Número de núcleos | 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 19 | |
---|---|---|
Tensión nominal | UL / CSA | Contacto n.o 16: 500 V, contacto n.o 20: 250 V |
Corriente nominal | UL | Contacto n. ° 16: 10 A, contacto n. ° 20: 5 A |
CSA | Contacto n.o 16: 7 A, contacto n.o 20: 4 A | |
Voltaje pico | 1,500 V CA / min | |
Resistencia de aislamiento | 5,000 MΩ o más / 500 V DC | |
Resistencia al contacto | # 16: 3 mΩ o más, # 20: 4 mΩ o más | |
Rango de temperatura de funcionamiento | -40°C ~ +105°C | |
Número de inserciones / remociones | Compromiso / Remoción 250 veces / MIL-C-26482 | |
Resistencia a la vibración | 10 a 2,000 Hz / IEC60512-4 | |
Choque térmico | 5 ciclos durante 30 min a -40°C a 105°C (método MIL-STD1344 1003) | |
Spray de sal | 500 horas | |
Resistencia ultravioleta | ISO4892 obediente | |
Impermeabilización | IP68 / IP69K (cuando está activado) |
Artículos de prueba | Condiciones requeridas |
---|---|
Prueba de inmersión en aceite hidráulico MIL-DTL-26482 (Cláusula 4.6.27) |
Sin fallas después de 20 horas de inmersión en aceite hidráulico según MIL-PRF-5606. [Detalles de MIL-PRF-5606] Nombre del producto: Aeroshell Fluid 41 Aplicaciones principales: lubricante para la aviación, Componentes: 80 - 85% de aceite base lubricante : 15-20% de aditivo base lubricante |
Prueba de inmersión de lubricante MIL-DTL-26482 (Cláusula 4.6.27) |
Sin fallas después de 20 horas de inmersión en lubricante según MIL-PRF-7808. [Detalles de MIL-PRF-7808] Nombre del producto: Aeroshell Turbine Oil 308 Aplicaciones principales: lubricante para la aviación, Componentes: 90 - 95% de aceite base lubricante : 5 - 10% de aditivo base lubricante |
IP69K | IP6 * | Cierra completamente el polvo. No hay contaminación de polvo en el interior. |
---|---|---|
IP * 9K | Puede soportar el lavado de mangueras de alta presión. No se ve afectado por chorros de agua directos desde diferentes direcciones. |
Función protectora (resistencia ambiental) | IP68 |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente