(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 1:00 am el día a 1:00 pm el día 25/10/2020 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 1:00 a.m. to 1:00 p.m. (CST) 10/25/2020. We apologize for the inconvenience.

Iluminación LED (opcional, atenuador)

Iluminación LED (opcional, atenuador)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • nuevos productos
  • Descuento por volumen

Iluminación LED regulable de la serie LZ


● El control de la luz es posible al insertarlo entre la serie LZ existente y cambiar la fuente de alimentación
● 24 V CC solo de entrada

· Solo están disponibles los productos compatibles de la serie Misumi LED LZ. Aunque puede usarse con otros productos, no los conecte ya que no se recomienda.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

LZD-A1

Especificaciones

LED Lighting (Optional, Dimmer):Related Image

Más información

Especificaciones
Número de modeloLZ1D-A1
Iluminación LED aplicableConexión de 1 unidad de la serie LZ11
Conexión de 1 unidad de la serie LZ12
Conexión de 1 unidad de la serie LZ16
Conexión de 1 unidad de la serie LZ20
Conexión de 1 unidad de la serie LZ21
Voltaje de entrada24 VDC ± 5%
Corriente de entrada2 A o menos
El consumo de energía48 W o menos
Rango de atenuación0 ~ 100%
Entorno operativoTemperatura: -20 a + 55°C, Humedad: 40 a 90% HR (sin condensación)
MaterialCuerpoPoliestireno
ChasisAluminio
CableNAVC-25-1PS
Radio de curvatura del cable40 mm o más
Masa110 g
Número de Parte
LZD-A1
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar
Disponible

7 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelos compatibles LZ11 / LZ12 / LZ16 / LZ20 / LZ21 Voltaje de entrada(V) DC24 Corriente de entrada(A) 2
Rango de atenuación 0 ~ 100%

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LZD-A1 de la serie Iluminación LED (opcional, atenuador).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico