(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 1:00 am el día a 1:00 pm el día 25/10/2020 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 1:00 a.m. to 1:00 p.m. (CST) 10/25/2020. We apologize for the inconvenience.

1U ATX 300W

1U ATX 300W

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Modelo estándar 1U

  • Fuente de alimentación ATX

● Fuente de alimentación de alta eficiencia con 80 PLUS BRONZE Adquisición

·La apariencia externa y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PCPS-ST300UAE-R

Especificaciones

* Verifique el estado actual en el catálogo electrónico / WOS.
Número de modeloFuente de alimentación ATX
Conector
Conector
para CPU
PCPS-ST300UAE-RPin 20/244 pines

Más información

Especificaciones
EntradaAC90 - 264 V (cambio automático) (50 - 60 Hz)
Especificación +3.3V+5V+12 V1-12V+5 Vsb
Corriente de carga máxima (continua)7A6A10A0.15A1A
Corriente de carga máxima (pico)14A12A20A0.3A2.5A
70 W
284W
Potencia de carga máxima (pico)300 W
Corriente de carga mínima1A1A1A0A0A
ConectoresPara placa base ATX x 1 (20 + 4), para periférico x 2, para FDD x 1, para SATA x 2, para CPU x 1
EstándarCE, CB, TUV, FCC, CUL, BSMI
Entorno operativoTemperatura: 0 - 50°C, Humedad: 20 - 85% (sin condensación)
Peso / Dimensiones externas (mm)1,6 kg, 100 mm (W) x180 mm (D) x 40,5 mm (H)
Número de Parte
PCPS-ST300UAE-R
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar RoHS
Disponible

7 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PCPS-ST300UAE-R de la serie 1U ATX 300W.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Automation Components Group
Tel.:+52-442-672-7661
Mon. - Fri. 8 a.m. - 6 p.m. Sat. 8 a.m. - 12 p.m