(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
【Recomendamos enfáticamente el uso de cables de red industriales】<br> 1.<a href="https://us.misumi-ec.com/vona2/detail/110410136709/"> Conjunto de cable Ethernet industrial RJ45 personalizable</a><br> 2.<a href="https://us.misumi-ec.com/vona2/detail/110410104489/"> Cables de red industrial M12-RJ45</a><br> 3.<a href="https://us.misumi-ec.com/vona2/detail/110410104399/"> Cables de red industrial M12-M12</a>

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • 【Recomendamos enfáticamente el uso de cables de red industriales】<br> 1.<a href="https://us.misumi-ec.com/vona2/detail/110410136709/"> Conjunto de cable Ethernet industrial RJ45 personalizable</a><br> 2.<a href="https://us.misumi-ec.com/vona2/detail/110410104489/"> Cables de red industrial M12-RJ45</a><br> 3.<a href="https://us.misumi-ec.com/vona2/detail/110410104399/"> Cables de red industrial M12-M12</a>
  • 【Recomendamos enfáticamente el uso de cables de red industriales】<br> 1.<a href="https://us.misumi-ec.com/vona2/detail/110410136709/"> Conjunto de cable Ethernet industrial RJ45 personalizable</a><br> 2.<a href="https://us.misumi-ec.com/vona2/detail/110410104489/"> Cables de red industrial M12-RJ45</a><br> 3.<a href="https://us.misumi-ec.com/vona2/detail/110410104399/"> Cables de red industrial M12-M12</a>
  • 【Recomendamos enfáticamente el uso de cables de red industriales】<br> 1.<a href="https://us.misumi-ec.com/vona2/detail/110410136709/"> Conjunto de cable Ethernet industrial RJ45 personalizable</a><br> 2.<a href="https://us.misumi-ec.com/vona2/detail/110410104489/"> Cables de red industrial M12-RJ45</a><br> 3.<a href="https://us.misumi-ec.com/vona2/detail/110410104399/"> Cables de red industrial M12-M12</a>
  • Descuento por volumen

【Recomendamos enfáticamente el uso de cables de red industriales】
1. Conjunto de cable Ethernet industrial RJ45 personalizable
2. Cables de red industrial M12-RJ45
3. Cables de red industrial M12-M12

  • Cumple con CE
  • CCC


● La tensión nominal del circuito LED es de 24 V CA / V CC
● Consulte el número estándar internacional

· El interruptor y el LED están en circuitos separados.
· Consulte las especificaciones detalladas a continuación para conocer las clasificaciones del circuito del interruptor en cada condición de aplicación.
· La tensión nominal del circuito LED es de 24 V CA / V CC. Consulte a continuación las especificaciones detalladas .

(i)Advertencia

Especificaciones

Orificio de montaje del interruptor pulsador iluminado ø12 (Producto de valor): Imagen relacionada

Número de modelo Forma Parte de la operación Operación
Función
Configuración Estructura Protector
Estructura
Estándares adquiridos Terminal
Número de modelo básico Color CE CCC
MPL12-RFM114 R
Rojo
G
Verde
W
Blanco lechoso
Y
Amarillo
Rectangular
Tipo plano
14 x 18 Momentáneo 1C Integrado IP40 Soldadura
MPL12-RFA114 Alterno
MPL12-SPM114 Conforme
Tipo plano
□14 Momentáneo
MPL12-SPA114 Alterno
MPL12-CPM114 Redondo
Tipo sobresaliente
Ø14 Momentáneo
MPL12-CPA114 Alterno

Más información

Orificio de montaje del interruptor pulsador iluminado ø12 (Producto de valor): Imagen relacionada
Orificio de montaje del interruptor pulsador iluminado ø12 (Producto de valor): Imagen relacionada
Orificio de montaje del interruptor pulsador iluminado ø12 (Producto de valor): Imagen relacionada
Especificaciones detalladas

Cambiar clasificaciones de circuito LED
Clasificación
24
VAC / VDC
Trabajando
Temperatura
Distancia
Aislamiento
Resistencia
Voltaje pico VAC 1 minuto Durabilidad (10,000 veces o más) Masa
g (aproximadamente)
Nominal
Aislamiento
Voltaje
Nominal
Conductible
Corriente
Nominal
Trabajando
Voltaje
Corriente nominal de trabajo Entre
Terminal de contacto y
Terminal de lámpara
Entre el mismo polo
Terminales
Entre polos diferentes
Terminales
Mecánico Eléctrico
AC DC
P.F=0.7 P.F=1 Momentáneo Alterno
250V 3A 24V - - 1A 11 mA -25
~
+55
100

o más
1500 1000 2000 20 10 5 3 ~ 4
125V 0.7A 1A 0.2A
250V 0.5A 0.5A 0.1A
Número de Parte
MPL12-CPA114-Y
MPL12-CPM114-G
MPL12-RFM114-R
MPL12-SPA114-W
MPL12-SPA114-Y
MPL12-SPM114-R
MPL12-SPM114-W
MPL12-SPM114-Y
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar ABotón de operación Color del boton Ancho de la dimensión
(mm)
Disponible

7 Días o más

[Circular] Ronda que sobresaleAlternoAmarillo14
Disponible

7 Días o más

[Circular] Ronda que sobresaleMomentáneoVerde14
Disponible

Durante el mismo día

Existencias

[Alargado] Modelo plano rectangularMomentáneoRojo18
Disponible

7 Días o más

[Esquina] Modelo plano conformeAlterno[Blanco] Blanco lechoso14
Disponible

7 Días o más

[Esquina] Modelo plano conformeAlternoAmarillo14
Disponible

7 Días o más

[Esquina] Modelo plano conformeMomentáneoRojo14
Disponible

7 Días o más

[Esquina] Modelo plano conformeMomentáneo[Blanco] Blanco lechoso14
Disponible

7 Días o más

[Esquina] Modelo plano conformeMomentáneoAmarillo14

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Pulsador iluminado Tarjeta incluida N/A Forma terminal Solder Cum Tab
Orificio de montaje φ12 Configuración de contacto 1c Función de protección (resistente al medio ambiente) IP40
Normas representativas CE / CCC Dimensión vertical(mm) 14 Profundidad de la dimensión(mm) 37
Capacidad de corriente a 24 V CC(A) 1 Capacidad de corriente a 125 V CA (PF = 0.7)(A) 0.7 Cubierta (disponibilidad) N/A

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Automation Components Group
Tel.:+52-442-672-7661
Mon. - Fri. 8 a.m. - 6 p.m. Sat. 8 a.m. - 12 p.m