(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Caja del amplificador del sensor (con puerta, tapa transparentes)

Caja del amplificador del sensor (con puerta, tapa transparentes)
  • Descuento por volumen

Caja de almacenamiento del amplificador de sensor en la que se puede ver la unidad de visualización

  • Ahorro de espacio
  • Acero
  • Tamaño fijo

● La puerta se puede abrir y cerrar, lo que permite configurar fácilmente el amplificador.
● Tiene la robustez que requiere el montaje en un dispositivo global y el diseño que permite el mantenimiento y la seguridad.
● La altura del orificio largo en el lateral está alineada con la posición de inserción de la fibra.
● La variación de tamaño permite la consolidación de un amplificador de sensor.
● Carril DIN exclusivo también disponible

Componentes
Espesor (puerta/cuerpo)1.5 mm
Materiales/EspecificacionesPuertaAcabado al horno SPCC
CuerpoAcabado al horno SPCC
Embalaje de cauchoEPDM t1.0
Panel transparenteAcrílico t1.0/t1.2
Cierre a presión (con orificio de montaje para candado)SUS304 Acabado de cilindro
Tornillo de montaje de cierre a presiónSUS304 Plato M3 x 6
BisagraSUS304 Acabado de cilindro
Tornillo de montaje de bisagraSUS304 Bandeja M3 x 5
Reborde de calafateoSUS303 (Rosca M4 con orificios para tornillos, profundidad efectiva de 8 mm)
Ojal de película (modelo de orificio largo)EPDM
Carril DIN dedicadoA6063S-T5 Tratamiento de anodizado
* El grosor del acrílico se ha modificado parcialmente a 1.2 mm. Para obtener la información más reciente, visite el sitio web.

Especificaciones

Sin orificio en el lado largoPrecio de la unidad estándarPrecio de la unidad de deslizamientoPeso propio (kg)Con orificio en el lado largoPrecio de la unidad estándarPrecio de la unidad de deslizamientoPeso propio (kg)
Número de modeloColor1 a 9 piezas10 a 19 piezas20 a 99 piezasNúmero de modeloColor1 a 9 piezas10 a 19 piezas20 a 99 piezas
BXT-SA80K
(Crema)

G
(Gris)
   0.6BXGT-SA80K
(Crema)

G
(Gris)
   0.6
BXT-SA105   0.65BXGT-SA105   0.65
BXT-SA120   0.72BXGT-SA120   0.72
BXT-SA150   0.85BXGT-SA150   0.85
BXT-SA200   1.01BXGT-SA200   1.01
* Al realizar el pedido, se necesita un guión entre el número de modelo y el color.

Carril DIN dedicado (35 mm de ancho)
Carril DIN dedicado
Número de modelo
Boss Pitch
(mm)
Caja correspondiente
Número de modelo
Precio de la unidad estándarPrecio de la unidad de deslizamiento
1 a 9 piezas10 a 19 piezas20 a 99 piezas
BXDR-7052BXT / BXGT-SA80   
BXDR-9577BXT / BXGT-SA105   
BXDR-11092BXT / BXGT-SA120   
BXDR-140122BXT / BXGT-SA150   
BXDR-190172BXT / BXGT-SA200   
BXDR-135117Común para todas las cajas   

Más información

Sensor Amplifier Box (with Door, Transparent Lid):Related Image
Sensor Amplifier Box (with Door, Transparent Lid):Related Image
Sensor Amplifier Box (with Door, Transparent Lid):Related Image
Sensor Amplifier Box (with Door, Transparent Lid):Related Image
Número de Parte
BXDR-70
BXDR-95
BXDR-110
BXDR-135
BXDR-140
BXDR-190
BXGT-SA80-G
BXGT-SA80-K
BXGT-SA105-G
BXGT-SA105-K
BXGT-SA120-G
BXGT-SA120-K
BXGT-SA150-G
BXGT-SA150-K
BXGT-SA200-G
BXGT-SA200-K
BXT-SA80-G
BXT-SA80-K
BXT-SA105-G
BXT-SA105-K
BXT-SA120-G
BXT-SA120-K
BXT-SA150-G
BXT-SA150-K
BXT-SA200-G
BXT-SA200-K
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho W
(mm)
Altura H
(mm)
Profundidad D
(mm)
Materiales Placa intermedia Modelos bloqueados Pintura Grosor del tablero del cuerpo
(mm)
Caracteristicas Color
Disponible

7 Días o más

1070357.3Aluminio-N/AN/AN/ACaja adecuada BXT / BXGT-SA80Anodización de plata
Disponible

7 Días o más

1095357.3Aluminio-N/AN/AN/ACaja adecuada BXT / BXGT-SA105Anodización de plata
Disponible

7 Días o más

10110357.3Aluminio-N/AN/AN/ACaja adecuada BXT / BXGT-SA120Anodización de plata
Disponible

7 Días o más

10135357.3Aluminio-N/AN/AN/ACajas compatibles BXT / BXGT comunes a todas las cajasAnodización de plata
Disponible

7 Días o más

10140357.3Aluminio-N/AN/AN/ACaja adecuada BXT / BXGT-SA150Anodización de plata
Disponible

7 Días o más

10190357.3Aluminio-N/AN/AN/ACaja adecuada BXT / BXGT-SA200Anodización de plata
Disponible

7 Días o más

10104.314560HierroSin juntaLlave a presión (modelo de candado con orificio de montaje)Pintura en polvo1.5Sin orificio lateral, tope final de riel DIN dedicadoGris (valor aproximado de Munsell 5Y7/1)
Disponible

7 Días o más

10104.314560HierroSin juntaLlave a presión (modelo de candado con orificio de montaje)Pintura en polvo1.5Sin orificio lateral, tope final de riel DIN dedicadoCrema (Munsell 2.5Y9/1)
Disponible

7 Días o más

10129.314560HierroSin juntaLlave a presión (modelo de candado con orificio de montaje)Pintura en polvo1.5Sin orificio lateral, tope final de riel DIN dedicadoGris (valor aproximado de Munsell 5Y7/1)
Disponible

7 Días o más

10129.314560HierroSin juntaLlave a presión (modelo de candado con orificio de montaje)Pintura en polvo1.5Sin orificio lateral, tope final de riel DIN dedicadoCrema (Munsell 2.5Y9/1)
Disponible

7 Días o más

10144.314560HierroSin juntaLlave a presión (modelo de candado con orificio de montaje)Pintura en polvo1.5Sin orificio lateral largo, tope final de riel DIN dedicadoGris (valor aproximado de Munsell 5Y7/1)
Disponible

7 Días o más

10144.314560HierroSin juntaLlave a presión (modelo de candado con orificio de montaje)Pintura en polvo1.5Sin orificio lateral, tope final de riel DIN dedicadoCrema (Munsell 2.5Y9/1)
Disponible

7 Días o más

10174.314560HierroSin juntaLlave a presión (modelo de candado con orificio de montaje)Pintura en polvo1.5Sin orificio lateral largo, tope final de riel DIN dedicadoGris (valor aproximado de Munsell 5Y7/1)
Disponible

7 Días o más

10174.314560HierroSin juntaLlave a presión (modelo de candado con orificio de montaje)Pintura en polvo1.5Sin orificio lateral largo, tope final de riel DIN dedicadoCrema (Munsell 2.5Y9/1)
Disponible

7 Días o más

10224.314560HierroSin juntaLlave a presión (modelo de candado con orificio de montaje)Pintura en polvo1.5Sin orificio lateral largo, tope final de riel DIN dedicadoGris (valor aproximado de Munsell 5Y7/1)
Disponible

7 Días o más

10224.314560HierroSin juntaLlave a presión (modelo de candado con orificio de montaje)Pintura en polvo1.5Sin orificio lateral largo, tope final de riel DIN dedicadoCrema (Munsell 2.5Y9/1)
Disponible

7 Días o más

10104.314560HierroSin juntaLlave a presión (modelo de candado con orificio de montaje)Pintura en polvo1.5Sin orificio lateral, tope final de riel DIN dedicadoGris (valor aproximado de Munsell 5Y7/1)
Disponible

7 Días o más

10104.314560HierroSin juntaLlave a presión (modelo de candado con orificio de montaje)Pintura en polvo1.5Sin orificio lateral, tope final de riel DIN dedicadoCrema (Munsell 2.5Y9/1)
Disponible

7 Días o más

10129.314560HierroSin juntaLlave a presión (modelo de candado con orificio de montaje)Pintura en polvo1.5Sin orificio lateral, tope final de riel DIN dedicadoGris (valor aproximado de Munsell 5Y7/1)
Disponible

7 Días o más

10129.314560HierroSin juntaLlave a presión (modelo de candado con orificio de montaje)Pintura en polvo1.5Sin orificio lateral, tope final de riel DIN dedicadoCrema (Munsell 2.5Y9/1)
Disponible

7 Días o más

10144.314560HierroSin juntaLlave a presión (modelo de candado con orificio de montaje)Pintura en polvo1.5Sin orificio lateral largo, tope final de riel DIN dedicadoGris (valor aproximado de Munsell 5Y7/1)
Disponible

7 Días o más

10144.314560HierroSin juntaLlave a presión (modelo de candado con orificio de montaje)Pintura en polvo1.5Sin orificio lateral, tope final de riel DIN dedicadoCrema (Munsell 2.5Y9/1)
Disponible

7 Días o más

10174.314560HierroSin juntaLlave a presión (modelo de candado con orificio de montaje)Pintura en polvo1.5Sin orificio lateral largo, tope final de riel DIN dedicadoGris (valor aproximado de Munsell 5Y7/1)
Disponible

7 Días o más

10174.314560HierroSin juntaLlave a presión (modelo de candado con orificio de montaje)Pintura en polvo1.5Sin orificio lateral largo, tope final de riel DIN dedicadoCrema (Munsell 2.5Y9/1)
Disponible

7 Días o más

10224.314560HierroSin juntaLlave a presión (modelo de candado con orificio de montaje)Pintura en polvo1.5Sin orificio lateral largo, tope final de riel DIN dedicadoGris (valor aproximado de Munsell 5Y7/1)
Disponible

7 Días o más

10224.314560HierroSin juntaLlave a presión (modelo de candado con orificio de montaje)Pintura en polvo1.5Sin orificio lateral largo, tope final de riel DIN dedicadoCrema (Munsell 2.5Y9/1)

Cargando…

  1. 1

Dibujo

Sensor Amplifier Box (with Door, Transparent Lid):Related Image

Información básica

Función de protección (resistente al medio ambiente) N/A Instalación Interior

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico