(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Orificio de montaje del interruptor de botón pulsador no iluminado ø30 (Producto de valor)

Orificio de montaje del interruptor de botón pulsador no iluminado ø30 (Producto de valor)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Orificio de montaje del interruptor de botón pulsador no iluminado ø30 (Producto de valor)
  • Orificio de montaje del interruptor de botón pulsador no iluminado ø30 (Producto de valor)
  • Descuento por volumen

Interruptor de botón económico, no iluminante y económico RoHS.

  • Cumple con CE
  • CCC


● Para obtener el número de la Norma Internacional, consulte >> Haga clic aquí.

(i)Advertencia

Especificaciones

Orificio de montaje del interruptor de botón pulsador no iluminado ø30 (Producto de valor): Imagen relacionada

Número de modelo Forma Parte de la operación Función de la operación Contacto Protector
Estructura
Estándares adquiridos Terminal
Número de modelo básico Color Configuración Estructura CE CCC
MPB3CFM11 R
Rojo
G
Verde
Plano redondo Ø40 Momentáneo 1a1b Separación IP65 M3.5
Tornillo
Terminal
MPB3MM11 Seta

Más información

Orificio de montaje del interruptor de botón pulsador no iluminado ø30 (Producto de valor): Imagen relacionada
Orificio de montaje del interruptor de botón pulsador no iluminado ø30 (Producto de valor): Imagen relacionada
Orificio de montaje del interruptor de botón pulsador no iluminado ø30 (Producto de valor): Imagen relacionada

Especificaciones detalladas

Cambiar clasificaciones de circuito Trabajando
Temperatura
Distancia
Aislamiento
Resistencia
Voltaje pico Durabilidad (10,000 veces o más) Masa
g (aproximadamente)
Nominal
Aislamiento
Voltaje
(Ui)
Nominal
Conductible
Corriente
(lth)
Nominal
Trabajando
Voltaje
(Ue)
Nominal
Corriente de trabajo
Mecánico Eléctrico
AC
P.F=0.7
DC
660V 10A 24V - 10A -25
~
+55°C
100

o más
3000 100 5 54 ~ 57
48V - 5A
110V 10A 2.2A
220V 6A 1.1A
380V 4A -
500V 2A -
Número de Parte
MPB3CFM11-R
MPB3MM11-R
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar AAncho de la dimensión
(mm)
Profundidad de la dimensión
(mm)
Disponible

7 Días o más

[Circular] Plano redondo3061.5
Disponible

7 Días o más

Seta4073.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Pulsador sin iluminación Tarjeta incluida N/A Forma terminal Terminal de tornillo
Orificio de montaje φ30 Configuración de contacto 1a / 1b Botón de operación Momentáneo
Color del boton Rojo Función de protección (resistente al medio ambiente) IP65 Normas representativas CE / CCC
Dimensión vertical(mm) 37 Capacidad de corriente a 24 V CC(A) 10 Capacidad de corriente a 110 V CA(A) 10
Cubierta (disponibilidad) N/A

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Automation Components Group
Tel.:+52-442-672-7661
Mon. - Fri. 8 a.m. - 6 p.m. Sat. 8 a.m. - 12 p.m