(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 1:00 am el día a 1:00 pm el día 25/10/2020 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 1:00 a.m. to 1:00 p.m. (CST) 10/25/2020. We apologize for the inconvenience.
【Recomendamos enfáticamente el uso de cables de red industriales】<br> 1.<a href="https://us.misumi-ec.com/vona2/detail/110410136709/"> Conjunto de cable Ethernet industrial RJ45 personalizable</a><br> 2.<a href="https://us.misumi-ec.com/vona2/detail/110410104489/"> Cables de red industrial M12-RJ45</a><br> 3.<a href="https://us.misumi-ec.com/vona2/detail/110410104399/"> Cables de red industrial M12-M12</a>

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • 【Recomendamos enfáticamente el uso de cables de red industriales】<br> 1.<a href="https://us.misumi-ec.com/vona2/detail/110410136709/"> Conjunto de cable Ethernet industrial RJ45 personalizable</a><br> 2.<a href="https://us.misumi-ec.com/vona2/detail/110410104489/"> Cables de red industrial M12-RJ45</a><br> 3.<a href="https://us.misumi-ec.com/vona2/detail/110410104399/"> Cables de red industrial M12-M12</a>
  • 【Recomendamos enfáticamente el uso de cables de red industriales】<br> 1.<a href="https://us.misumi-ec.com/vona2/detail/110410136709/"> Conjunto de cable Ethernet industrial RJ45 personalizable</a><br> 2.<a href="https://us.misumi-ec.com/vona2/detail/110410104489/"> Cables de red industrial M12-RJ45</a><br> 3.<a href="https://us.misumi-ec.com/vona2/detail/110410104399/"> Cables de red industrial M12-M12</a>
  • 【Recomendamos enfáticamente el uso de cables de red industriales】<br> 1.<a href="https://us.misumi-ec.com/vona2/detail/110410136709/"> Conjunto de cable Ethernet industrial RJ45 personalizable</a><br> 2.<a href="https://us.misumi-ec.com/vona2/detail/110410104489/"> Cables de red industrial M12-RJ45</a><br> 3.<a href="https://us.misumi-ec.com/vona2/detail/110410104399/"> Cables de red industrial M12-M12</a>
  • 【Recomendamos enfáticamente el uso de cables de red industriales】<br> 1.<a href="https://us.misumi-ec.com/vona2/detail/110410136709/"> Conjunto de cable Ethernet industrial RJ45 personalizable</a><br> 2.<a href="https://us.misumi-ec.com/vona2/detail/110410104489/"> Cables de red industrial M12-RJ45</a><br> 3.<a href="https://us.misumi-ec.com/vona2/detail/110410104399/"> Cables de red industrial M12-M12</a>
  • 【Recomendamos enfáticamente el uso de cables de red industriales】<br> 1.<a href="https://us.misumi-ec.com/vona2/detail/110410136709/"> Conjunto de cable Ethernet industrial RJ45 personalizable</a><br> 2.<a href="https://us.misumi-ec.com/vona2/detail/110410104489/"> Cables de red industrial M12-RJ45</a><br> 3.<a href="https://us.misumi-ec.com/vona2/detail/110410104399/"> Cables de red industrial M12-M12</a>
  • 【Recomendamos enfáticamente el uso de cables de red industriales】<br> 1.<a href="https://us.misumi-ec.com/vona2/detail/110410136709/"> Conjunto de cable Ethernet industrial RJ45 personalizable</a><br> 2.<a href="https://us.misumi-ec.com/vona2/detail/110410104489/"> Cables de red industrial M12-RJ45</a><br> 3.<a href="https://us.misumi-ec.com/vona2/detail/110410104399/"> Cables de red industrial M12-M12</a>
  • Descuento por volumen

【Recomendamos enfáticamente el uso de cables de red industriales】
1. Conjunto de cable Ethernet industrial RJ45 personalizable
2. Cables de red industrial M12-RJ45
3. Cables de red industrial M12-M12

  • c-UL
  • Cumple con CE
  • VDE
  • CCC


● Se agrega una cubierta de prevención de operación incorrecta como un elemento opcional por un cargo adicional.
● Para obtener el número de la Norma Internacional, consulte >> Haga clic aquí.

(i)Advertencia

Especificaciones

Orificio de montaje del interruptor de botón pulsador no iluminado ø16 (Producto de valor): Imagen relacionada

Artículos opcionales con cargo adicional Símbolo Precio de la unidad estándar
Cubierta de prevención de operación incorrecta * Nota CV  

* Nota La cubierta de prevención de operación incorrecta no se puede usar para el tipo de hongo.

Número de modelo Forma Parte de la operación Función de la operación Configuración Estructura Cuerpo corto Protector
Estructura
Estándares adquiridos Terminal
Número de modelo básico Color cUL VDE CE CCC
MPB1SRFM16 R G
rojo verde
B Y
Amarillo negro
Tipo plano rectangular 18 x 24 Momentáneo 1c Integrado IP65 Soldadura
MPB1SSFM16 Tipo plano conforme □18
MPB1SCPM16 Ronda que sobresale Ø18
MPB1SMM16 R G Y
Rojo verde amarillo
Seta Ø24
MPB1SMA16 R G
rojo verde
Alterno

Más información

Orificio de montaje del interruptor de botón pulsador no iluminado ø16 (Producto de valor): Imagen relacionada
Orificio de montaje del interruptor de botón pulsador no iluminado ø16 (Producto de valor): Imagen relacionada
Orificio de montaje del interruptor de botón pulsador no iluminado ø16 (Producto de valor): Imagen relacionada

Especificaciones detalladas

Cambiar clasificaciones de circuito Trabajando
Temperatura
Distancia
Aislamiento
Resistencia
Voltaje pico Durabilidad (10,000 veces o más) Masa
g (aproximadamente)
Nominal
Aislamiento
Voltaje
(Ui)
Nominal
Conductible
Corriente
(lth)
Nominal
Trabajando
Voltaje
(Ue)
Corriente nominal de trabajo Mecánico Eléctrico
AC DC
P.F=0.7 P.F=1 Entre el mismo polo
Terminales
Entre polos diferentes
Terminales
Momentáneo Alterno
250V 5A 24V - - 1A -25
~
+55°C
100

o más
1000 2000 100 50 5 6 ~ 7
125V 3A 5A 0.2A
250V 2A 3A 0.1A
Número de Parte
MPB1SMA16-G
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar
Disponible

7 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Pulsador sin iluminación A Seta Tarjeta incluida N/A
Forma terminal Solder Cum Tab Orificio de montaje φ16 Configuración de contacto 1c
Botón de operación Alterno Color del boton Verde Función de protección (resistente al medio ambiente) IP65
Normas representativas CE / CUL / CCC Dimensión vertical(mm) 24 Ancho de la dimensión(mm) 24
Profundidad de la dimensión(mm) 46 Capacidad de corriente a 24 V CC(A) 1 Capacidad de corriente a 125 V CA (PF = 0.7)(A) 3
Otras normas (VDE) Cubierta (disponibilidad) N/A

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MPB1SMA16-G de la serie 【Recomendamos enfáticamente el uso de cables de red industriales】
1. Conjunto de cable Ethernet industrial RJ45 personalizable
2. Cables de red industrial M12-RJ45
3. Cables de red industrial M12-M12.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Automation Components Group
Tel.:+52-442-672-7661
Mon. - Fri. 8 a.m. - 6 p.m. Sat. 8 a.m. - 12 p.m