(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
【Recomendamos enfáticamente el uso de cables de red industriales】<br> 1.<a href="https://us.misumi-ec.com/vona2/detail/110410136709/"> Conjunto de cable Ethernet industrial RJ45 personalizable</a><br> 2.<a href="https://us.misumi-ec.com/vona2/detail/110410104489/"> Cables de red industrial M12-RJ45</a><br> 3.<a href="https://us.misumi-ec.com/vona2/detail/110410104399/"> Cables de red industrial M12-M12</a>

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • 【Recomendamos enfáticamente el uso de cables de red industriales】<br> 1.<a href="https://us.misumi-ec.com/vona2/detail/110410136709/"> Conjunto de cable Ethernet industrial RJ45 personalizable</a><br> 2.<a href="https://us.misumi-ec.com/vona2/detail/110410104489/"> Cables de red industrial M12-RJ45</a><br> 3.<a href="https://us.misumi-ec.com/vona2/detail/110410104399/"> Cables de red industrial M12-M12</a>
  • 【Recomendamos enfáticamente el uso de cables de red industriales】<br> 1.<a href="https://us.misumi-ec.com/vona2/detail/110410136709/"> Conjunto de cable Ethernet industrial RJ45 personalizable</a><br> 2.<a href="https://us.misumi-ec.com/vona2/detail/110410104489/"> Cables de red industrial M12-RJ45</a><br> 3.<a href="https://us.misumi-ec.com/vona2/detail/110410104399/"> Cables de red industrial M12-M12</a>
  • 【Recomendamos enfáticamente el uso de cables de red industriales】<br> 1.<a href="https://us.misumi-ec.com/vona2/detail/110410136709/"> Conjunto de cable Ethernet industrial RJ45 personalizable</a><br> 2.<a href="https://us.misumi-ec.com/vona2/detail/110410104489/"> Cables de red industrial M12-RJ45</a><br> 3.<a href="https://us.misumi-ec.com/vona2/detail/110410104399/"> Cables de red industrial M12-M12</a>
  • Descuento por volumen

【Recomendamos enfáticamente el uso de cables de red industriales】
1. Conjunto de cable Ethernet industrial RJ45 personalizable
2. Cables de red industrial M12-RJ45
3. Cables de red industrial M12-M12

  • Cumple con CE
  • TUV
  • CCC


● Se puede montar o desmontar fácilmente
● modelo de cuerpo corto
● Para obtener el número de la Norma Internacional, consulte >> Haga clic aquí.
● Terminal Y recomendado

(i)Advertencia

Especificaciones

Orificio de montaje del interruptor pulsador iluminado ø22 (Producto de valor): Imagen relacionada

Número de modelo Forma Material Parte de la operación Función de la operación Configuración Estructura Protector
Estructura
Estándares adquiridos Terminal
Número de modelo básico Color cUL VDE TUV CE CCC PSE
MPL2CFM10D R
Rojo
/
G
Verde
/
W
Blanco
/
Y
Amarillo
Plano redondo Metal Ø28.8 Momentáneo 1a Tipo de separación IP65 - - M3.5
Terminal
MPL2CFM11D 1a1b - -
MPL2CFA10D Alterno 1a - -
MPL2CFA11D 1a1b - -
MPL2CPM10D Ronda que sobresale Ø28.8 Momentáneo 1a - -
MPL2CPM11D 1a1b - -
MPL2CPA10D Alterno 1a - -
MPL2CPA11D 1a1b - -
MPL2MM10D Seta Ø40 Momentáneo 1a - -
MPL2MM11D 1a1b - -
MPL2MA10D Alterno 1a - -
MPL2MA11D 1a1b - -

Más información

Especificaciones detalladas

Nominal
Aislamiento
Nominal
Conductible
Nominal
Trabajando
Corriente nominal de trabajo LED clasificado
AC / DC
Rango de temperatura de trabajo Resistencia de aislamiento Voltaje pico Durabilidad (10,000 veces o más) Masa (g)
Entre terminales del mismo polo Entre terminales de diferentes polos Mecánico Eléctrico
Voltaje (Ui) Corriente (lth) Voltaje (Ue) Corriente alterna AC-12 Corriente continua DC-13 24V Momentáneo Alterno
600V 10A 120V 10A 1.1A 13-14 mA -25 ~ +55°C 100 MΩ o más 2500 2500 100 10 10 33.1-59.8
240V 6A 0.55A
380V 2A -


Orificio de montaje del interruptor pulsador iluminado ø22 (Producto de valor): Imagen relacionada
Orificio de montaje del interruptor pulsador iluminado ø22 (Producto de valor): Imagen relacionada
Orificio de montaje del interruptor pulsador iluminado ø22 (Producto de valor): Imagen relacionadaOrificio de montaje del interruptor pulsador iluminado ø22 (Producto de valor): Imagen relacionada

Número de Parte
MPL2CFA10D-R
MPL2CFA11D-Y
MPL2CFM10D-R
MPL2CFM11D-R
MPL2CPA10D-Y
MPL2CPA11D-R
MPL2CPA11D-W
MPL2CPA11D-Y
MPL2CPM10D-R
MPL2CPM10D-W
MPL2MA10D-G
MPL2MA10D-R
MPL2MA10D-Y
MPL2MA11D-G
MPL2MA11D-R
MPL2MA11D-W
MPL2MA11D-Y
MPL2MM10D-G
MPL2MM10D-W
MPL2MM10D-Y
MPL2MM11D-G
MPL2MM11D-W
MPL2MM11D-Y
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar AConfiguración de contacto Botón de operación Color del boton Normas representativas Profundidad de la dimensión
(mm)
Capacidad de corriente a 220 V CA
(A)
Capacidad de corriente en 110 V DC
(A)
Disponible

7 Días o más

[Circular] Plano redondo1aAlternoRojoPSE / CE / CUL / CCC59--
Disponible

7 Días o más

[Circular] Plano redondo1a / 1bAlternoAmarilloPSE / CE / CUL / CCC59--
Disponible

7 Días o más

[Circular] Plano redondo1aMomentáneoRojoPSE / CE / CUL / TUV / CCC5961
Disponible

7 Días o más

[Circular] Plano redondo1a / 1bMomentáneoRojoPSE / CE / CUL / CCC59--
Disponible

7 Días o más

[Circular] Ronda que sobresale1aAlternoAmarilloPSE / CE / CUL / CCC65--
Disponible

7 Días o más

[Circular] Ronda que sobresale1a / 1bAlternoRojoPSE / CE / CUL / CCC65--
Disponible

7 Días o más

[Circular] Ronda que sobresale1a / 1bAlterno[Blanco] BlancoPSE / CE / CUL / CCC65--
Disponible

7 Días o más

[Circular] Ronda que sobresale1a / 1bAlternoAmarilloPSE / CE / CUL / CCC65--
Disponible

7 Días o más

[Circular] Ronda que sobresale1aMomentáneoRojoPSE / CE / CUL / CCC65--
Disponible

7 Días o más

[Circular] Ronda que sobresale1aMomentáneo[Blanco] BlancoPSE / CE / CUL / CCC65--
Disponible

7 Días o más

Seta1aAlternoVerdePSE / CE / CUL / CCC62--
Disponible

7 Días o más

Seta1aAlternoRojoPSE / CE / CUL / CCC62--
Disponible

7 Días o más

Seta1aAlternoAmarilloPSE / CE / CUL / CCC62--
Disponible

7 Días o más

Seta1a / 1bAlternoVerdePSE / CE / CUL / CCC62--
Disponible

7 Días o más

Seta1a / 1bAlternoRojoPSE / CE / CUL / CCC62--
Disponible

7 Días o más

Seta1a / 1bAlterno[Blanco] BlancoPSE / CE / CUL / CCC62--
Disponible

7 Días o más

Seta1a / 1bAlternoAmarilloPSE / CE / CUL / CCC62--
Disponible

7 Días o más

Seta1aMomentáneoVerdePSE / CE / CUL / CCC62--
Disponible

7 Días o más

Seta1aMomentáneo[Blanco] BlancoPSE / CE / CUL / CCC62--
Disponible

7 Días o más

Seta1aMomentáneoAmarilloPSE / CE / CUL / CCC62--
Disponible

7 Días o más

Seta1a / 1bMomentáneoVerdePSE / CE / CUL / CCC62--
Disponible

7 Días o más

Seta1a / 1bMomentáneo[Blanco] BlancoPSE / CE / CUL / CCC62--
Disponible

7 Días o más

Seta1a / 1bMomentáneoAmarilloPSE / CE / CUL / CCC62--

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Pulsador iluminado Tarjeta incluida N/A Forma terminal Terminal de tornillo
Orificio de montaje φ22 Función de protección (resistente al medio ambiente) IP65 Dimensión vertical(mm) 44
Ancho de la dimensión(mm) 30 Cubierta (disponibilidad) N/A

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Automation Components Group
Tel.:+52-442-672-7661
Mon. - Fri. 8 a.m. - 6 p.m. Sat. 8 a.m. - 12 p.m