(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
【Recomendamos enfáticamente el uso de cables de red industriales】<br> 1.<a href="https://us.misumi-ec.com/vona2/detail/110410136709/"> Conjunto de cable Ethernet industrial RJ45 personalizable</a><br> 2.<a href="https://us.misumi-ec.com/vona2/detail/110410104489/"> Cables de red industrial M12-RJ45</a><br> 3.<a href="https://us.misumi-ec.com/vona2/detail/110410104399/"> Cables de red industrial M12-M12</a>

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • 【Recomendamos enfáticamente el uso de cables de red industriales】<br> 1.<a href="https://us.misumi-ec.com/vona2/detail/110410136709/"> Conjunto de cable Ethernet industrial RJ45 personalizable</a><br> 2.<a href="https://us.misumi-ec.com/vona2/detail/110410104489/"> Cables de red industrial M12-RJ45</a><br> 3.<a href="https://us.misumi-ec.com/vona2/detail/110410104399/"> Cables de red industrial M12-M12</a>
  • 【Recomendamos enfáticamente el uso de cables de red industriales】<br> 1.<a href="https://us.misumi-ec.com/vona2/detail/110410136709/"> Conjunto de cable Ethernet industrial RJ45 personalizable</a><br> 2.<a href="https://us.misumi-ec.com/vona2/detail/110410104489/"> Cables de red industrial M12-RJ45</a><br> 3.<a href="https://us.misumi-ec.com/vona2/detail/110410104399/"> Cables de red industrial M12-M12</a>
  • 【Recomendamos enfáticamente el uso de cables de red industriales】<br> 1.<a href="https://us.misumi-ec.com/vona2/detail/110410136709/"> Conjunto de cable Ethernet industrial RJ45 personalizable</a><br> 2.<a href="https://us.misumi-ec.com/vona2/detail/110410104489/"> Cables de red industrial M12-RJ45</a><br> 3.<a href="https://us.misumi-ec.com/vona2/detail/110410104399/"> Cables de red industrial M12-M12</a>
  • 【Recomendamos enfáticamente el uso de cables de red industriales】<br> 1.<a href="https://us.misumi-ec.com/vona2/detail/110410136709/"> Conjunto de cable Ethernet industrial RJ45 personalizable</a><br> 2.<a href="https://us.misumi-ec.com/vona2/detail/110410104489/"> Cables de red industrial M12-RJ45</a><br> 3.<a href="https://us.misumi-ec.com/vona2/detail/110410104399/"> Cables de red industrial M12-M12</a>
  • 【Recomendamos enfáticamente el uso de cables de red industriales】<br> 1.<a href="https://us.misumi-ec.com/vona2/detail/110410136709/"> Conjunto de cable Ethernet industrial RJ45 personalizable</a><br> 2.<a href="https://us.misumi-ec.com/vona2/detail/110410104489/"> Cables de red industrial M12-RJ45</a><br> 3.<a href="https://us.misumi-ec.com/vona2/detail/110410104399/"> Cables de red industrial M12-M12</a>
  • Descuento por volumen

【Recomendamos enfáticamente el uso de cables de red industriales】
1. Conjunto de cable Ethernet industrial RJ45 personalizable
2. Cables de red industrial M12-RJ45
3. Cables de red industrial M12-M12

  • c-UL
  • Cumple con CE
  • VDE
  • CCC


● Además del circuito LED con un voltaje nominal de 24 V CA / V CC, se agrega el modelo de 110 V CA / V CC.
● Se puede seleccionar una cubierta de prevención de operación incorrecta como un elemento opcional con un cargo adicional.
● Para obtener el número de la Norma Internacional, consulte >> Haga clic aquí.

· El interruptor y el LED están en circuitos separados.
· Consulte las especificaciones detalladas a continuación para conocer las clasificaciones del interruptor
circuito bajo cada condición de aplicación.
· La tensión nominal del circuito LED es de 24 V CA / V CC o 110 V CA / V CC, según el producto.
Consulte a continuación las especificaciones detalladas.
· 110 V AC / V DC tiene una resistencia protectora incorporada.

(i)Advertencia

Especificaciones

Orificio de montaje del interruptor pulsador iluminado ø16 (Producto de valor): Imagen relacionada

Artículos opcionales con cargo adicional Símbolo Precio de la unidad estándar
Cubierta de prevención de mal funcionamiento CV  

 

Número de modelo Forma Parte de la operación Función de la operación Configuración Estructura Cuerpo corto Protector
Estructura
Estándares adquiridos Terminal
Número de modelo básico Color
Tensión nominal del circuito LED cUL VDE CE CCC
AC/DC24V AC/DC110V
MPL1SRFM16 - R
Rojo

G
Verde

W
Blanco lechoso

Y
Amarillo

B
Azul
Rectangular
Tipo plano
18 x 24 Momentáneo 1c Integrado IP65 Soldadura
- MPL1SRFM161
MPL1SRFA16
- Alterno
- MPL1SRFA161
MPL1SSFM16 - Conforme
Tipo plano
□18 Momentáneo
- MPL1SSFM161
MPL1SSFA16
- Alterno
- MPL1SSFA161
MPL1SCPM16
- Redondo
Tipo sobresaliente
Ø18 Momentáneo
- MPL1SCPM161
MPL1SCPA16
- Alterno
- MPL1SCPA161

Más información

Especificaciones detalladas

Cambiar clasificaciones de circuito Nominal
LED
Trabajando
Temperatura
Distancia
Aislamiento
Resistencia
Voltaje pico Durabilidad (10,000 veces o más) Masa
g (aproximadamente)
Nominal
Aislamiento
Voltaje
(Ui)
Nominal
Conductible
Corriente
(lth)
Nominal
Trabajando
Voltaje
(Ue)
Corriente nominal de trabajo Entre la terminal de contacto y
Terminal de lámpara
Entre el mismo polo
Terminales
Entre polos diferentes
Terminales
Mecánico Eléctrico
AC DC 24
VAC /
VDC
110
VAC /
VDC
P.F=0.7 P.F=1 Momentáneo Alterno
250V 5A 24V - - 1A 15 mA 2 mA -25
~
+55°C
100

o más
2000 1000 2000 100 50 5 7
~
9
125V 3A 5A 0.2A
250V 2A 3A 0.1A


Orificio de montaje del interruptor pulsador iluminado ø16 (Producto de valor): Imagen relacionada
Orificio de montaje del interruptor pulsador iluminado ø16 (Producto de valor): Imagen relacionada
Orificio de montaje del interruptor pulsador iluminado ø16 (Producto de valor): Imagen relacionada

Número de Parte
MPL1SCPA161-Y
MPL1SCPM161-W
MPL1SRFA16-R
MPL1SRFA16-R-CV
MPL1SRFA16-Y
MPL1SRFA16-Y-CV
MPL1SSFA16-R
MPL1SSFM161-B
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar ABotón de operación Color del boton Normas representativas Ancho de la dimensión
(mm)
Capacidad de corriente a 24 V CC
(A)
Capacidad de corriente a 125 V CA (PF = 0.7)
(A)
Otras normas (VDE) Cubierta (disponibilidad)
Disponible

7 Días o más

[Circular] Ronda que sobresaleAlternoAmarilloCUL / CCC18---N/A
Disponible

7 Días o más

[Circular] Ronda que sobresaleMomentáneo[Blanco] Blanco lechosoCUL / CCC18---N/A
Disponible

7 Días o más

[Alargado] Modelo plano rectangularAlternoRojoCE / CUL / CCC2413N/A
Disponible

7 Días o más

[Alargado] Modelo plano rectangularAlternoRojoCE / CUL / CCC2413
Disponible

7 Días o más

[Alargado] Modelo plano rectangularAlternoAmarilloCE / CUL / CCC2413N/A
Disponible

7 Días o más

[Alargado] Modelo plano rectangularAlternoAmarilloCE / CUL / CCC2413
Disponible

7 Días o más

[Esquina] Modelo plano conformeAlternoRojoCE / CUL / CCC1813N/A
Disponible

7 Días o más

[Esquina] Modelo plano conformeMomentáneoAzulCE / CUL / CCC1813N/A

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Pulsador iluminado Tarjeta incluida N/A Forma terminal Solder Cum Tab
Orificio de montaje φ16 Configuración de contacto 1c Función de protección (resistente al medio ambiente) IP65
Dimensión vertical(mm) 18 Profundidad de la dimensión(mm) 40

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Automation Components Group
Tel.:+52-442-672-7661
Mon. - Fri. 8 a.m. - 6 p.m. Sat. 8 a.m. - 12 p.m