(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
    Puede tomarnos unos segundos adicionales responder sus llamadas, debido a que nuestros empleados están trabajando de manera remota, por favor disculpe cualquier inconveniente.

NA3HRSB, estándar UL de diámetro pequeño, altamente flexible con escudo

NA3HRSB, estándar UL de diámetro pequeño, altamente flexible con escudo

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

300 V de diámetro pequeño • Blindaje económico para señales móviles altamente flexibles

  • VW-1
  • ULAWM
  • Resistente al calor
  • Resistente al aceite
  • Hilo de alambre
  • Conductor de alambre delgado
  • Escudo único
  • Par trenzado
  • 300 V


● El radio de curvatura es más pequeño porque es más delgado que el cable convencional de alta flexibilidad
● El cable de alta flexibilidad más económico (comparación con los productos listados por nuestra compañía)


· Este producto es compatible con el "Programa de trazabilidad UL / Cable procesado". (c-UL no es compatible)
· Intente no aplicar fuerza externa al cablear el cable. El cable es blando y puede destruirse.
* Para los cables en stock, tenga en cuenta que debido a que los cortamos al tamaño especificado,
No se pueden cancelar ni devolver.
* Todos los precios unitarios son por metro.
Método de cálculo del precio unitario
[Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro arriba]
* El color y la suavidad pueden variar ligeramente debido a los cambios del fabricante.

(i)Advertencia

Especificaciones

NA3HRSB, estándar UL de diámetro pequeño, altamente flexible con blindaje: imagen relacionada

   
Número de modelo AWG
Tamaño
Par No. *4
1P = 2 núcleos
(1PS = 2 núcleos)
Largo total *3
o
Longitud especificada
NA3HRSB 24 1P 1
~
100
(Especifique unidades de 1 m)
·
500
·
1000
2P
3P
5P
6P
8P
10P
22 1P
2P
3P
5P
6P
8P
10P
20 1P
2P
3P
5P
6P
8P
10P



Asegúrese de leer las siguientes precauciones cuando realice un pedido.
* La longitud en "m" está incluida en nuestros números de modelo.
Siempre especifique la cantidad como número de unidades, no como metros.
* 1 Los productos en existencia se indican con T o A en la columna de precios a la derecha.
* 2 Todos los precios unitarios anteriores son por metro.
Método de cálculo del precio unitario [Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro arriba]
* 3 Tenga en cuenta que al hacer un pedido de 1000 my 500 m, el pedido se entregará como bobinados de 100 m (no podemos aceptar pedidos de cables individuales).
* 4 Verifique las indicaciones para la cantidad de núcleos, número de pares, número de núcleo / par y número de núcleo / núcleo al realizar el pedido.

Más información

NA3HRSB, estándar UL de diámetro pequeño, altamente flexible con blindaje: imagen relacionada

NA3HRSB, estándar UL de diámetro pequeño, altamente flexible con blindaje: imagen relacionada

NA3HRSB, estándar UL de diámetro pequeño, altamente flexible con blindaje: imagen relacionada

Especificaciones

Número de modelo AWG
Tamaño estimado
*2
Par No. *1
1P = 2 núcleos
(1PS = 2 núcleos)
Área de sección
(mm 2 )
Trenzado
Estructura
(Ver figura)
Número de
núcleos de alambre
Acabado *5
Diámetro externo
(mm)
Masa
Masa
kg / km
Propiedades eléctricas Conductor Aislamiento Núcleos de alambre
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Vaina Especificación Muestra
Provisto
Corriente permisible
A (30°C) *3
Resistencia del conductor
Ω/km (20°C)
Propiedades de aislamiento
MΩ km (20 ° C)
Voltaje máximo
V / Mín.
Estructura
PC / mm
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Enchapado *4 Espesor
(mm)
Material *4 Espesor
(mm)
Material *4
NA3HRSB 24 1P 0.2 Par trenzado 2 4.2 27.0 4.5 93 1500 2000 45/0.08 0.62 Estaño 0.175 Flúor
(ETFE)
0.97 0.85 PVC ULAWM
2517
2P 4 6.0 47.0 3.5 0.90
3P 6 6.5 56.0 3.0 0.90
5P 10 7.5 75.0 2.4 1500 0.90
6P 12 8.0 89.0 2.1 1.00
8P 16 9.0 111.0 1.8 1.10
10P 20 10.7 137.0 1.8 1.10
22 1P 0.3 2 4.8 35.0 6.6 61 1500 2000 3/23/0.08 0.95 0.175 1.30 0.85
2P 4 7.0 63.0 5.1 0.90
3P 6 7.5 75.0 4.3 0.90
5P 10 8.9 107.0 3.5 1500 1.00
6P 12 9.7 125.0 3.0 1.00
8P 16 11.2 160.0 2.6 1.10
10P 20 12.7 193.0 2.6 1.10
20 1P 0.5 2 5.4 47.0 9.1 38 1500 2000 3/37/0.08 1.20 9.175 1.55 0.85
2P 4 8.2 82.0 7.0 0.90
3P 6 9.2 103.0 5.9 0.90
5P 10 11.2 150.0 4.8 1500 1.00
6P 12 12.0 177.0 4.1 1.10
8P 16 13.7 219.0 3.6 1.10
10P 20 16.2 267.0 3.6 1.10



* 1 Tenga en cuenta que cuando el núcleo / par indicado es 1P (1PS), el número de núcleos de cable será "x 2 núcleos".
* 2 La conversión de tamaño es solo de referencia. Consulte la tabla de comparación en >> Haga clic aquí para más detalles.
* 3 El valor de la corriente permitida debe usarse solo como un valor de referencia y no está garantizado.
* 4 Cómo ver materiales
[Enchapado] Estaño: alambre de cobre recocido estañado
[Materiales] PVC: cloruro de polivinilo; PE: material a base de polietileno;
P: material a base de poliéster; Flúor: varias resinas de flúor; *: Otro
* 5 Para el tamaño del diámetro exterior de los cables, la cubierta del cable (capa), etc., consulte
"Diámetro exterior terminado" en la tabla de arriba.


Factor de reducción de corriente

Temperatura ambiente (°C) 30 40 50 60 70 80 90 100
Factor de reducción de corriente 1.00 0.93 0.86 0.77 0.68 0.58 0.45 0.26

El valor de corriente permitido indica el valor calculado de 1 cable tendido sobre el suelo a una temperatura ambiente de 30°C, y no es un valor garantizado.
Si la temperatura ambiente es de 30 ° C o superior, el factor de reducción de corriente anterior se multiplica por la corriente permitida.
(Ejemplo) Valor actual permitido 6 x 0,93 = 5,5 (A)
cuando la temperatura ambiente es de 40 ° C a 1P en 2 núcleos 0.2 mm 2
 
NA3HRSB, estándar UL de diámetro pequeño, altamente flexible con blindaje: imagen relacionada

NA3HRSB, estándar UL de diámetro pequeño, altamente flexible con blindaje: imagen relacionada
 

Número de Parte
NA3HRSB-20-1P-1
NA3HRSB-20-1P-2
NA3HRSB-20-1P-3
NA3HRSB-20-1P-4
NA3HRSB-20-1P-5
NA3HRSB-20-1P-6
NA3HRSB-20-1P-7
NA3HRSB-20-1P-8
NA3HRSB-20-1P-9
NA3HRSB-20-1P-10
NA3HRSB-20-1P-11
NA3HRSB-20-1P-12
NA3HRSB-20-1P-13
NA3HRSB-20-1P-14
NA3HRSB-20-1P-15
NA3HRSB-20-1P-16
NA3HRSB-20-1P-17
NA3HRSB-20-1P-18
NA3HRSB-20-1P-19
NA3HRSB-20-1P-20
NA3HRSB-20-1P-21
NA3HRSB-20-1P-22
NA3HRSB-20-1P-23
NA3HRSB-20-1P-24
NA3HRSB-20-1P-25
NA3HRSB-20-1P-26
NA3HRSB-20-1P-27
NA3HRSB-20-1P-28
NA3HRSB-20-1P-29
NA3HRSB-20-1P-30
NA3HRSB-20-1P-31
NA3HRSB-20-1P-32
NA3HRSB-20-1P-33
NA3HRSB-20-1P-34
NA3HRSB-20-1P-35
NA3HRSB-20-1P-36
NA3HRSB-20-1P-37
NA3HRSB-20-1P-38
NA3HRSB-20-1P-39
NA3HRSB-20-1P-40
NA3HRSB-20-1P-41
NA3HRSB-20-1P-42
NA3HRSB-20-1P-43
NA3HRSB-20-1P-44
NA3HRSB-20-1P-45
NA3HRSB-20-1P-46
NA3HRSB-20-1P-47
NA3HRSB-20-1P-48
NA3HRSB-20-1P-49
NA3HRSB-20-1P-50
NA3HRSB-20-1P-51
NA3HRSB-20-1P-52
NA3HRSB-20-1P-53
NA3HRSB-20-1P-54
NA3HRSB-20-1P-55
NA3HRSB-20-1P-56
NA3HRSB-20-1P-57
NA3HRSB-20-1P-58
NA3HRSB-20-1P-59
NA3HRSB-20-1P-60
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar RoHSLargo total
(m)
Sección transversal del conductor
((mm)2)
Tamaño AWG
(AWG)
Numero de nucleos
(Núcleo)
Logaritmo Diámetro exterior terminado
(mm)
Fuente de alimentación / señal Otras características
Disponible

7 Días o más

-10.520215.4Para señalCable flexible, flexible, elástico y resistente al ruido
Disponible

7 Días o más

-20.520215.4Para señalCable flexible, flexible, elástico y resistente al ruido
Disponible

7 Días o más

-30.520215.4Para señalCable flexible, flexible, elástico y resistente al ruido
Disponible

7 Días o más

-40.520215.4Para señalCable flexible, flexible, elástico y resistente al ruido
Disponible

7 Días o más

-50.520215.4Para señalCable flexible, flexible, elástico y resistente al ruido
Disponible

7 Días o más

-60.520215.4Para señalCable flexible, flexible, elástico y resistente al ruido
Disponible

7 Días o más

-70.520215.4Para señalCable flexible, flexible, elástico y resistente al ruido
Disponible

7 Días o más

-80.520215.4Para señalCable flexible, flexible, elástico y resistente al ruido
Disponible

7 Días o más

-90.520215.4Para señalCable flexible, flexible, elástico y resistente al ruido
Disponible

7 Días o más

-100.520215.4Para señalCable flexible, flexible, elástico y resistente al ruido
Disponible

7 Días o más

-110.520215.4Para señalCable flexible, flexible, elástico y resistente al ruido
Disponible

7 Días o más

-120.520215.4Para señalCable flexible, flexible, elástico y resistente al ruido
Disponible

7 Días o más

-130.520215.4Para señalCable flexible, flexible, elástico y resistente al ruido
Disponible

7 Días o más

-140.520215.4Para señalCable flexible, flexible, elástico y resistente al ruido
Disponible

7 Días o más

-150.520215.4Para señalCable flexible, flexible, elástico y resistente al ruido
Disponible

7 Días o más

-160.520215.4Para señalCable flexible, flexible, elástico y resistente al ruido
Disponible

7 Días o más

-170.520215.4Para señalCable flexible, flexible, elástico y resistente al ruido
Disponible

7 Días o más

-180.520215.4Para señalCable flexible, flexible, elástico y resistente al ruido
Disponible

7 Días o más

-190.520215.4Para señalCable flexible, flexible, elástico y resistente al ruido
Disponible

7 Días o más

-200.520215.4Para señalCable flexible, flexible, elástico y resistente al ruido
Disponible

7 Días o más

-210.520215.4Para señalCable flexible, flexible, elástico y resistente al ruido
Disponible

7 Días o más

-220.520215.4Para señalCable flexible, flexible, elástico y resistente al ruido
Disponible

7 Días o más

-230.520215.4Para señalCable flexible, flexible, elástico y resistente al ruido
Disponible

7 Días o más

-240.520215.4Para señalCable flexible, flexible, elástico y resistente al ruido
Disponible

7 Días o más

-250.520215.4Para señalCable flexible, flexible, elástico y resistente al ruido
Disponible

7 Días o más

-260.520215.4Para señalCable flexible, flexible, elástico y resistente al ruido
Disponible

7 Días o más

-270.520215.4Para señalCable flexible, flexible, elástico y resistente al ruido
Disponible

7 Días o más

-280.520215.4Para señalCable flexible, flexible, elástico y resistente al ruido
Disponible

7 Días o más

-290.520215.4Para señalCable flexible, flexible, elástico y resistente al ruido
Disponible

7 Días o más

-300.520215.4Para señalCable flexible, flexible, elástico y resistente al ruido
Disponible

7 Días o más

-310.520215.4Para señalCable flexible, flexible, elástico y resistente al ruido
Disponible

7 Días o más

-320.520215.4Para señalCable flexible, flexible, elástico y resistente al ruido
Disponible

7 Días o más

-330.520215.4Para señalCable flexible, flexible, elástico y resistente al ruido
Disponible

7 Días o más

-340.520215.4Para señalCable flexible, flexible, elástico y resistente al ruido
Disponible

7 Días o más

-350.520215.4Para señalCable flexible, flexible, elástico y resistente al ruido
Disponible

7 Días o más

-360.520215.4Para señalCable flexible, flexible, elástico y resistente al ruido
Disponible

7 Días o más

-370.520215.4Para señalCable flexible, flexible, elástico y resistente al ruido
Disponible

7 Días o más

-380.520215.4Para señalCable flexible, flexible, elástico y resistente al ruido
Disponible

7 Días o más

-390.520215.4Para señalCable flexible, flexible, elástico y resistente al ruido
Disponible

7 Días o más

-400.520215.4Para señalCable flexible, flexible, elástico y resistente al ruido
Disponible

7 Días o más

-410.520215.4Para señalCable flexible, flexible, elástico y resistente al ruido
Disponible

7 Días o más

-420.520215.4Para señalCable flexible, flexible, elástico y resistente al ruido
Disponible

7 Días o más

-430.520215.4Para señalCable flexible, flexible, elástico y resistente al ruido
Disponible

7 Días o más

-440.520215.4Para señalCable flexible, flexible, elástico y resistente al ruido
Disponible

7 Días o más

-450.520215.4Para señalCable flexible, flexible, elástico y resistente al ruido
Disponible

7 Días o más

-460.520215.4Para señalCable flexible, flexible, elástico y resistente al ruido
Disponible

7 Días o más

-470.520215.4Para señalCable flexible, flexible, elástico y resistente al ruido
Disponible

7 Días o más

-480.520215.4Para señalCable flexible, flexible, elástico y resistente al ruido
Disponible

7 Días o más

-490.520215.4Para señalCable flexible, flexible, elástico y resistente al ruido
Disponible

7 Días o más

-500.520215.4Para señalCable flexible, flexible, elástico y resistente al ruido
Disponible

7 Días o más

-510.520215.4Para señalCable flexible, flexible, elástico y resistente al ruido
Disponible

7 Días o más

-520.520215.4Para señalCable flexible, flexible, elástico y resistente al ruido
Disponible

7 Días o más

-530.520215.4Para señalCable flexible, flexible, elástico y resistente al ruido
Disponible

7 Días o más

-540.520215.4Para señalCable flexible, flexible, elástico y resistente al ruido
Disponible

7 Días o más

-550.520215.4Para señalCable flexible, flexible, elástico y resistente al ruido
Disponible

7 Días o más

-560.520215.4Para señalCable flexible, flexible, elástico y resistente al ruido
Disponible

7 Días o más

-570.520215.4Para señalCable flexible, flexible, elástico y resistente al ruido
Disponible

7 Días o más

-580.520215.4Para señalCable flexible, flexible, elástico y resistente al ruido
Disponible

7 Días o más

-590.520215.4Para señalCable flexible, flexible, elástico y resistente al ruido
Disponible

7 Días o más

-600.520215.4Para señalCable flexible, flexible, elástico y resistente al ruido

Cargando…

Información básica

Tensión nominal 300V Blindaje Característica de la vaina Resistente al aceite
Normas representativas UL Color de la vaina Armada Material de la funda PVC
Materiales del cuerpo de aislamiento Flúor

よくあるご質問(FAQ)

質問: ¿Cuál es el beneficio de los pares trenzados?
回答: El cableado de par trenzado es un tipo de cableado en el que dos conductores de un solo circuito se entrelazan para mejorar la compatibilidad electromagnética. En comparación con un solo conductor o un par equilibrado sin torsión, un par trenzado reduce la radiación electromagnética, la diafonía entre pares vecinos y mejora el rechazo de la interferencia electromagnética externa.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Automation Components Group
Tel.:+52-442-672-7661
Mon. - Fri. 8 a.m. - 6 p.m. Sat. 8 a.m. - 12 p.m