(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
    Puede tomarnos unos segundos adicionales responder sus llamadas, debido a que nuestros empleados están trabajando de manera remota, por favor disculpe cualquier inconveniente.

Misumi Impermeable, Capucha de doble palanca (ángulo)

Misumi Impermeable, Capucha de doble palanca (ángulo)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Campana impermeable original, económica y resistente al medio ambiente Misumi

  • IP65
  • Bloqueo de la palanca

● Capucha de conector a prueba de agua, que se puede incorporar en los conectores de cada serie, dependiendo del número de pines.
● Totalmente compatible con los principales fabricantes de conectores.
● La conexión y desconexión del conector de acoplamiento se realiza operando 2 palancas en el lado del panel, por lo que el acoplamiento después de la fijación es estable.


· Hay 3 modelos de juntas de acoplamiento: un panel base del modelo de 2 palancas, un modelo de campana de relé y un modelo de base de relé.
· Use abrazaderas de cable para las salidas de cable para retener la función impermeable.
· La abrazadera del cable y la tapa en blanco son del modelo "Tornillo M".

(i)Advertencia

Especificaciones

Número de modelocapucha
Tipo
M2FL-10-10BTTipo E
M2FL-10-10BK
M2FL-16-16BT
M2FL-16-16BK
M2FL-24-24BT
M2FL-24-24BK
M2FL-32-32BK-M32
M2FL-32-32BK-M40

Más información

Misumi, Impermeable, Capucha de doble palanca (ángulo): imagen relacionada

Misumi, Impermeable, Capucha de doble palanca (ángulo): imagen relacionada

Mesa combinada

Número de modeloCampana compatible
Tipo
Conector compatible Número de núcleos
Tipo ETipo EEUn tipoQ tipoD tipoTipo DD
M2FL-10-10BTTipo E1018---42
M2FL-10-10BK1018---42
M2FL-16-16BT1632--4072
M2FL-16-16BK1632--4072
M2FL-24-24BT2446--64108
M2FL-24-24BK2446--64108
M2FL-32-32BK-M3232---80-
M2FL-32-32BK-M4032---80-

Número de Parte
M2FL-10-10BK
M2FL-10-10BT
M2FL-16-16BK
M2FL-16-16BT
M2FL-24-24BK
M2FL-24-24BT
M2FL-32-32BK-M32
M2FL-32-32BK-M40
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar RoHSSerie de conectores iniciales
Disponible

7 Días o más

10G / H / I
Disponible

7 Días o más

10G / H / I
Disponible

7 Días o más

10G / H / I
Disponible

7 Días o más

10G / H / I
Disponible

7 Días o más

10G / H / I
Disponible

7 Días o más

10G / H / I
Disponible

7 Días o más

10G / H / I
Disponible

7 Días o más

10G / H / I

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Tipo cuadrado Series Iniciales G · H · I Tarea pesada

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Automation Components Group
Tel.:+52-442-672-7661
Mon. - Fri. 8 a.m. - 6 p.m. Sat. 8 a.m. - 12 p.m