(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Servicio de procesamiento de par trenzado de un solo cable (Números de pieza)

Servicio de procesamiento de par trenzado de un solo cable

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Un cable de servicio de procesamiento con 2 o 3 piezas de cables unipolares trenzados entre sí.


● Utiliza un hilo trenzado que es más suave que los cables normales de un solo cable y permite un procesamiento de cable más fácil.

Length La longitud a la que se venden los cables varía según el producto. Por favor tenga cuidado.
∙ KV y VSF están disponibles solo en 50 m, 100 my 200 m.
∙ UL1007 está disponible solo en 50 m, 100 my 305 m.
· Debido al trenzado, los cables trenzados de un solo núcleo tendrán una longitud total alrededor del 5% más corta en comparación con los cables sin procesar.

(i)Advertencia

Especificaciones

Servicio de procesamiento de par trenzado de un solo cable: imagen relacionada
* Antes de realizar el pedido, confirme que los siguientes símbolos en el orden (si los hay) son correctos: "(= paréntesis de un byte"; "1 = Uno"; "I = i"; "0 = cero"; "O = oh ".

Número de modeloÁrea de sección /
Tamaño de AWG
Combinación de coloresLargo total (m)
Nota)
Hebra
OD
Twist Pitch
KV
Productos
0.3* (AWG22)
0.5* (AWG20)
W-R (Blanco rojo)
BK-R (Negro / rojo)
W-BK (Blanco / Negro) W-BE (Blanco / Azul)
50
·
100
·
200
3Alrededor de 15
3.8Alrededor de 20
VSF
Productos
0.75* (AWG18)5.4Alrededor de 30
1.25* (AWG16)6.2Alrededor de 31
2* (AWG14)6.8Alrededor de 35
UL1007
Productos
28* (0,08 mm 2 )W-R (Blanco rojo)
BK-R (Negro / rojo)
W-BK (Blanco negro)
50
·
100
·
305
2.4Alrededor de 25
26* (0,12 mm 2 )2.6Alrededor de 25
24* (0.2 mm 2 )3Alrededor de 29
22* (0,3 mm 2 )3.4Alrededor de 32
20* (0,5 mm 2 )3.8Alrededor de 36
18* (0,75 mm 2 )4.2Alrededor de 39
16* (1,25 mm 2 )4.8Alrededor de 45
UL1007
Productos
28* (0,08 mm 2 )WRBK (Blanco / rojo / negro)50
·
100
·
305
2.6Alrededor de 28
26* (0,12 mm 2 )2.8Alrededor de 28
24* (0.2 mm 2 )3.2Alrededor de 32
22* (0,3 mm 2 )3.1Alrededor de 37
20* (0,5 mm 2 )4.1Alrededor de 41
18* (0,75 mm 2 )4.5Alrededor de 46
16* (1,25 mm 2 )5.2Alrededor de 52
NAUL1007
(Tipo de combinación libre)
Productos
* Para la combinación de colores, seleccione 2 colores y conéctelos con un guión "-".
* Solo 2 hilos
28* (0,08 mm 2 )W (Blanco) O (Naranja)
R (Rojo) H (Gris)
BK (Negro) BN (Marrón)
BE (Azul)
Y (Amarillo)
GN (verde)
* Ejemplo) WR (doble filamento rojo blanco)
72.4Alrededor de 15
26* (0,12 mm 2 )2.6Alrededor de 15
24* (0.2 mm 2 )3Alrededor de 15
22* (0,3 mm 2 )3.4Alrededor de 15
20* (0,5 mm 2 )3.8Alrededor de 25
18* (0,75 mm 2 )4.2Alrededor de 25
16* (1,25 mm 2 )4.8Alrededor de 25
* debe usarse solo como un área de sección estimada. Consulte la comparación en >> Haga clic aquí para más detalles.
* NAUL1007 (tipo de combinación libre) solo en la lista de productos.
* Los precios unitarios incluyen el cargo de procesamiento y el costo unitario del cable.
Nota) La longitud total es la longitud del cable sin procesar.
Debido al trenzado, la longitud total es aproximadamente un 5% más corta que los cables sin procesar.
* Para detalles de stock, ver >> Apéndice-9

Número de Parte
ETFE-0.2-BE-BE-7
ETFE-0.2-BE-BK-7
ETFE-0.2-BE-GN-7
ETFE-0.2-BE-R-7
ETFE-0.2-BE-W-7
ETFE-0.2-BE-Y-7
ETFE-0.2-BK-BE-7
ETFE-0.2-BK-BK-7
ETFE-0.2-BK-GN-7
ETFE-0.2-BK-R-7
ETFE-0.2-BK-W-7
ETFE-0.2-BK-Y-7
ETFE-0.2-GN-BE-7
ETFE-0.2-GN-BK-7
ETFE-0.2-GN-GN-7
ETFE-0.2-GN-R-7
ETFE-0.2-GN-W-7
ETFE-0.2-GN-Y-7
ETFE-0.2-R-BE-7
ETFE-0.2-R-BK-7
ETFE-0.2-R-GN-7
ETFE-0.2-R-R-7
ETFE-0.2-R-W-7
ETFE-0.2-R-Y-7
ETFE-0.2-W-BE-7
ETFE-0.2-W-BK-7
ETFE-0.2-W-GN-7
ETFE-0.2-W-R-7
ETFE-0.2-W-W-7
ETFE-0.2-W-Y-7
ETFE-0.2-Y-BE-7
ETFE-0.2-Y-BK-7
ETFE-0.2-Y-GN-7
ETFE-0.2-Y-R-7
ETFE-0.2-Y-W-7
ETFE-0.2-Y-Y-7
ETFE-0.3-BE-BE-7
ETFE-0.3-BE-BK-7
ETFE-0.3-BE-GN-7
ETFE-0.3-BE-R-7
ETFE-0.3-BE-W-7
ETFE-0.3-BE-Y-7
ETFE-0.3-BK-BE-7
ETFE-0.3-BK-BK-7
ETFE-0.3-BK-GN-7
ETFE-0.3-BK-R-7
ETFE-0.3-BK-W-7
ETFE-0.3-BK-Y-7
ETFE-0.3-GN-BE-7
ETFE-0.3-GN-BK-7
ETFE-0.3-GN-GN-7
ETFE-0.3-GN-R-7
ETFE-0.3-GN-W-7
ETFE-0.3-GN-Y-7
ETFE-0.3-R-BE-7
ETFE-0.3-R-BK-7
ETFE-0.3-R-GN-7
ETFE-0.3-R-R-7
ETFE-0.3-R-W-7
ETFE-0.3-R-Y-7
ETFE-0.3-W-BE-7
ETFE-0.3-W-BK-7
ETFE-0.3-W-GN-7
ETFE-0.3-W-R-7
ETFE-0.3-W-W-7
ETFE-0.3-W-Y-7
ETFE-0.3-Y-BE-7
ETFE-0.3-Y-BK-7
ETFE-0.3-Y-GN-7
ETFE-0.3-Y-R-7
ETFE-0.3-Y-W-7
ETFE-0.3-Y-Y-7
ETFE-0.5-BE-BE-7
ETFE-0.5-BE-BK-7
ETFE-0.5-BE-GN-7
ETFE-0.5-BE-R-7
ETFE-0.5-BE-W-7
ETFE-0.5-BE-Y-7
ETFE-0.5-BK-BE-7
ETFE-0.5-BK-BK-7
ETFE-0.5-BK-GN-7
ETFE-0.5-BK-R-7
ETFE-0.5-BK-W-7
ETFE-0.5-BK-Y-7
ETFE-0.5-GN-BE-7
ETFE-0.5-GN-BK-7
ETFE-0.5-GN-GN-7
ETFE-0.5-GN-R-7
ETFE-0.5-GN-W-7
ETFE-0.5-GN-Y-7
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

Información básica

Sección transversal del conductor((mm)2) 0.2 Tamaño AWG(AWG) 24 Tensión nominal Para circuito de corriente débil
Blindaje N/A Característica de la vaina Resistente al aceite / Resistente al calor / Resistencia al frío Material de la funda Serie de flúor