(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

[Motorizado] Eje XY - Rodillo cruzado - Perfil bajo (XYMPTG)

[Motorizado] Eje XY - Rodillo cruzado - Perfil bajo (XYMPTG)
  • nuevos productos
  • Descuento por volumen

Etapas de eje XY de perfil bajo.

  • Componentes inCAD
[Motorizado] XY-Axis - Cross Roller: imagen relacionada
[M] Material: aleación de aluminio
[S] Tratamiento de superficie: anodizado claro (XYMPTG725)
Anodizado negro (XYMPTG830)
[A] Accesorio XYMPTG 725, 830:SCB4-8
XYMPTG 1040,1250:SCB6-16

Especificaciones

Número de parte-Sensor-Cable
XYMPTG725
XYMPTG1040
-
-
L
R
-
-
N
N
Número de parteSensorCableEstándares MecánicosEstándares de precisión *1
TipoNo.Superficie del escenario (mm)Distancia de recorrido (mm)Peso (kg)Precisión de posicionamiento unidireccionalCabeceoBostezando
XYMPTG725L
(estándar)
R
(Invertido)
N
(Cable no incluido ( MSCB , vendido por separado))
70×70252.05 µm o menos / Carrera completa20''15''
83080×80302.4
1040100×100403.2
1250120×120504.4
* 1. Los estándares de precisión anteriores de Precisión de posicionamiento unidireccional son para un solo eje.

Número de Parte 

  • Número de parte incompleto.
    Utilice las selecciones que se incluyen en el costado izquierdo para completar el número de parte.
Cargando…
Número de Parte
XYMPTG1040-L-N
XYMPTG1040-R-N
XYMPTG1250-L-N
XYMPTG1250-R-N
XYMPTG725-L-N
XYMPTG725-R-N
XYMPTG830-L-N
XYMPTG830-R-N
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud de la mesa
(mm)
Ancho de la mesa
(mm)
Carrera (distancia X)
(mm)
Carrera (distancia Y)
(mm)
Tratamiento de superficies Capacidad de carga (rango)
(N)
Carga permisible
(N)
Velocidad máxima
(mm / seg)
Rectitud de la mesa
(µm)
Rigidez de momento (Pitching)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (bostezo)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (rodando)
("/ N • cm)
Selección de sensor
Disponible

13 Días o más

101001004040Anodizado negro100.1~1961010.040.040.02L
Disponible

13 Días o más

101001004040Anodizado negro100.1~1961010.040.040.02R
Disponible

13 Días o más

101201205050Anodizado negro100.1~2451010.030.020.02L
Disponible

13 Días o más

101201205050Anodizado negro100.1~2451010.030.020.02R
Disponible

13 Días o más

1070702525Anodizado claro50.1~100981010.090.070.07L
Disponible

13 Días o más

1070702525Anodizado claro50.1~100981010.090.070.07R
Disponible

13 Días o más

1080803030Anodizado negro100.1~1471010.050.040.03L
Disponible

13 Días o más

1080803030Anodizado negro100.1~1471010.050.040.03R

Cargando…

  1. 1

Más información

[Motorizado] XY-Axis - Cross Roller: imagen relacionada
[Motorizado] XY-Axis - Cross Roller: imagen relacionada
[Motorizado] XY-Axis - Cross Roller: imagen relacionada
[Motorizado] XY-Axis - Cross Roller: imagen relacionada
■ Especificaciones comunes
No.72583010401250
Tornillo de alimentaciónTornillo de bola ø6, plomo 1Tornillo de bola ø8, plomo 1
GuíaGuías para rodillos cruzados
ResoluciónCompleto1 µm
Medio0.5µm
Bien (sobre 1/20 particionado)0,05 µm
Max. Velocidad10 mm / seg
Repetibilidad de posicionamientoWihtin ± 0.3
Capacidad de carga98N147N196N245N
Movimiento perdido1 µm o menos
Reacción0,5 µm o menos
Rectitud1 µm o menos
Paralelismo30 µm o menos
Paralelismo de movimiento10 µm o menos15 µm o menos
■ Especificaciones eléctricas
No.72583010401250
MotorTipoMotor paso a paso de 5 fases 0.75 A/Phase (Oriental Motor Co., Ltd.)
Ángulo de paso0.36°
ConectorConector de receptáculo aplicableHR10A-10P-12S (73) (Hirose Electric Co., LTD.)
SensorSensor de límiteProvisto
Sensor de origen de la hendiduraProvisto
Sensor de inicioProvisto
Número de parteFotomicrosensor: PM-L25 (Panasonic Industrial Devices SUNX Co., Ltd.)
Tensión de alimentaciónDC5~24V ±10%
Consumo actual60 mA o menos (15 mA por sensor)
Salida de controlSalida de colector abierto NPN 30 V CC o menos, 50 mA o menos
Voltaje residual 2 V o menos (cuando la corriente de carga es 50 mA)
Voltaje residual 1 V o menos (cuando la corriente de carga es 16 mA)
Lógica de salidaDetección (oscura): transistor de salida apagado (no conductor)
[ ! ]En la serie XMPTG, la conversión para la lógica de salida está disponible para el sensor de inicio.
[ ! ]Los sensores con número de pieza PM- □ 24 deben descontinuarse y reemplazarse por productos de próxima generación con el número de pieza PM- □ 25 a partir de abril de 2017.
 

Información básica

Tipo Etapas motorizadas del eje XY Motor, características del motor Motor paso a paso de 5 fases Resolución(µm) 1μm
Material Aluminio Guía Rodillo cruzado Métodos de alimentación de mesa Tornillo de bola
Orificio pasante (orificio central de la mesa) Ninguno Precisión de posicionamiento(µm) 5 Sensores Límite + Inicio + Cerca de casa
Cable Cable no incluido

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico