(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conjunto de Soporte - Eje sólido, base con brida compacta, con agueros ranurados.

Soportes para soportes de dispositivos: tipo de orificio ranurado compacto: imagen relacionada
· Materiales
■ Conjuntos (postes + soportes)
TipoCorreoSoporte[ A ] Accesorios
[ M ] Material [ H ] Dureza[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
LFSBN1045 equivalente de acero al carbonoNiquelado sin electrolíticoAcero al carbono 1045Revestimiento de cromo negro de baja temperaturaArandela de tornillo de ajuste
LFSTSM1045 Equivalente de acero al carbono endurecido por inducciónNiquelado sin electrolíticoAcero al carbono 1045Niquelado sin electrolítico
LFSTN1045 equivalente de acero al carbono
LSFSSAcero inoxidable 304-Acero inoxidable 304-
* Caja endurecida por inducción (poste): 58HRC ~, profundidad de 1.0 a 1.5
* Para postes para stands únicamente, consulte la pág. 2230–2231.
* Puede que no haya niquelado no electrolítico ni óxido negro en los extremos y ranuras de los postes.
* Es posible que el tratamiento de la superficie no se aplique al interior de los orificios ranurados del soporte.
 

Especificaciones

Número de parte-L
LFSTN15
-
250
Número de parteLABFWKD1HTMSoporte de cromado negro Arandela incluidaSoporte de niquelado sin electrodos Incluye arandelaSoporte de acero inoxidable 304 con arandela incluida
TipoD g6
Juego
(Sólido)
LFSBN
LFSTSM
LFSTN
LSFSS
6-0.004
-0.012
50~15033182364.51420612.5M4WSSB6-4-2WSSM6-4-2WSSS6-4-2
8-0.005
-0.014
50~20038202664.51630815M4WSSB10-4-2WSSM10-4-2WSSS10-4-2
10-0.005
-0.014
50~25040222864.51835818M4WSSB10-4-2WSSM10-4-2WSSS10-4-2
12-0.006
-0.017
50~30046243265.52035818M4WSSB12-5-2WSSM12-5-2WSSS12-5-2
15-0.006
-0.017
75~350562940106.62540820M5WSSB14-6-3WSSM14-6-3WSSS14-6-3
20-0.007
-0.020
75~400633446106.630451025M5WSSB14-6-3WSSM14-6-3WSSS14-6-3
25-0.007
-0.020
75~45078415610937501030M6WSSB16-8-3WSSM16-8-3WSSS16-8-3
30-0.007
-0.020
100~45082466210942601030M6WSSB16-8-3WSSM16-8-3WSSS16-8-3

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LFSBN6-[50-150/1]
LFSBN8-[50-200/1]
LFSBN10-[50-250/1]
LFSBN12-[50-300/1]
LFSBN15-[75-350/1]
LFSBN20-[75-400/1]
LFSBN25-[75-450/1]
LFSBN30-[100-450/1]
LFSTN6-[50-150/1]
LFSTN8-[50-200/1]
LFSTN10-[50-250/1]
LFSTN12-[50-300/1]
LFSTN15-[75-350/1]
LFSTN20-[75-400/1]
LFSTN25-[75-450/1]
LFSTN30-[100-450/1]
LFSTSM6-[50-150/1]
LFSTSM8-[50-200/1]
LFSTSM10-[50-250/1]
LFSTSM12-[50-300/1]
LFSTSM15-[75-350/1]
LFSTSM20-[75-400/1]
LFSTSM25-[75-450/1]
LFSTSM30-[100-450/1]
LSFSS8-[50-200/1]
LSFSS10-[50-250/1]
LSFSS12-[50-300/1]
LSFSS15-[75-350/1]
LSFSS20-[75-400/1]
LSFSS25-[75-450/1]
LSFSS30-[100-450/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del agujero del poste D
(mm)
Material de soporte Tratamiento de superficie de soporte Publicar material Tratamiento de superficie posterior Tratamiento post termal L
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

106[Acero] Acero al carbón 1045Cromado negroAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoNo provisto50 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

108[Acero] Acero al carbón 1045Cromado negroAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoNo provisto50 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010[Acero] Acero al carbón 1045Cromado negroAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoNo provisto50 ~ 250
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Acero] Acero al carbón 1045Cromado negroAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoNo provisto50 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015[Acero] Acero al carbón 1045Cromado negroAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoNo provisto75 ~ 350
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Acero] Acero al carbón 1045Cromado negroAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoNo provisto75 ~ 400
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025[Acero] Acero al carbón 1045Cromado negroAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoNo provisto75 ~ 450
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030[Acero] Acero al carbón 1045Cromado negroAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoNo provisto100 ~ 450
1 Pieza(s)

10 Días o más

106[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolíticoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoNo provisto50 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

108[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolíticoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoNo provisto50 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolíticoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoNo provisto50 ~ 250
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolíticoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoNo provisto50 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolíticoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoNo provisto75 ~ 350
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolíticoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoNo provisto75 ~ 400
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolíticoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoNo provisto75 ~ 450
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolíticoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoNo provisto100 ~ 450
1 Pieza(s)

10 Días o más

106[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolíticoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoInducción endurecida50 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

108[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolíticoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoInducción endurecida50 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolíticoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoInducción endurecida50 ~ 250
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolíticoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoInducción endurecida50 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolíticoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoInducción endurecida75 ~ 350
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolíticoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoInducción endurecida75 ~ 400
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolíticoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoInducción endurecida75 ~ 450
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolíticoAcero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrolíticoInducción endurecida100 ~ 450
1 Pieza(s)

10 Días o más

108Acero inoxidable 304No provistoAcero inoxidable 304No provistoNo provisto50 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010Acero inoxidable 304No provistoAcero inoxidable 304No provistoNo provisto50 ~ 250
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Acero inoxidable 304No provistoAcero inoxidable 304No provistoNo provisto50 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015Acero inoxidable 304No provistoAcero inoxidable 304No provistoNo provisto75 ~ 350
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020Acero inoxidable 304No provistoAcero inoxidable 304No provistoNo provisto75 ~ 400
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025Acero inoxidable 304No provistoAcero inoxidable 304No provistoNo provisto75 ~ 450
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030Acero inoxidable 304No provistoAcero inoxidable 304No provistoNo provisto100 ~ 450

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Separar / Establecer artículo Juego Indicaciones de montaje Montaje horizontal Forma de soporte Brida compacta
Forma del poste Redondo Tipo de mensaje Sólido Método de fijación posterior Tornillo opresor
Forma de orificio de montaje Agujero ranurado Accesorios de fijación posterior Tornillo opresor Agujero de espiga No provisto
Tipo de venta Juego