(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los bloques para pernos de ajuste - montaje lateral, consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [ M ] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | ||
Estándar | Compacto | |||
H seleccionable | H configurable | |||
AJSC | AJSB | AJSCC | Acero al carbón 1018 | (Óxido negro) |
AJSCM | AJSBM | AJSCCM | Niquelado electrolítico | |
AJSCS | - | AJSCCS | Acero inoxidable 304 | - |
Número de parte | - | H |
AJSCM8 | - | 20 |
AJSCC6 | - | 20 |
No. | H | d | H1 | T | W | P | H2 | d1 | Cumplimiento de la norma | ||||||||||||
Acero al carbón 1018 | Acero inoxidable 304 | ||||||||||||||||||||
(Óxido negro) | Niquelado electrolítico | - | |||||||||||||||||||
Estándar Tipo | Compacto Tipo | Estándar Tipo | Compacto Tipo | Estándar Tipo | Compacto Tipo | Estándar Tipo | Compacto Tipo | Estándar Tipo | Compacto Tipo | Estándar Tipo | Compacto Tipo | Estándar Tipo | Compacto Tipo | AJSC (estándar) | AJSCC (Compacto) | AJSCM (estándar) | AJSCCM (Compacto) | AJSCS (estándar) | AJSCCS (Compacto) | ||
3- | 15 | 2.5 | - | 5 | - | 7 | - | 26 | - | 16 | - | 4 | - | 4 | - | ● | - | ● | - | ● | - |
20 | 2.5 | - | 5 | - | 7 | - | 26 | - | 16 | - | 4 | - | 4 | - | ● | - | ● | - | ● | - | |
4- | 15 | 3.5 | 3.5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 26 | 25 | 16 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
20 | 3.5 | 3.5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 26 | 25 | 16 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
5- | 15 | 4.5 | 4.5 | 6 | 6 | 9 | 5 | 32 | 32 | 20 | 20 | 5 | 5 | 6 | 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
20 | 4.5 | 4.5 | 6 | 6 | 9 | 5 | 32 | 32 | 20 | 20 | 5 | 5 | 6 | 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
25 | 4.5 | 4.5 | 6 | 6 | 9 | 5 | 32 | 32 | 20 | 20 | 5 | 5 | 6 | 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
6- | 15 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | 9 | 5 | 32 | 32 | 20 | 20 | 5 | 5 | 6 | 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
20 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | 9 | 5 | 32 | 32 | 20 | 20 | 5 | 5 | 6 | 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
25 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | 9 | 5 | 32 | 32 | 20 | 20 | 5 | 5 | 6 | 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
30 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | 9 | 5 | 32 | 32 | 20 | 20 | 5 | 5 | 6 | 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
8- | 20 | 7.5 | 7.5 | 8 | 8 | 12 | 5 | 38 | 38 | 26 | 26 | 6 | 6 | 7 | 7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
25 | 7.5 | 7.5 | 8 | 8 | 12 | 5 | 38 | 38 | 26 | 26 | 6 | 6 | 7 | 7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
30 | 7.5 | 7.5 | 8 | 8 | 12 | 5 | 38 | 38 | 26 | 26 | 6 | 6 | 7 | 7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
40 | 7.5 | 7.5 | 8 | 8 | 12 | 5 | 38 | 38 | 26 | 26 | 6 | 6 | 7 | 7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
10- | 25 | 9.5 | - | 10 | - | 16 | - | 50 | - | 32 | - | 9 | - | 9.5 | - | ● | - | ● | - | ● | - |
30 | 9.5 | - | 10 | - | 16 | - | 50 | - | 32 | - | 9 | - | 9.5 | - | ● | - | ● | - | ● | - | |
40 | 9.5 | - | 10 | - | 16 | - | 50 | - | 32 | - | 9 | - | 9.5 | - | ● | - | ● | - | ● | - | |
12- | 25 | 11.5 | - | 11 | - | 19 | - | 65 | - | 40 | - | 12 | - | 11.5 | - | ● | - | ● | - | - | - |
30 | 11.5 | - | 11 | - | 19 | - | 65 | - | 40 | - | 12 | - | 11.5 | - | ● | - | ● | - | - | - | |
40 | 11.5 | - | 11 | - | 19 | - | 65 | - | 40 | - | 12 | - | 11.5 | - | ● | - | ● | - | - | - | |
16- | 25 | 15.5 | - | 11 | - | 19 | - | 65 | - | 40 | - | 12 | - | 11.5 | - | ● | - | ● | - | - | - |
30 | 15.5 | - | 11 | - | 19 | - | 65 | - | 40 | - | 12 | - | 11.5 | - | ● | - | ● | - | - | - | |
40 | 15.5 | - | 11 | - | 19 | - | 65 | - | 40 | - | 12 | - | 11.5 | - | ● | - | ● | - | - | - |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
AJSB3-[10-40/1] |
AJSB4-[10-40/1] |
AJSB5-[10-40/1] |
AJSB6-[10-40/1] |
AJSB8-[10-40/1] |
AJSB10-[15-80/1] |
AJSB12-[15-80/1] |
AJSB16-[15-80/1] |
AJSBM3-[10-40/1] |
AJSBM4-[10-40/1] |
AJSBM5-[10-40/1] |
AJSBM6-[10-40/1] |
AJSBM8-[10-40/1] |
AJSBM10-[15-80/1] |
AJSBM12-[15-80/1] |
AJSBM16-[15-80/1] |
AJSC3-[15,20] |
AJSC3-HC[10-40/1] |
AJSC4-[15,20] |
AJSC4-HC[10-40/1] |
AJSC5-[15,20,25] |
AJSC5-HC[10-40/1] |
AJSC6-[15,20,25,30] |
AJSC6-HC[10-40/1] |
AJSC8-[20,25,30,40] |
AJSC8-HC[10-40/1] |
AJSC10-[25,30,40] |
AJSC10-HC[15-80/1] |
AJSC12-[25,30,40] |
AJSC12-HC[15-80/1] |
AJSC16-[25,30,40] |
AJSCC4-[15,20] |
AJSCC5-[15,20,25] |
AJSCC6-[15,20,25,30] |
AJSCC8-[20,25,30,40] |
AJSCCM4-[15,20] |
AJSCCM5-[15,20,25] |
AJSCCM6-[15,20,25,30] |
AJSCCM8-[20,25,30,40] |
AJSCCS4-[15,20] |
AJSCCS5-[15,20,25] |
AJSCCS6-[15,20,25,30] |
AJSCCS8-[20,25,30,40] |
AJSCM3-[15,20] |
AJSCM4-[15,20] |
AJSCM5-[15,20,25] |
AJSCM6-[15,20,25,30] |
AJSCM8-[20,25,30,40] |
AJSCM10-[25,30,40] |
AJSCM12-[25,30,40] |
AJSCM16-[25,30,40] |
AJSCS3-[15,20] |
AJSCS4-[15,20] |
AJSCS5-[15,20,25] |
AJSCS6-[15,20,25,30] |
AJSCS8-[20,25,30,40] |
AJSCS10-[25,30,40] |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente