(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Clavijas de ubicación para plantillas y accesorios: montaje con tornillo de fijación, ranura para tornillo de fijación, cabeza larga

Clavijas de ubicación para plantillas y accesorios: montaje con tornillo de fijación, ranura para tornillo de fijación, cabeza larga
  • Incremento de Especificaciones
  • Cambios en Especificaciones
  • Bajó de Precio

· Forma de la cabeza: Redondo
· Forma de la punta de la cabeza: Extremo de punta R
· Estilo de caña: Tornillo de fijación (Ranura circunferencial)
· Tratamiento térmico: Endurecido
· Concentricidad cabeza-vástago: Clase estándar ⌀0,03

  • Componentes inCAD
Pernos de ubicación para accesorios: grado estándar, cabeza larga, hombros: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[H] Dureza
Con soporteSin hombro
LATARLNTARAleación de acero 4137Dureza tratada 35 a 40HRC
TLATARTLNTARAcero aleado 4115Dureza tratada cementada: 55HRC ~ (Profundidad: 0.7 a 0.8) / Anti-cementación en hilos
Tipo[M] Material[H] Dureza[ S ] Tratamiento de superficies
Con soporteSin hombro
R-ATARR-NTARAleación de acero 413735~40HRC
(Superficie 750HV ~)
Revestimiento de cromo duro

Especificaciones

Numero de parte-P-B
LATAR 10-P7.8-B20
■ Hombro
Numero de parteP
Incremento de 0.1 mm
B
Incremento de 1 mm
L11HdRTornillo de fijación aplicable
TipoD h7
Endurecido
(Tornillo de ajuste)
LATAR
Carburizado
(Tornillo de ajuste)
TLATAR
Cromo duro
(Tornillo de ajuste)
R-ATAR
60
-0.012
5.0~7.020~3088941M5
80
-0.015
5.0~9.020~30881151.5M5
100
-0.015
4.5~12.020~401081372M6
10T0
-0.015
4.5~12.020~40581372M6
120
-0.018
9.0~13.030~5012101593M8
160
-0.018
13.0~16.030~50121019134M8

■ sin hombro
Numero de parteP
Incremento de 0.1 mm
B
Incremento de 1 mm
L11dRTornillo de fijación aplicable
TipoD h7
Endurecido
(Tornillo de ajuste)
LNTAR
Carburizado
(Tornillo de ajuste)
TLNTAR
Cromo duro
(Tornillo de ajuste)
R-NTAR
60
-0.012
8.0~12.030~508843M5
80
-0.015
10.0~16.08854M5
100
-0.015
12.0~20.010874M6
10T0
-0.015
12.0~20.05875M6
120
-0.018
14.0~25.0121096M8
160
-0.018
18.0~32.01210138M8
200
-0.021
22.0~35.01210178M8

Modificaciones

Pernos de ubicación para accesorios: grado estándar, cabeza larga, hombros: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LATAR6-P[5-7/0.1]-B[20-30/1]
LATAR8-P[5-9/0.1]-B[20-30/1]
LATAR10-P[4-12/0.1]-B[20-40/1]
LATAR10T-P[4-12/0.1]-B[20-40/1]
LATAR12-P[9-13/0.1]-B[30-50/1]
LATAR16-P[13-16/0.1]-B[30-50/1]
LNTAR6-P[8-12/0.1]-B[30-50/1]
LNTAR8-P[10-16/0.1]-B[30-50/1]
LNTAR10-P[12-20/0.1]-B[30-50/1]
LNTAR10T-P[12-20/0.1]-B[30-50/1]
LNTAR12-P[14-25/0.1]-B[30-50/1]
LNTAR16-P[18-32/0.1]-B[30-50/1]
LNTAR20-P[22-35/0.1]-B[30-50/1]
R-ATAR6-P[5-7/0.1]-B[20-30/1]
R-ATAR8-P[5-9/0.1]-B[20-30/1]
R-ATAR10-P[4.5-12/0.1]-B[20-40/1]
R-ATAR10T-P[4.5-12/0.1]-B[20-40/1]
R-ATAR12-P[9-13/0.1]-B[30-50/1]
R-ATAR16-P[13-16/0.1]-B[30-50/1]
R-NTAR6-P[10-16/0.1]-B[30-50/1]
R-NTAR8-P[10-16/0.1]-B[30-50/1]
R-NTAR10-P[12-20/0.1]-B[30-50/1]
R-NTAR10T-P[12-20/0.1]-B[30-50/1]
R-NTAR12-P[14-25/0.1]-B[30-50/1]
TLATAR6-P[5-7/0.1]-B[20-30/1]
TLATAR8-P[5-9/0.1]-B[20-30/1]
TLATAR10-P[4.5-12/0.1]-B[20-40/1]
TLATAR10T-P[4.5-12/0.1]-B[20-40/1]
TLATAR12-P[9-14/0.1]-B[30-50/1]
TLATAR16-P[13-16/0.1]-B[30-50/1]
TLNTAR6-P[8-12/0.1]-B[30-50/1]
TLNTAR8-P[10-16/0.1]-B[30-50/1]
TLNTAR10-P[12-20/0.1]-B[30-50/1]
TLNTAR10T-P[12-20/0.1]-B[30-50/1]
TLNTAR12-P[14-25/0.1]-B[30-50/1]
TLNTAR16-P[18-32/0.1]-B[30-50/1]
TLNTAR20-P[22-35/0.1]-B[30-50/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma básica Tratamiento de superficies Tratamiento térmico Diámetro exterior del titular D
(mm)
Ubicación del diámetro exterior lateral P
(mm)
Posicionamiento Parte Longitud B
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collarLlanuraTemple de inmersión65 ~ 720 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collarLlanuraTemple de inmersión85 ~ 920 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collarLlanuraTemple de inmersión10 (l = 12)4 ~ 1220 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collarLlanuraTemple de inmersión10 (l = 18)4 ~ 1220 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collarLlanuraTemple de inmersión129 ~ 1330 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collarLlanuraTemple de inmersión1613 ~ 1630 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collarLlanuraTemple de inmersión68 ~ 1230 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collarLlanuraTemple de inmersión810 ~ 1630 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collarLlanuraTemple de inmersión10 (l = 12)12 ~ 2030 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collarLlanuraTemple de inmersión10 (l = 15)12 ~ 2030 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collarLlanuraTemple de inmersión1214 ~ 2530 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collarLlanuraTemple de inmersión1618 ~ 3230 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collarLlanuraTemple de inmersión2022 ~ 3530 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collarCromo duro-65 ~ 720 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collarCromo duro-85 ~ 920 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collarCromo duro-10 (l = 12)4.5 ~ 1220 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collarCromo duro-10 (l = 18)4.5 ~ 1220 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collarCromo duro-129 ~ 1330 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collarCromo duro-1613 ~ 1630 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collarCromo duroTemple de inmersión610 ~ 1630 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collarCromo duroTemple de inmersión810 ~ 1630 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collarCromo duroTemple de inmersión10 (l = 12)12 ~ 2030 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collarCromo duroTemple de inmersión10 (l = 15)12 ~ 2030 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collarCromo duroTemple de inmersión1214 ~ 2530 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collarLlanura-65 ~ 720 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collarLlanura-85 ~ 920 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collarLlanura-10 (l = 12)4.5 ~ 1220 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collarLlanura-10 (l = 18)4.5 ~ 1220 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collarLlanura-129 ~ 1430 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collarLlanura-1613 ~ 1630 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collarLlanura-68 ~ 1230 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collarLlanura-810 ~ 1630 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collarLlanura-10 (l = 12)12 ~ 2030 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collarLlanura-10 (l = 15)12 ~ 2030 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collarLlanura-1214 ~ 2530 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collarLlanura-1618 ~ 3230 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pasador sin collarLlanura-2022 ~ 3530 ~ 50

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Pernos de ubicación para accesorios: grado estándar, cabeza larga, hombros: imagen relacionada
 

Información básica

Forma de la cabeza Redondo Forma de punta de cabeza Punta R (forma B) Estilo de varilla Tornillo de ajuste (ranura de circunferencia)
Concentricidad (cabeza-vástago) Grado estándar ø0.03 Tolerancia del diámetro de la cabeza(mm) Grado estándar 0/-0.05