(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pasadores de ubicación para plantillas y accesorios: montaje con tornillo de fijación, ranura para tornillo de fijación, forma de punta seleccionable

Pasadores de ubicación para plantillas y accesorios: montaje con tornillo de fijación, ranura para tornillo de fijación, forma de punta seleccionable
  • Incremento de Especificaciones
  • Cambios en Especificaciones

Tornillo de ajuste corto. Adecuado para localizadores delgados.

  • Componentes inCAD
Pernos de ubicación para accesorios: grado estándar, ranura de tornillo de ajuste corto, forma de punta seleccionable, con muescas, con hombros: imagen relacionada
■ Hombro
Pernos de ubicación para accesorios: grado estándar, ranura de tornillo de ajuste corto, forma de punta seleccionable, con muescas, con hombros: imagen relacionada

■ sin hombro
Pernos de ubicación para accesorios: grado estándar, ranura de tornillo de ajuste corto, forma de punta seleccionable, con muescas, con hombros: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[H] Dureza
Con soporteSin hombroForma
ELASA#ELNSA#RedondoAleación de acero 4137Dureza tratada 35 a 40HRC
ELASD#ELNSD#Diamante
TELASA#TELNSA#RedondoAcero de aleación 4115Dureza tratada carburada: 55HRC ~ (Profundidad: 0.7 a 0.8)
TELASD#TELNSD#Diamante

Especificaciones

Número de parte-P-B-L-A-E
 
Tipo Forma de la punta D
ELASA A 6-P5.0-B10-L5-A60-E5
■ Forma de surco de circunferencia
D1dTornillo de fijación aplicable
664M5
85
107
1289M6
1613
2017
■ Hombro
Número de parteP
Incremento de 0.1 mm
B
Incremento de 1 mm
LUna selecciónE
(Forma A) Incremento de 1 mm
HRW
TipoForma de la puntaD h7Circunferencia Ranura Forma 1 mm Incremento
[Surco de circunferencia]
Endurecido
(Redondo)
ELASA

(Diamante)
ELASD
Endurecido
(Redondo)
TELASA

(Diamante)
TELASD
A
(Cónico)

B
(Taper R)
60
-0.012
3.0~8.02~30
(B≤Px4)
5~10*30
60
90
120
1~10911~2
80
-0.015
3.0~10.0111.51~2
100
-0.015
4.5~12.01321~3
120
-0.018
9.0~14.01534
160
-0.018
13.0~18.01945
[ ! ]W Dimensión D6, D8: W = 2 cuando P> 5.0 D10: W = 1 cuando P <5.0, W = 2 cuando 5.0≤P≤7.0, W = 3 cuando P> 7.0 [NG] El ángulo A * 30 no es aplicable para inclinar la forma B del surco de circunferencia. Seleccione entre Tipo de surco de circunferencia.
[ ! ]La alteración RC convencional (cambio de ángulo) puede sustituirse con la forma de punta B.

■ sin hombro
Número de parteP
Incremento de 0.1 mm
B
Incremento de 1 mm
LUna selecciónE
(Forma A) Incremento de 1 mm
RW
TipoForma de la puntaD h7Circunferencia Ranura Forma 1 mm Incremento
[Surco de circunferencia]
Endurecido
(Redondo)
ELNSA

(Diamante)
ELNSD
Endurecido
(Redondo)
TELNSA

(Diamante)
TELNSD
A
(Cónico)

B
(Taper R)
60
-0.012
8.0~12.0[ ! ]2~30
(B≤Px4)
5~10*30

60

90

120
1~1033
80
-0.015
10.0~16.043.5
100
-0.015
12.0~20.044
120
-0.018
14.0~25.066
160
-0.018
18.0~32.088
200
-0.021
22.0~35.089
[ NG ]El ángulo A * 30 no es aplicable a la forma de punta B del surco de circunferencia. Seleccione entre Tipo de ranura de circunferencia (P.1699). [! ] La alteración RC convencional (cambio de ángulo) puede sustituirse con la Forma de punta B.
[ ! ]La dimensión B se puede seleccionar desde 5 mm ~ para la forma del diamante.

Alteraciones

Pernos de ubicación para accesorios: grado estándar, ranura de tornillo de ajuste corto, forma de punta seleccionable, con muescas, con hombros: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ELASAA6-P[3-8/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
ELASAA8-P[3-10/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
ELASAA10-P[4-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
ELASAA12-P[9-14/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
ELASAA16-P[13-18/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
ELASAB6-P[3-8/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]-A[30,​60,​90,​120]
ELASAB8-P[3-10/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]-A[30,​60,​90,​120]
ELASAB10-P[4-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]-A[30,​60,​90,​120]
ELASAB12-P[9-14/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]-A[30,​60,​90,​120]
ELASAB16-P[13-18/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]-A[30,​60,​90,​120]
ELASDA6-P[3-8/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
ELASDA8-P[3-10/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
ELASDA10-P[4-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
ELASDA12-P[9-14/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
ELASDA16-P[13-18/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
ELASDB6-P[3-8/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]-A[30,​60,​90,​120]
ELASDB8-P[3-10/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]-A[30,​60,​90,​120]
ELASDB10-P[4-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]-A[30,​60,​90,​120]
ELASDB12-P[9-14/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]-A[30,​60,​90,​120]
ELASDB16-P[13-18/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]-A[30,​60,​90,​120]
ELNSAA6-P[8-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
ELNSAA8-P[10-16/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
ELNSAA10-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
ELNSAA12-P[14-25/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
ELNSAA16-P[18-32/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
ELNSAA20-P[22-35/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
ELNSAB6-P[8-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]-A[30,​60,​90,​120]
ELNSAB8-P[10-16/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]-A[30,​60,​90,​120]
ELNSAB10-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]-A[30,​60,​90,​120]
ELNSAB12-P[14-25/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]-A[30,​60,​90,​120]
ELNSAB16-P[18-32/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]-A[30,​60,​90,​120]
ELNSAB20-P[22-35/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]-A[30,​60,​90,​120]
ELNSDA6-P[8-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
ELNSDA8-P[10-16/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
ELNSDA10-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
ELNSDA12-P[14-25/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
ELNSDA16-P[18-32/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
ELNSDA20-P[22-35/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
ELNSDB6-P[8-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]-A[30,​60,​90,​120]
ELNSDB8-P[10-16/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]-A[30,​60,​90,​120]
ELNSDB10-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]-A[30,​60,​90,​120]
ELNSDB12-P[14-25/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]-A[30,​60,​90,​120]
ELNSDB16-P[18-32/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]-A[30,​60,​90,​120]
ELNSDB20-P[22-35/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]-A[30,​60,​90,​120]
TELASAA6-P[3-8/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
TELASAA8-P[3-10/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
TELASAA10-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
TELASAA12-P[9-14/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
TELASAA16-P[13-18/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
TELASAB6-P[3-8/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]-A[30,​60,​90,​120]
TELASAB8-P[3-10/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]-A[30,​60,​90,​120]
TELASAB10-P[4.5-12/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]-A[30,​60,​90,​120]
TELASAB12-P[9-14/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]-A[30,​60,​90,​120]
TELASAB16-P[13-18/0.1]-B[2-30/1]-L[5-10/1]-A[30,​60,​90,​120]
TELASDA6-P[3-8/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
TELASDA8-P[3-10/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
TELASDA10-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
TELASDA12-P[9-14/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
TELASDA16-P[13-18/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
TELASDB6-P[3-8/0.1]-B[5-30/1]-L[5-10/1]-A[30,​60,​90,​120]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma básica Forma de la cabeza Forma de punta de cabeza Tratamiento térmico Diámetro exterior del titular D
(mm)
Longitud de sección de montaje L
(mm)
A
(°)
Ubicación del diámetro exterior lateral P
(mm)
Posicionamiento Parte Longitud B
(mm)
Longitud cónica E
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Pin de plantilla con collarRedondoTaper (Forma A)Temple de inmersión65 ~ 1030 ~ 1203 ~ 85 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Pin de plantilla con collarRedondoTaper (Forma A)Temple de inmersión85 ~ 1030 ~ 1203 ~ 105 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Pin de plantilla con collarRedondoTaper (Forma A)Temple de inmersión105 ~ 1030 ~ 1204 ~ 125 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Pin de plantilla con collarRedondoTaper (Forma A)Temple de inmersión125 ~ 1030 ~ 1209 ~ 145 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Pin de plantilla con collarRedondoTaper (Forma A)Temple de inmersión165 ~ 1030 ~ 12013 ~ 185 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Pin de plantilla con collarRedondoPunta R (forma B)Temple de inmersión65 ~ 1030 ~ 1203 ~ 85 ~ 30-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Pin de plantilla con collarRedondoPunta R (forma B)Temple de inmersión85 ~ 1030 ~ 1203 ~ 105 ~ 30-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Pin de plantilla con collarRedondoPunta R (forma B)Temple de inmersión105 ~ 1030 ~ 1204 ~ 125 ~ 30-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Pin de plantilla con collarRedondoPunta R (forma B)Temple de inmersión125 ~ 1030 ~ 1209 ~ 145 ~ 30-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Pin de plantilla con collarRedondoPunta R (forma B)Temple de inmersión165 ~ 1030 ~ 12013 ~ 185 ~ 30-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Pin de plantilla con collar(Diamante)Taper (Forma A)Temple de inmersión65 ~ 1030 ~ 1203 ~ 85 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Pin de plantilla con collar(Diamante)Taper (Forma A)Temple de inmersión85 ~ 1030 ~ 1203 ~ 105 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Pin de plantilla con collar(Diamante)Taper (Forma A)Temple de inmersión105 ~ 1030 ~ 1204 ~ 125 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Pin de plantilla con collar(Diamante)Taper (Forma A)Temple de inmersión125 ~ 1030 ~ 1209 ~ 145 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Pin de plantilla con collar(Diamante)Taper (Forma A)Temple de inmersión165 ~ 1030 ~ 12013 ~ 185 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Pin de plantilla con collar(Diamante)Punta R (forma B)Temple de inmersión65 ~ 1030 ~ 1203 ~ 85 ~ 30-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Pin de plantilla con collar(Diamante)Punta R (forma B)Temple de inmersión85 ~ 1030 ~ 1203 ~ 105 ~ 30-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Pin de plantilla con collar(Diamante)Punta R (forma B)Temple de inmersión105 ~ 1030 ~ 1204 ~ 125 ~ 30-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Pin de plantilla con collar(Diamante)Punta R (forma B)Temple de inmersión125 ~ 1030 ~ 1209 ~ 145 ~ 30-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Pin de plantilla con collar(Diamante)Punta R (forma B)Temple de inmersión165 ~ 1030 ~ 12013 ~ 185 ~ 30-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Pasador sin collarRedondoTaper (Forma A)Temple de inmersión65 ~ 1030 ~ 1208 ~ 125 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Pasador sin collarRedondoTaper (Forma A)Temple de inmersión85 ~ 1030 ~ 12010 ~ 162 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Pasador sin collarRedondoTaper (Forma A)Temple de inmersión105 ~ 1030 ~ 12012 ~ 205 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Pasador sin collarRedondoTaper (Forma A)Temple de inmersión125 ~ 1030 ~ 12014 ~ 255 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Pasador sin collarRedondoTaper (Forma A)Temple de inmersión165 ~ 1030 ~ 12018 ~ 325 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Pasador sin collarRedondoTaper (Forma A)Temple de inmersión205 ~ 1030 ~ 12022 ~ 355 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Pasador sin collarRedondoPunta R (forma B)Temple de inmersión65 ~ 1030 ~ 1208 ~ 125 ~ 30-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Pasador sin collarRedondoPunta R (forma B)Temple de inmersión85 ~ 1030 ~ 12010 ~ 165 ~ 30-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Pasador sin collarRedondoPunta R (forma B)Temple de inmersión105 ~ 1030 ~ 12012 ~ 205 ~ 30-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Pasador sin collarRedondoPunta R (forma B)Temple de inmersión125 ~ 1030 ~ 12014 ~ 255 ~ 30-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Pasador sin collarRedondoPunta R (forma B)Temple de inmersión165 ~ 1030 ~ 12018 ~ 325 ~ 30-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Pasador sin collarRedondoPunta R (forma B)Temple de inmersión205 ~ 1030 ~ 12022 ~ 355 ~ 30-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Pasador sin collar(Diamante)Taper (Forma A)Temple de inmersión65 ~ 1030 ~ 1208 ~ 125 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Pasador sin collar(Diamante)Taper (Forma A)Temple de inmersión85 ~ 1030 ~ 12010 ~ 165 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Pasador sin collar(Diamante)Taper (Forma A)Temple de inmersión105 ~ 1030 ~ 12012 ~ 205 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Pasador sin collar(Diamante)Taper (Forma A)Temple de inmersión125 ~ 1030 ~ 12014 ~ 255 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Pasador sin collar(Diamante)Taper (Forma A)Temple de inmersión165 ~ 1030 ~ 12018 ~ 325 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Pasador sin collar(Diamante)Taper (Forma A)Temple de inmersión205 ~ 1030 ~ 12022 ~ 355 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Pasador sin collar(Diamante)Punta R (forma B)Temple de inmersión65 ~ 1030 ~ 1208 ~ 125 ~ 30-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Pasador sin collar(Diamante)Punta R (forma B)Temple de inmersión85 ~ 1030 ~ 12010 ~ 165 ~ 30-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Pasador sin collar(Diamante)Punta R (forma B)Temple de inmersión105 ~ 1030 ~ 12012 ~ 205 ~ 30-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Pasador sin collar(Diamante)Punta R (forma B)Temple de inmersión125 ~ 1030 ~ 12014 ~ 255 ~ 30-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Pasador sin collar(Diamante)Punta R (forma B)Temple de inmersión165 ~ 1030 ~ 12018 ~ 325 ~ 30-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Pasador sin collar(Diamante)Punta R (forma B)Temple de inmersión205 ~ 1030 ~ 12022 ~ 355 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collarRedondoTaper (Forma A)-65 ~ 1030 ~ 1203 ~ 82 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collarRedondoTaper (Forma A)-85 ~ 1030 ~ 1203 ~ 102 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collarRedondoTaper (Forma A)-105 ~ 1030 ~ 1204.5 ~ 122 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collarRedondoTaper (Forma A)-125 ~ 1030 ~ 1209 ~ 142 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collarRedondoTaper (Forma A)-165 ~ 1030 ~ 12013 ~ 182 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collarRedondoPunta R (forma B)-65 ~ 1030 ~ 1203 ~ 82 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collarRedondoPunta R (forma B)-85 ~ 1030 ~ 1203 ~ 102 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collarRedondoPunta R (forma B)-105 ~ 1030 ~ 1204.5 ~ 122 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collarRedondoPunta R (forma B)-125 ~ 1030 ~ 1209 ~ 142 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collarRedondoPunta R (forma B)-165 ~ 1030 ~ 12013 ~ 182 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collar(Diamante)Taper (Forma A)-65 ~ 1030 ~ 1203 ~ 85 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collar(Diamante)Taper (Forma A)-85 ~ 1030 ~ 1203 ~ 105 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collar(Diamante)Taper (Forma A)-105 ~ 1030 ~ 1204.5 ~ 125 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collar(Diamante)Taper (Forma A)-125 ~ 1030 ~ 1209 ~ 145 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collar(Diamante)Taper (Forma A)-165 ~ 1030 ~ 12013 ~ 185 ~ 301 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pin de plantilla con collar(Diamante)Punta R (forma B)-65 ~ 1030 ~ 1203 ~ 85 ~ 30-

Cargando…

 

Información básica

Tratamiento de superficies Llanura Concentricidad (cabeza-vástago) Grado estándar ø0.03 Tolerancia del diámetro de la cabeza(mm) Grado estándar 0/-0.05