(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pasadores de soporte - roscados, con piloto, hexagonal

Pasadores de soporte - roscados, con piloto, hexagonal
  • Desengrasante
  • Cambios en Especificaciones

Esto se puede utilizar para posicionamiento horizontal / vertical en ubicaciones altas.

  • Componentes inCAD
Pasadores de soporte: forma piloto seleccionable, piloto escalonado: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[D] Dureza Tipo
Piloto
(1) Acero al carbono 1045(Óxido negro)-SRPBB
③Acero al carbón 1045(Óxido negro)Dureza tratada: 45 a 50HRCSRPBHB
④Acero al carbón 1045Revestimiento de cromo duroDureza tratada: 45 a 50HRC
Dureza del enchapado: 750HV ~
SRPBHR
(6) Acero inoxidable 440C o 420-Dureza tratada: 50 a 55HRCSRPBC

Especificaciones

Numero de parte-L-P-F
   
Tipo B
SRPBHB 14-L70.02-P6.00-F5.0
◆ Par de apriete recomendado roscado y roscado (referencia)
M (grueso)Par torque
N • cm
M3  98
M4  225
M5  461
M6 784
M8 1911
M10 3783
M12 6605
M1616366
M2032928
* El par de apriete (valor de referencia) para productos endurecidos es de clase de resistencia 8.8. (Ver datos técnicos en el catálogo MISUMI 2019 P.4015 ). No se aplica cuando se utilizan agentes de bloqueo o arandelas de resorte.
Numero de parteL
Incremento de 0.01 mm
P
Incremento de 0.01 mm
F
Incremento de 0,1 mm
metro(C)M 1 (grueso)1d 1
TipoB
Piloto
SRPBB
SRPBHB
SRPBHR
SRPBC
1020.00 a 80.004.00 a 8.002.0 a 20.0211.5M568
124.00 a 10.00213.9M5610
135.00 a 10.002,0 hasta 25,0315M6810
14316.2M6810
178.00 a 15.002.0 hasta 30.0319.6M6912
19321.9M8912
2410.00 a 15.00427.7M81016

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SRPBB10-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-F[2-20/0.1]
SRPBB12-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-F[2-20/0.1]
SRPBB13-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-F[2-25/0.1]
SRPBB14-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-F[2-25/0.1]
SRPBB17-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-F[2-30/0.1]
SRPBB19-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-F[2-30/0.1]
SRPBB24-L[20-80/0.01]-P[10-15/0.01]-F[2-30/0.1]
SRPBC10-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-F[2-20/0.1]
SRPBC12-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-F[2-20/0.1]
SRPBC13-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-F[2-25/0.1]
SRPBC14-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-F[2-25/0.1]
SRPBC17-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-F[2-30/0.1]
SRPBC19-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-F[2-30/0.1]
SRPBC24-L[20-80/0.01]-P[10-15/0.01]-F[2-30/0.1]
SRPBHB10-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-F[2-20/0.1]
SRPBHB12-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-F[2-20/0.1]
SRPBHB13-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-F[2-25/0.1]
SRPBHB14-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-F[2-25/0.1]
SRPBHB17-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-F[2-30/0.1]
SRPBHB19-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-F[2-30/0.1]
SRPBHB24-L[20-80/0.01]-P[10-15/0.01]-F[2-30/0.1]
SRPBHR10-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-F[2-20/0.1]
SRPBHR12-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-F[2-20/0.1]
SRPBHR13-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-F[2-25/0.1]
SRPBHR14-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-F[2-25/0.1]
SRPBHR17-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-F[2-30/0.1]
SRPBHR19-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-F[2-30/0.1]
SRPBHR24-L[20-80/0.01]-P[10-15/0.01]-F[2-30/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Acabado superficial
(Ø)
Tratado térmicamente Dureza Diámetro exterior D
(mm)
Tornillo Longitud F
(mm)
L
(mm)
P
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroPavonadoNingunoNinguno102 ~ 2020 ~ 804 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroPavonadoNingunoNinguno122 ~ 2020 ~ 804 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroPavonadoNingunoNinguno132 ~ 2520 ~ 805 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroPavonadoNingunoNinguno142 ~ 2520 ~ 805 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroPavonadoNingunoNinguno172 ~ 3020 ~ 808 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroPavonadoNingunoNinguno192 ~ 3020 ~ 808 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroPavonadoNingunoNinguno242 ~ 3020 ~ 8010 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRC102 ~ 2020 ~ 804 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRC122 ~ 2020 ~ 804 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRC132 ~ 2520 ~ 805 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRC142 ~ 2520 ~ 805 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRC172 ~ 3020 ~ 808 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRC192 ~ 3020 ~ 808 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRC242 ~ 3020 ~ 8010 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 45 a 50HRC102 ~ 2020 ~ 804 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 45 a 50HRC122 ~ 2020 ~ 804 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 45 a 50HRC132 ~ 2520 ~ 805 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 45 a 50HRC142 ~ 2520 ~ 805 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 45 a 50HRC172 ~ 3020 ~ 808 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 45 a 50HRC192 ~ 3020 ~ 808 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroPavonadoPresenciaDureza tratada: 45 a 50HRC242 ~ 3020 ~ 8010 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroCromado duroPresenciaDureza tratada: 45 a 50HRC, dureza de recubrimiento: 750HV ~102 ~ 2020 ~ 804 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroCromado duroPresenciaDureza tratada: 45 a 50HRC, dureza de recubrimiento: 750HV ~122 ~ 2020 ~ 804 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroCromado duroPresenciaDureza tratada: 45 a 50HRC, dureza de recubrimiento: 750HV ~132 ~ 2520 ~ 805 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroCromado duroPresenciaDureza tratada: 45 a 50HRC, dureza de recubrimiento: 750HV ~142 ~ 2520 ~ 805 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroCromado duroPresenciaDureza tratada: 45 a 50HRC, dureza de recubrimiento: 750HV ~172 ~ 3020 ~ 808 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroCromado duroPresenciaDureza tratada: 45 a 50HRC, dureza de recubrimiento: 750HV ~192 ~ 3020 ~ 808 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroCromado duroPresenciaDureza tratada: 45 a 50HRC, dureza de recubrimiento: 750HV ~242 ~ 3020 ~ 8010 ~ 15

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Pines de soporte Tolerancia de altura(mm) 0/+0.05 Método de montaje Hilo Piloto / Hembra
Forma de la punta Superficie esférica Llave inglesa B(pulgada) 1