(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pasadores de soporte: ajuste a presión, rectos

Pasadores de soporte: ajuste a presión, rectos
  • Cambios en Especificaciones

Esto se puede utilizar para posicionamiento horizontal / vertical en ubicaciones altas.

  • Componentes inCAD
Pasadores de soporte: piloto, redondos, rectos, estándar: imagen relacionada
[! ] Q≤P-1 [! ] cuando K <Pasox2, la parte roscada incompleta se incluye en Mx1.5.
[! ] El acero inoxidable 440C o 420 tiene una ranura de identificación en la sección de montaje D.
[! ] El acero inoxidable 304 no puede pulirse y puede no tener orificio de centrado.
· Materiales
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[D] Dureza Tipo
Recto
Estándar
(1) Equivalente de acero para herramientas O1-Dureza tratada: 60 a 63HRCSHFJ
(2) Equivalente de acero para herramientas O1Revestimiento de cromo duroDureza: 50 a 55HRC
Dureza del enchapado: 750HV ~
GSHFJ
③Acero inoxidable 304--SSHFJ
(5) Acero inoxidable 440C o 420-Dureza tratada: 50 a 55HRCCSHFJ

Especificaciones

Numero de parte-P-Q-K-L-B
SHFJ5-P6.0-Q4.50-K5-L30.55-B3.2
DHM (grueso)M1
(Rosca gruesa)
metro
36M3-1
46M4-1
58M5-1
68M6M32
811M8M42
1013M10M53
1215M12M53
◆ Par de apriete recomendado roscado y roscado (referencia)
M (grueso)Par torque
N • cm
M3   98
M4 225
M5 461
M6 784
M81911
M103783
M126605
* El par de apriete (valor de referencia) para productos endurecidos es de clase de resistencia 8.8. (Ver datos técnicos en Catálogo MISUMI 2019 P.4015). No se aplica cuando se utilizan agentes de bloqueo o arandelas de resorte.
■ Estándar
Numero de partePQ
Incremento de 0.01 mm
K
Incremento de 1 mm
L
Incremento de 0.01 mm
B
Incremento de 0,1 mm
TipoDIncremento de 0,1 mm
DerechoHombros
Derecho
SHFJ
GSHFJ
SSHFJ
CSHFJ
33,5 hasta 6,03.0 hasta 5.02,00 a 5,003 a 610.00 a 60.002.0 a 5.0
44.5 hasta 7.03.0 hasta 5.02,00 hasta 6,004 a 810.00 a 60.002.0 hasta 10.0
55,5 hasta 8,03.0 hasta 7.02.00 a 7.005 a 1010.00 a 60.002.0 hasta 10.0
66.5 hasta 10.05,0 hasta 7,04.00 a 9.006 a 1210.00 a 80.002.0 a 12.0
89.0 a 13.05.0 hasta 8.04.00 a 12.008 a 1610.00 a 80.002.0 a 15.0
1011.0 a 15.06,0 hasta 11,05.00 a 14.0010 hasta 2010.00 hasta 100.002.0 a 20.0
1213.0 hasta 16.06,0 hasta 13,05.00 a 15.0012 hasta 2410.00 hasta 100.002.0 a 20.0

Modificaciones

Pasadores de soporte: piloto, redondo, recto, estándar: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CSHFJ3-P[3.5-6/0.1]-Q[2-5/0.01]-K[3-6/1]-L[10-60/0.01]-B[2-5/0.1]
CSHFJ4-P[4.5-7/0.1]-Q[2-6/0.01]-K[4-8/1]-L[10-60/0.01]-B[2-10/0.1]
CSHFJ5-P[5.5-8/0.1]-Q[2-7/0.01]-K[5-10/1]-L[10-60/0.01]-B[2-10/0.1]
CSHFJ6-P[6.5-10/0.1]-Q[4-9/0.01]-K[6-12/1]-L[10-80/0.01]-B[2-12/0.1]
CSHFJ8-P[9-13/0.1]-Q[4-12/0.01]-K[8-16/1]-L[10-80/0.01]-B[2-15/0.1]
CSHFJ10-P[11-15/0.1]-Q[5-14/0.01]-K[10-20/1]-L[10-100/0.01]-B[2-20/0.1]
CSHFJ12-P[13-16/0.1]-Q[5-15/0.01]-K[12-24/1]-L[10-100/0.01]-B[2-20/0.1]
GSHFJ3-P[3.5-6/0.1]-Q[2-5/0.01]-K[3-6/1]-L[10-60/0.01]-B[2-5/0.1]
GSHFJ4-P[4.5-7/0.1]-Q[2-6/0.01]-K[4-8/1]-L[10-60/0.01]-B[2-10/0.1]
GSHFJ5-P[5.5-8/0.1]-Q[2-7/0.01]-K[5-10/1]-L[10-60/0.01]-B[2-10/0.1]
GSHFJ6-P[6.5-10/0.1]-Q[4-9/0.01]-K[6-12/1]-L[10-80/0.01]-B[2-12/0.1]
GSHFJ8-P[9-13/0.1]-Q[4-12/0.01]-K[8-16/1]-L[10-80/0.01]-B[2-15/0.1]
GSHFJ10-P[11-15/0.1]-Q[5-14/0.01]-K[10-20/1]-L[10-100/0.01]-B[2-20/0.1]
GSHFJ12-P[13-16/0.1]-Q[5-15/0.01]-K[12-24/1]-L[10-100/0.01]-B[2-20/0.1]
SHFJ3-P[3.5-6/0.1]-Q[2-5/0.01]-K[3-6/1]-L[10-60/0.01]-B[2-5/0.1]
SHFJ4-P[4.5-7/0.1]-Q[2-6/0.01]-K[4-8/1]-L[10-60/0.01]-B[2-10/0.1]
SHFJ5-P[5.5-8/0.1]-Q[2-7/0.01]-K[5-10/1]-L[10-60/0.01]-B[2-10/0.1]
SHFJ6-P[6.5-10/0.1]-Q[4-9/0.01]-K[6-12/1]-L[10-80/0.01]-B[2-12/0.1]
SHFJ8-P[9-13/0.1]-Q[4-12/0.01]-K[8-16/1]-L[10-80/0.01]-B[2-15/0.1]
SHFJ10-P[11-15/0.1]-Q[5-14/0.01]-K[10-20/1]-L[10-100/0.01]-B[2-20/0.1]
SHFJ12-P[13-16/0.1]-Q[5-15/0.01]-K[12-24/1]-L[10-100/0.01]-B[2-20/0.1]
SSHFJ3-P[3.5-6/0.1]-Q[2-5/0.01]-K[3-6/1]-L[10-60/0.01]-B[2-5/0.1]
SSHFJ4-P[4.5-7/0.1]-Q[2-6/0.01]-K[4-8/1]-L[10-60/0.01]-B[2-10/0.1]
SSHFJ5-P[5.5-8/0.1]-Q[2-7/0.01]-K[5-10/1]-L[10-60/0.01]-B[2-10/0.1]
SSHFJ6-P[6.5-10/0.1]-Q[4-9/0.01]-K[6-12/1]-L[10-80/0.01]-B[2-12/0.1]
SSHFJ8-P[9-13/0.1]-Q[4-12/0.01]-K[8-16/1]-L[10-80/0.01]-B[2-15/0.1]
SSHFJ10-P[11-15/0.1]-Q[5-14/0.01]-K[10-20/1]-L[10-100/0.01]-B[2-20/0.1]
SSHFJ12-P[13-16/0.1]-Q[5-15/0.01]-K[12-24/1]-L[10-100/0.01]-B[2-20/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Acabado superficial
(Ø)
Tratado térmicamente Dureza Llave inglesa G
(mm)
B
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
P
(mm)
Q
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRC32 ~ 53 ~ 610 ~ 603.5 ~ 62 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRC42 ~ 104 ~ 810 ~ 604.5 ~ 72 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRC52 ~ 105 ~ 1010 ~ 605.5 ~ 82 ~ 7
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRC62 ~ 126 ~ 1210 ~ 806.5 ~ 104 ~ 9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRC82 ~ 158 ~ 1610 ~ 809 ~ 134 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRC102 ~ 2010 ~ 2010 ~ 10011 ~ 155 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidableNingunoPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRC122 ~ 2012 ~ 2410 ~ 10013 ~ 165 ~ 15
1 Pieza(s)

12 Días o más

10AceroCromado duroPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRC Dureza de recubrimiento: 750HV ~32 ~ 53 ~ 610 ~ 603.5 ~ 62 ~ 5
1 Pieza(s)

12 Días o más

10AceroCromado duroPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRC Dureza de recubrimiento: 750HV ~42 ~ 104 ~ 810 ~ 604.5 ~ 72 ~ 6
1 Pieza(s)

12 Días o más

10AceroCromado duroPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRC Dureza de recubrimiento: 750HV ~52 ~ 105 ~ 1010 ~ 605.5 ~ 82 ~ 7
1 Pieza(s)

12 Días o más

10AceroCromado duroPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRC Dureza de recubrimiento: 750HV ~62 ~ 126 ~ 1210 ~ 806.5 ~ 104 ~ 9
1 Pieza(s)

12 Días o más

10AceroCromado duroPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRC Dureza de recubrimiento: 750HV ~82 ~ 158 ~ 1610 ~ 809 ~ 134 ~ 12
1 Pieza(s)

12 Días o más

10AceroCromado duroPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRC Dureza de recubrimiento: 750HV ~102 ~ 2010 ~ 2010 ~ 10011 ~ 155 ~ 14
1 Pieza(s)

12 Días o más

10AceroCromado duroPresenciaDureza tratada: 50 a 55HRC Dureza de recubrimiento: 750HV ~122 ~ 2012 ~ 2410 ~ 10013 ~ 165 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroNingunoPresenciaDureza tratada: 60 a 63HRC32 ~ 53 ~ 610 ~ 603.5 ~ 62 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroNingunoPresenciaDureza tratada: 60 a 63HRC42 ~ 104 ~ 810 ~ 604.5 ~ 72 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroNingunoPresenciaDureza tratada: 60 a 63HRC52 ~ 105 ~ 1010 ~ 605.5 ~ 82 ~ 7
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroNingunoPresenciaDureza tratada: 60 a 63HRC62 ~ 126 ~ 1210 ~ 806.5 ~ 104 ~ 9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroNingunoPresenciaDureza tratada: 60 a 63HRC82 ~ 158 ~ 1610 ~ 809 ~ 134 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroNingunoPresenciaDureza tratada: 60 a 63HRC102 ~ 2010 ~ 2010 ~ 10011 ~ 155 ~ 14
1 Pieza(s)

10 Días o más

10AceroNingunoPresenciaDureza tratada: 60 a 63HRC122 ~ 2012 ~ 2410 ~ 10013 ~ 165 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidableNingunoNingunoNinguno32 ~ 53 ~ 610 ~ 603.5 ~ 62 ~ 5
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidableNingunoNingunoNinguno42 ~ 104 ~ 810 ~ 604.5 ~ 72 ~ 6
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidableNingunoNingunoNinguno52 ~ 105 ~ 1010 ~ 605.5 ~ 82 ~ 7
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidableNingunoNingunoNinguno62 ~ 126 ~ 1210 ~ 806.5 ~ 104 ~ 9
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidableNingunoNingunoNinguno82 ~ 158 ~ 1610 ~ 809 ~ 134 ~ 12
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidableNingunoNingunoNinguno102 ~ 2010 ~ 2010 ~ 10011 ~ 155 ~ 14
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Acero inoxidableNingunoNingunoNinguno122 ~ 2012 ~ 2410 ~ 10013 ~ 165 ~ 15

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Pines de soporte Tolerancia de altura(mm) 0/+0.05 Método de montaje Ajuste de prensa
Forma de la punta Superficie esférica Llave inglesa B(pulgada) 1