(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pines de Localización Escalonados - Cabeza en forma redonda, punta cónica y vástago recto.

Pines de Localización Escalonados - Cabeza en forma redonda, punta cónica y vástago recto.
  • Menor Tiempo de Envío

· Forma: 2 pasos
· Tolerancia del diámetro de la cabeza: 0/ - 0.01
· Forma de la cabeza: Redondo
· Forma de la punta de la cabeza: Cónico
· Estilo de caña: Recto (Ajuste a presión)

  • Componentes inCAD
Pasadores de ubicación: piloto doble, estándar, configurable: Imagen relacionada
[! ] El acero inoxidable 304 no puede pulirse y no puede tener un orificio de centrado.
· Materiales
[ M ] Material[ S ] Tratamiento de superficies[H] DurezaEstándar
Tolerancia D m6Tolerancia D p6
Equivalente a la herramienta de acero O1-Dureza tratada: 60 a 63HRCWPMWPP
Acero inoxidable 304--SWPM-
Acero inoxidable 304Revestimiento de cromo duroDureza de la galjanoplastia: 750HV aHWPMHWPP

Especificaciones

Número de parte-P-Q-L-B-E-F
SWPM5-P7.30-Q5.01-L10-B10.5-E5.2-F7.8
Dm6p6
2, 3+0.008
+0.002
+0.012
+0.006
4~6+0.012
+0.004
+0.020
+0.012
8, 10+0.015
+0.006
+0.024
+0.015
12, 16+0.018
+0.007
+0.029
+0.018
20+0.021
+0.008
+0.035
+0.022
■ Estándar
Número de parteP
Incremento de 0.01 mm
Q
Incremento de 0.01 mm
L
Incremento de 1 mm
B
Incremento de 0.1 mm
E
Incremento de 0.1 mm
F
Incremento de 0.1 mm
mC
TipoD
Tolerancia D m6
WPM
SWPM
HWPM
Tolerancia D p6
WPP
HWPP
22.00~4.001.00~3.002~62.0~6.01.0~3.02.0~6.010.30
33.00~6.001.00~5.003~62.0~10.01.0~5.02.0~10.020.51
44.00~7.002.00~6.004~82.0~15.01.0~8.02.0~15.0311
55.00~8.002.00~7.005~102.0~20.01.0~10.02.0~20.0311
66.00~10.002.00~9.006~12311
88.00~13.003.00~12.008~1641.52
1010.00~15.003.00~14.0010~203.0~20.03.0~20.0422
1212.00~16.005.00~15.0012~24422
1616.00~25.0010.00~24.0016~325.0~20.05.0~20.0532
2020.00~30.0013.00~29.0020~40532
[ ! ]P> Q

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HWPM2-P[2-4/0.01]-Q[1-3/0.01]-L[2-6/1]-B[2-6/0.1]-E[1-3/0.1]-F[2-6/0.1]
HWPM3-P[3-6/0.01]-Q[1-5/0.01]-L[3-6/1]-B[2-10/0.1]-E[1-5/0.1]-F[2-10/0.1]
HWPM4-P[4-7/0.01]-Q[2-6/0.01]-L[4-8/1]-B[2-15/0.1]-E[1-8/0.1]-F[2-15/0.1]
HWPM5-P[5-8/0.01]-Q[2-7/0.01]-L[5-10/1]-B[2-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[2-20/0.1]
HWPM6-P[6-10/0.01]-Q[2-9/0.01]-L[6-12/1]-B[2-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[2-20/0.1]
HWPM8-P[8-13/0.01]-Q[3-12/0.01]-L[8-16/1]-B[2-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[2-20/0.1]
HWPM10-P[10-15/0.01]-Q[3-14/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[3-20/0.1]
HWPM12-P[12-16/0.01]-Q[5-15/0.01]-L[12-24/1]-B[3-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[3-20/0.1]
HWPP2-P[2-4/0.01]-Q[1-3/0.01]-L[2-6/1]-B[2-6/0.1]-E[1-3/0.1]-F[2-6/0.1]
HWPP3-P[3-6/0.01]-Q[1-5/0.01]-L[3-6/1]-B[2-10/0.1]-E[1-5/0.1]-F[2-10/0.1]
HWPP4-P[4-7/0.01]-Q[2-6/0.01]-L[4-8/1]-B[2-15/0.1]-E[1-8/0.1]-F[2-15/0.1]
HWPP5-P[5-8/0.01]-Q[2-7/0.01]-L[5-10/1]-B[2-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[2-20/0.1]
HWPP6-P[6-10/0.01]-Q[2-9/0.01]-L[6-12/1]-B[2-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[2-20/0.1]
HWPP8-P[8-13/0.01]-Q[3-12/0.01]-L[8-16/1]-B[2-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[2-20/0.1]
HWPP10-P[10-15/0.01]-Q[3-14/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[3-20/0.1]
HWPP12-P[12-16/0.01]-Q[5-15/0.01]-L[12-24/1]-B[3-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[3-20/0.1]
HWPP16-P[16-25/0.01]-Q[10-24/0.01]-L[16-32/1]-B[5-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[5-20/0.1]
HWPP20-P[20-30/0.01]-Q[13-29/0.01]-L[20-40/1]-B[5-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[5-20/0.1]
SWPM2-P[2-4/0.01]-Q[1-3/0.01]-L[2-6/1]-B[2-6/0.1]-E[1-3/0.1]-F[2-6/0.1]
SWPM3-P[3-6/0.01]-Q[1-5/0.01]-L[3-6/1]-B[2-10/0.1]-E[1-5/0.1]-F[2-10/0.1]
SWPM4-P[4-7/0.01]-Q[2-6/0.01]-L[4-8/1]-B[2-15/0.1]-E[1-8/0.1]-F[2-15/0.1]
SWPM5-P[5-8/0.01]-Q[2-7/0.01]-L[5-10/1]-B[2-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[2-20/0.1]
SWPM6-P[6-10/0.01]-Q[2-9/0.01]-L[6-12/1]-B[2-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[2-20/0.1]
SWPM8-P[8-13/0.01]-Q[3-12/0.01]-L[8-16/1]-B[2-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[2-20/0.1]
SWPM10-P[10-15/0.01]-Q[3-14/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[3-20/0.1]
SWPM12-P[12-16/0.01]-Q[5-15/0.01]-L[12-24/1]-B[3-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[3-20/0.1]
SWPM16-P[16-25/0.01]-Q[10-24/0.01]-L[16-32/1]-B[5-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[5-20/0.1]
SWPM20-P[20-30/0.01]-Q[13-29/0.01]-L[20-40/1]-B[5-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[5-20/0.1]
WPM2-P[2-4/0.01]-Q[1-3/0.01]-L[2-6/1]-B[2-6/0.1]-E[1-3/0.1]-F[2-6/0.1]
WPM3-P[3-6/0.01]-Q[1-5/0.01]-L[3-6/1]-B[2-10/0.1]-E[1-5/0.1]-F[2-10/0.1]
WPM4-P[4-7/0.01]-Q[2-6/0.01]-L[4-8/1]-B[2-15/0.1]-E[1-8/0.1]-F[2-15/0.1]
WPM5-P[5-8/0.01]-Q[2-7/0.01]-L[5-10/1]-B[2-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[2-20/0.1]
WPM6-P[6-10/0.01]-Q[2-9/0.01]-L[6-12/1]-B[2-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[2-20/0.1]
WPM8-P[8-13/0.01]-Q[3-12/0.01]-L[8-16/1]-B[2-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[2-20/0.1]
WPM10-P[10-15/0.01]-Q[3-14/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[3-20/0.1]
WPM12-P[12-16/0.01]-Q[5-15/0.01]-L[12-24/1]-B[3-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[3-20/0.1]
WPM16-P[16-25/0.01]-Q[10-24/0.01]-L[16-32/1]-B[5-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[5-20/0.1]
WPM20-P[20-30/0.01]-Q[13-29/0.01]-L[20-40/1]-B[5-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[5-20/0.1]
WPP2-P[2-4/0.01]-Q[1-3/0.01]-L[2-6/1]-B[2-6/0.1]-E[1-3/0.1]-F[2-6/0.1]
WPP3-P[3-6/0.01]-Q[1-5/0.01]-L[3-6/1]-B[2-10/0.1]-E[1-5/0.1]-F[2-10/0.1]
WPP4-P[4-7/0.01]-Q[2-6/0.01]-L[4-8/1]-B[2-15/0.1]-E[1-8/0.1]-F[2-15/0.1]
WPP5-P[5-8/0.01]-Q[2-7/0.01]-L[5-10/1]-B[2-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[2-20/0.1]
WPP6-P[6-10/0.01]-Q[2-9/0.01]-L[6-12/1]-B[2-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[2-20/0.1]
WPP8-P[8-13/0.01]-Q[3-12/0.01]-L[8-16/1]-B[2-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[2-20/0.1]
WPP10-P[10-15/0.01]-Q[3-14/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[3-20/0.1]
WPP12-P[12-16/0.01]-Q[5-15/0.01]-L[12-24/1]-B[3-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[3-20/0.1]
WPP16-P[16-25/0.01]-Q[10-24/0.01]-L[16-32/1]-B[5-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[5-20/0.1]
WPP20-P[20-30/0.01]-Q[13-29/0.01]-L[20-40/1]-B[5-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[5-20/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento térmico Acabado superficial Diámetro exterior del lado de posicionamiento P
(mm)
Diámetro exterior lateral montado D
(mm)
Tolerancia de diámetro de vástago Longitud de sección de montaje L
(mm)
F
(mm)
Posicionamiento Parte Longitud B
(mm)
Q
(mm)
Longitud cónica E
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro2 ~ 42m62 ~ 62 ~ 62 ~ 61 ~ 31 ~ 3
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro3 ~ 63m63 ~ 62 ~ 102 ~ 101 ~ 51 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro4 ~ 74m64 ~ 82 ~ 152 ~ 152 ~ 61 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro5 ~ 85m65 ~ 102 ~ 202 ~ 202 ~ 71 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro6 ~ 106m66 ~ 122 ~ 202 ~ 202 ~ 91 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro8 ~ 138m68 ~ 162 ~ 202 ~ 203 ~ 121 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro10 ~ 1510m610 ~ 203 ~ 203 ~ 203 ~ 141 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro12 ~ 1612m612 ~ 243 ~ 203 ~ 205 ~ 151 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro2 ~ 42p62 ~ 62 ~ 62 ~ 61 ~ 31 ~ 3
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro3 ~ 63p63 ~ 62 ~ 102 ~ 101 ~ 51 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro4 ~ 74p64 ~ 82 ~ 152 ~ 152 ~ 61 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro5 ~ 85p65 ~ 102 ~ 202 ~ 202 ~ 71 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro6 ~ 106p66 ~ 122 ~ 202 ~ 202 ~ 91 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro8 ~ 138p68 ~ 162 ~ 202 ~ 203 ~ 121 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro10 ~ 1510p610 ~ 203 ~ 203 ~ 203 ~ 141 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro12 ~ 1612p612 ~ 243 ~ 203 ~ 205 ~ 151 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro16 ~ 2516p616 ~ 325 ~ 205 ~ 2010 ~ 241 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304NingunoCromado duro20 ~ 3020p620 ~ 405 ~ 205 ~ 2013 ~ 291 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Ninguno] Ninguno2 ~ 42m62 ~ 62 ~ 62 ~ 61 ~ 31 ~ 3
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Ninguno] Ninguno3 ~ 63m63 ~ 62 ~ 102 ~ 101 ~ 51 ~ 5
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Ninguno] Ninguno4 ~ 74m64 ~ 82 ~ 152 ~ 152 ~ 61 ~ 8
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Ninguno] Ninguno5 ~ 85m65 ~ 102 ~ 202 ~ 202 ~ 71 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Ninguno] Ninguno6 ~ 106m66 ~ 122 ~ 202 ~ 202 ~ 91 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Ninguno] Ninguno8 ~ 138m68 ~ 162 ~ 202 ~ 203 ~ 121 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Ninguno] Ninguno10 ~ 1510m610 ~ 203 ~ 203 ~ 203 ~ 141 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Ninguno] Ninguno12 ~ 1612m612 ~ 243 ~ 203 ~ 205 ~ 151 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Ninguno] Ninguno16 ~ 2516m616 ~ 325 ~ 205 ~ 2010 ~ 241 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Ninguno] Ninguno20 ~ 3020m620 ~ 405 ~ 205 ~ 2013 ~ 291 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno2 ~ 42m62 ~ 62 ~ 62 ~ 61 ~ 31 ~ 3
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno3 ~ 63m63 ~ 62 ~ 102 ~ 101 ~ 51 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno4 ~ 74m64 ~ 82 ~ 152 ~ 152 ~ 61 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno5 ~ 85m65 ~ 102 ~ 202 ~ 202 ~ 71 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno6 ~ 106m66 ~ 122 ~ 202 ~ 202 ~ 91 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno8 ~ 138m68 ~ 162 ~ 202 ~ 203 ~ 121 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno10 ~ 1510m610 ~ 203 ~ 203 ~ 203 ~ 141 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno12 ~ 1612m612 ~ 243 ~ 203 ~ 205 ~ 151 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno16 ~ 2516m616 ~ 325 ~ 205 ~ 2010 ~ 241 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno20 ~ 3020m620 ~ 405 ~ 205 ~ 2013 ~ 291 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno2 ~ 42p62 ~ 62 ~ 62 ~ 61 ~ 31 ~ 3
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno3 ~ 63p63 ~ 62 ~ 102 ~ 101 ~ 51 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno4 ~ 74p64 ~ 82 ~ 152 ~ 152 ~ 61 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno5 ~ 85p65 ~ 102 ~ 202 ~ 202 ~ 71 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno6 ~ 106p66 ~ 122 ~ 202 ~ 202 ~ 91 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno8 ~ 138p68 ~ 162 ~ 202 ~ 203 ~ 121 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno10 ~ 1510p610 ~ 203 ~ 203 ~ 203 ~ 141 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno12 ~ 1612p612 ~ 243 ~ 203 ~ 205 ~ 151 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno16 ~ 2516p616 ~ 325 ~ 205 ~ 2010 ~ 241 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero] Acero O1 para herramientasEndurecido[Ninguno] Ninguno20 ~ 3020p620 ~ 405 ~ 205 ~ 2013 ~ 291 ~ 10

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Pernos de ubicación: piloto doble, estándar, configurable: imagen relacionada
 

Información básica

Forma básica Doble paso Forma de la cabeza Redondo Forma de punta de cabeza Cónico
Manejar Ninguno Estilo de varilla Recto (Presione Fit) Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento 0/-0.01

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico