(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

Etapa giratoria [motorizada] - Engranaje helicoidal - Tamaño ø75 a ø180 mm (RMWG) (Números de pieza)

Etapa giratoria [motorizada] - Engranaje helicoidal - Tamaño ø75 a ø180 mm (RMWG)
  • nuevos productos
  • Descuento por volumen

Adecuado para posicionamiento en ángulo grande con alta precisión, rotación de 360˚

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Después del 1 de noviembre de 2018, habrá algunos ligeros cambios en las especificaciones del Tipo de motor como se muestra a continuación.
    [Tipo actual] PK544-NB-C16 → [Nuevo tipo] PK544PB-C18
Etapas giratorias [motorizadas] - Engranaje helicoidal - Tamaño de la superficie de la etapa ø75 a ø100: Imagen relacionada
[ ! ]Vea los datos CAD para dimensiones detalladas.
[M] Material: aleación de aluminio
[S] Tratamiento de superficie: anodizado negro
[A] AccesorioRMWG75: SCB4-10 (4 piezas)
RMWG100C: SCB6-16 (4 piezas)
RMWG180C: SCB6-12 (4 piezas)

Especificaciones

Número de parte-Cable
RMWG100C-N
Número de parteCableEstándares MecánicosEstándares de exactitud
TipoNo.Superficie del escenarioDistancia de viaje
(°)
Peso (kg)Precisión de posicionamientoRigidez de momento
("/ N • cm)
RMWG75N (Cable no incluido (se vende por separado))
Para cables que se venden por separado, vea la opción MSCB _ en P.1-1735-95
Ø75360°1.10.03 ° o menos0.15
100CØ1002.50.07
180CØ1809.70.05 ° o menos0.02

Número de Parte 

  • Número de parte incompleto.
    Utilice las selecciones que se incluyen en el costado izquierdo para completar el número de parte.
Cargando…
Número de Parte
RMWG75-N
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar RoHSVelocidad máxima
(mm / seg)
Disponible

10 Días o más

1025

Cargando…

  1. 1

Más información

Etapas giratorias [motorizadas] - Engranaje helicoidal - Tamaño de la superficie de la etapa ø75 a ø100: Imagen relacionada
Etapas giratorias [motorizadas] - Engranaje helicoidal - Tamaño de la superficie de la etapa ø75 a ø100: Imagen relacionada
■ Tabla de tiempos
[ ! ]Cuando se usa el controlador de la serie MSCTL102/112 y cuando se ejecuta la Rutina de referencia Tipo 4, la posición inicial se detecta con la División 0 [°] (con luz encendida). (Esto es aplicable solo para RMWG180C).
[ ! ]El límite CW / límite CCW se puede reposicionar a cualquier punto arbitrario.
[ ! ]Para detalles sobre Homing, ver P.1-1735-97
■ Especificaciones eléctricas
No.75100C180C
MotorTipoMotor paso a paso de 5 fases 0.75 A/Phase (Oriental Motor Co., Ltd.)
Número de parteC7214-9015-1PK544NB-C16
Ángulo de paso0.36°0.72°
ConectorNúmero de parteHR10A-10J-12P (73) (Hirose Electric Co., LTD.)
Conector de receptáculo compatibleHR10A-10P-12S (73) (Hirose Electric Co., LTD.)
SensorSensor de límiteProporcionado (PM-F25)Proporcionado (PM-F25, R25)
Sensor de posición inicial (ORG1)Proporcionado (PM-F25)Proporcionado (PM-L25)
Sensor de origen de hendidura (ORG2)No provisto
Número de parteFotomicrosensor: PM-_25 (Panasonic Industrial Devices SUNX Co., Ltd.)
Tensión de alimentaciónDC5~24V ±10%
Consumo actual45 mA o menos
Salida de controlSalida de colector abierto NPN 30 V CC, 50 mA o menos
Voltaje residual 2 V o menos (cuando la corriente de carga es 50 mA)
Voltaje residual 1 V o menos (cuando la corriente de carga es 16 mA)
Lógica de salidaDetección de CWLS, CCWLS (oscuro): transistor de salida apagado (no conductor)
Detección de ORG (Oscuro): Transistor de salida apagado (no conductor)
Detección (oscura): transistor de salida apagado (no conductor)
[ ! ]Los sensores con número de pieza PM- □ 24 deben descontinuarse y reemplazarse por productos de próxima generación con el número de pieza PM- □ 25 a partir de abril de 2017.
■ Especificaciones comunes
No.75100C180C
Método de alimentaciónTipo de engranaje de gusano
(Relación de reducción 1/144)
Tipo de engranaje de gusano
(Relación de reducción 1/180)
GuíaRodamiento de rodillos cruzadosRodamientos de bolas de contacto angular combinados
ResoluciónCompleto0.0025°0.004°
Max. Velocidad25 ° / seg [5khz]20 ° / seg [5khz]
Repetibilidad de posicionamientoDentro de ± 0.005 °
Capacidad de carga98N147N294N
Movimiento perdido0.005 ° o menos0.004 ° o menos0.01 ° o menos
Reacción0.005 ° o menos0.004 ° o menos0.01 ° o menos
Paralelismo120 µm o menos100 µm o menos
Excentricidad5 µm o menos / Carrera completa
Desbaste de superficie20 µm o menos60 µm o menos
 

Información básica

Tipo Platinas Motorizadas Rotativas Motor, características del motor Motor paso a paso de 5 fases Resolución mínima (ángulo)(deg) 0.0025
Material Aluminio Guía Rodillo cruzado Métodos de alimentación de mesa Engranaje de tornillo
Diámetro exterior de la mesa(Ø) 75 Carrera (θ ángulo)(deg) 360 Tratamiento de superficies Anodizado negro
Orificio pasante (orificio central de la mesa) Presencia Capacidad de carga (rango)(N) 30.1~50 Carga permisible(N) 98
Sensores Límite + Inicio

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo RMWG75-N de la serie Etapa giratoria [motorizada] - Engranaje helicoidal - Tamaño ø75 a ø180 mm (RMWG).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Automation Components Group
Tel.:+52-442-672-7661
Mon. - Fri. 8 a.m. - 6 p.m. Sat. 8 a.m. - 12 p.m