(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • A partir del día 15 de junio de 2020, para poder ver los precios en la tienda necesitas acceder con tu usuario. Si aún no tienes cuenta, puedes registrarte aquí.
  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
    Puede tomarnos unos segundos adicionales responder sus llamadas, debido a que nuestros empleados están trabajando de manera remota, por favor disculpe cualquier inconveniente.

Tornillos de bola de precisión / Diámetro del eje 10 / Plomo 2/4 / Producto rentable [Cumple con DIN69051]

Tornillos de bola de precisión / Diámetro del eje 10 / Plomo 2/4 / Producto rentable [Cumple con DIN69051]: Imagen relacionada

Tuerca
Tipo
TipoExactitud
Grado
Diámetro del ejeDirigirEje del tornilloTuerca
MaterialDurezaMaterialDureza
Tuerca estándarC-BSSC5102, 4EN 1.1203 Equiv.Endurecimiento por induccion
58~62HRC
EN 1.7242 Equiv.Carburizado
58~62HRC

Especificaciones

Número de parte-L
C-BSS1002-200
Tuerca
Tipo
Exactitud
Grado
Número de parteIncremento de 1 mmYBola
Diámetro
Bola
Diámetro central
Diámetro de la raíz del tornilloNumero de circuitosCapacidad de carga básicaAxial
Despeje
Par de precarga
N • cm
Giro
Dirección
TipoEje de tornillo O.D.DirigirLC (dinámico) kNCo (estático) kN
Tuerca estándarC5C-BSS1002100~315L-571.210.41(9.21)1 turno
3 filas
1.62.30.008 o menos0.5
o menos
Derecho
04150~380L-70210.68(8.68)2.34.11.0
o menos
kgf = Nx0.101972

Modificaciones

Tornillos de bola de precisión / Diámetro del eje 10 / Plomo 2/4 / Producto rentable [Cumple con DIN69051]: Imagen relacionada

Número de Parte 

  • Número de parte incompleto.
    Utilice las selecciones que se incluyen en el costado izquierdo para completar el número de parte.
Cargando…
Número de Parte
C-BSS1002-[100-315/1]
C-BSS1004-[150-380/1]
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Dirigir
(mm)
Estructura de la tuerca Método de recirculación Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(N)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(N)
Longitud (mm)

11 Días o más

2SimpleTipo de tapa final16002300100 ~ 315

11 Días o más

4SimpleTipo de tapa final23004100150 ~ 380

Cargando…

  1. 1

Lista de precios

Tipo de tuercaGrado de exactitudNúmero de partePrecio unitario de 1 a 4 piezas.
L100~248L249~250L251~380
Tuerca estándarC5C-BSS1002   
C-BSS1004   

Más información

Tornillos de bola de precisión / Diámetro del eje 10 / Plomo 2/4 / Producto rentable [Cumple con DIN69051]: Imagen relacionada
 

Información básica

Costo eficiente Costo eficiente Tipo Precisión Forma de brida Brida compacta
Grado de exactitud C5 Eje de tornillo O.D.(φ) 10 Precarga Sin precarga
Tipo de tuerca Tuercas estándar Condición de uso Estándar Dirección de giro Derecho
Holgura axial 0.010 o menos Numero de circuitos(Filas X Giros) 1×3 Material Acero al carbono 1055
Tratamiento de superficie de eje de tornillo Ninguno Dimensión del extremo del eje (fijo, configurable) Fijo Tamaño de la tuerca Estándar

よくあるご質問(FAQ)

質問: ¿Cuál es el rango de temperatura permisible de sus husillos de bolas?
回答: El rango de temperatura estándar permitido es de 0°C a 80°C.
質問: ¿Puedo comprar la tuerca o el eje por separado?
回答: No, no ofrecemos la tuerca o el eje por separado. Los rodamientos de bolas dentro de la tuerca están dimensionados para coincidir con cada eje para garantizar rangos de holgura adecuados.
質問: ¿Qué grasa se usa para sus husillos de bolas?
回答: La grasa estándar es Alvania Grease S2 fabricada por Showa Shell Sekiyu KK. Es una grasa que contiene litio EP 2.
質問: ¿Cuál es el programa de lubricación recomendado?
回答: Como regla general, 100 km de recorrido lineal es un buen punto de partida para determinar un programa de lubricación. El cliente debe determinar el cronograma final en función de los detalles específicos de su aplicación (carga, velocidad, temperatura, contaminación, etc.) y la experiencia de la aplicación.
質問: ¿Ofrecen grasa de grado alimenticio?
回答: No, no ofrecemos grasa de grado alimenticio como una opción estándar para tornillos de bola.
質問: ¿Qué significa el índice de carga dinámica?
回答: La capacidad de carga dinámica básica (Ca) se utiliza para calcular la vida útil de un tornillo de bola en movimiento con su tuerca de bola bajo una carga axial. La capacidad de carga dinámica básica Ca significa una carga axial a la cual el 90% de un grupo de unidades idénticas de husillo de bolas que operan independientemente bajo las mismas condiciones logran una carga nominal de 10 ^ 6 revoluciones (1 millón de revoluciones) sin causar descamación.
質問: ¿Ofrecen tornillos con roscas derecha e izquierda?
回答: No ofrecemos roscas derecha e izquierda en el mismo eje que el estándar. Para grandes volúmenes, puede ser una opción personalizada. Póngase en contacto con la ingeniería con los detalles de la aplicación.
質問: ¿Cuál es la diferencia entre pitch y lead?
回答: El tono es la distancia entre las crestas sucesivas de la rosca de un tornillo. El avance es la distancia axial recorrida por un tornillo en una vuelta.
質問: ¿Cómo afecta el aumento de temperatura al husillo de bolas?
回答: Un aumento en la temperatura del eje del tornillo de 1°C expande el eje en 12 μm por metro. Por esta razón, aunque el cable del husillo de bolas está mecanizado con un grado muy alto de precisión, la deformación térmica causada por un aumento de temperatura puede reducir la precisión de posicionamiento.

その他のよくあるご質問(6件)を見る Cerrar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico