(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Etapas manuales del eje X: cola de milano, tornillo de alimentación, paso largo seleccionable, XLSL

Etapas manuales del eje X: cola de milano, tornillo de alimentación, paso largo seleccionable, XLSL

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

Etapa de tornillo de alimentación deslizante de cola de milano con cable de tornillo seleccionable en 2 mm, 5 mm, 10 mm. Trazos largos equivalentes a las etapas de cremallera y piñón. También adecuado para uso vertical.

  • Componentes inCAD
[Alta precisión] Eje X, corredera de cola de milano, tornillo de alimentación - Largo (cable seleccionable): imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: aleación de aluminio
[S] Tratamiento de superficie: anodizado negro

Especificaciones

Número de parte
XLSL90-5
Número de parteRecorrido por rotación (mm)Distancia de recorrido (mm)LN
Número de filas de orificios de montaje
Número de agujeros de montaje
(Nx2)

(mm)
E
(mm)
Capacidad de carga (N)Precisión de viaje (µm)Peso (kg)Precio unitario
TipoNo.HorizontalVerticalRectitudParalelismo
XLSL902±279036205529.414.730300.14 
5
10
1202±421204822.5800.16 
5
10
1505±571505102511040400.18 
10
[ ! ]Resolución (Indicación de escala Vernier): 0.1 mm/división
[ ! ]Tapa de la perilla HDCVR15 (se vende por separado): las perillas de ø15 se pueden aumentar de diámetro instalando la tapa. haga clic aquí
[ ! ]Placa ajustable XPLT40: use esta placa cuando conecte etapas con orificios de montaje que no coincidan. haga clic aquí

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
XLSL90-2
XLSL90-5
XLSL90-10
XLSL120-2
XLSL120-5
XLSL120-10
XLSL150-5
XLSL150-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDistancia de recorrido (rango de selección) Distancia de viaje (distancia X)
(mm)
Método de alimentación (distancia de recorrido por 1 rotación del mango)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10± 10 a 30 mm±272
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10± 10 a 30 mm±275
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10± 10 a 30 mm±2710
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10± 30 mm ~±422
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10± 30 mm ~±425
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10± 30 mm ~±4210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10± 30 mm ~±575
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10± 30 mm ~±5710

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Capacidad de carga (rango)(N) 5~30 Longitud de la mesa L (rango)(mm) 26~40 Ancho de mesa W (Rango)(mm) ~25
Altura total (rango)(mm) 20.1~25 Método de alimentación Tornillo de alimentación Mecanismo rector Tobogán de cola de milano
Material de mesa Aleación de aluminio Tratamiento de superficie de mesa Anodizado negro Tamaño de la mesa (longitud) L(mm) 40
Tamaño de la mesa (ancho) W(mm) 25 Carga permisible(N) 29.4 Tamaño de la mesa (espesor) H(mm) 25
Tipo Eje X Rectitud de la mesa(µm) 30 Paralelismo de mesa(µm) 30
Posición de la perilla de alimentación Centro Abrazadera Abrazadera de palanca Invertido Estándar
A través del orificio Ninguno Método de alimentación (tipo de tornillo de alimentación) Mando

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: ¿Qué direcciones son cabeceo, balanceo y guiñada?
回答: La mejor explicación se puede encontrar en: https://us.c.misumi-ec.com/book/usa_2013_msm_fa_02/pdf/1687.pdf

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico