(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
    Puede tomarnos unos segundos adicionales responder sus llamadas, debido a que nuestros empleados están trabajando de manera remota, por favor disculpe cualquier inconveniente.

Actuador de transmisión por correa MSA-PSC

· Materiales
[ A ] Accesorios
[ A ] AccesoriosMontajes de motorSensores
Cajas de cambiosKits de motor
Material del actuador / tratamiento de superficie
ComponentesMarcoCarrilCarroBandaPoleas
[M] MaterialAluminio-DelrinPoli / aceroAcero
[ S ] SuperficieAnodizado-Anodizado Chrom

Especificaciones

Número de parte-Tipo de eje-Ubicación del eje-Longitud del actuador
MSA-PSC-0-GB -A-1-00750
Actuador MSA-PSC, eje único en la ubicación n. ° 1,
Longitud total de 750 mm, carrera de 271 mm
TipoTipo de ejeUbicación del ejeLongitud del actuador
MSA-PSC-0-GB -A Eje único100750
a
06250
(Paso de 50 mm)
2
-B Doble eje3
4
Especificaciones
 HorizontalVertical
Carga de movimiento9 kg9 kg
Velocidad máxima1270 mm / seg635 mm / seg
Carga máxima9 kg
Repetibilidad+/- 0.025 mm
Carga de momento2,27 kg a 150 mm de CL
La aceleración excede5 G & apos; s
Dimensiones del haz38 x 28 mm
Peso 
Primer metro de viaje2,71 kg
Adicional por metro1.36 kg
Viajes 
Golpes estándar271 a 5771 mm (paso de 50 mm)
Longitudes estándar750 a 6250 mm (paso de 50 mm)
Tamaños estándar 500 mm a 6250 mm en incrementos de 50 mm.

■ Características
Cuerpo del actuador de aluminio extruido con ranuras en T para facilitar el montaje
Tensor de correa fácil de ajustar
Polea de una pieza, mecanizada y con eje a prueba de tensión
Diseño de correa de retroceso cero a polea
Componentes resistentes a la corrosión.
 
Accesorios Disponibles
Kits de montaje del motor
NEMA 23MMK-A58-38-6-67
NEMA 34MMK-A83-73-3-99
Haga clic aquí para ver los detalles del montaje del motor
Soportes de motor personalizados están disponibles
 
Cajas de cambios3:15:17:110:1
MPG-062-23-03-05-07-10
MPG-062-60-03-05-07-10
MPG-084-34-03-05-07-10
MPG-084-90-03-05-07-10
 Tamaños de stock estándar
MPG-062-23-05
Ver la página XXXX para detalles de la caja de cambios
NEMA 23 a las 5: 1
Kit de sensor de ranura en TLongitud del cable en metros
PNP NO244-PNP-NO-02-06-12
PNP NC244-PNP-NC-02-06-12
NPN NO244-NPN-NO-02-06-12
NPN NC244-NPN-NC-02-06-12
Consulte la página XXXX para ver los detalles del sensor.
Número de Parte
MSA-PSC-0-GB-A1-00750
MSA-PSC-0-GB-A1-00800
MSA-PSC-0-GB-A1-00850
MSA-PSC-0-GB-A1-00900
MSA-PSC-0-GB-A1-00950
MSA-PSC-0-GB-A1-01000
MSA-PSC-0-GB-A1-01050
MSA-PSC-0-GB-A1-01100
MSA-PSC-0-GB-A1-01150
MSA-PSC-0-GB-A1-01200
MSA-PSC-0-GB-A1-01250
MSA-PSC-0-GB-A1-01300
MSA-PSC-0-GB-A1-01350
MSA-PSC-0-GB-A1-01400
MSA-PSC-0-GB-A1-01450
MSA-PSC-0-GB-A1-01500
MSA-PSC-0-GB-A1-01550
MSA-PSC-0-GB-A1-01600
MSA-PSC-0-GB-A1-01650
MSA-PSC-0-GB-A1-01700
MSA-PSC-0-GB-A1-01750
MSA-PSC-0-GB-A1-01800
MSA-PSC-0-GB-A1-01850
MSA-PSC-0-GB-A1-01900
MSA-PSC-0-GB-A1-01950
MSA-PSC-0-GB-A1-02000
MSA-PSC-0-GB-A1-02050
MSA-PSC-0-GB-A1-02100
MSA-PSC-0-GB-A1-02150
MSA-PSC-0-GB-A1-02200
MSA-PSC-0-GB-A1-02250
MSA-PSC-0-GB-A1-02300
MSA-PSC-0-GB-A1-02350
MSA-PSC-0-GB-A1-02400
MSA-PSC-0-GB-A1-02450
MSA-PSC-0-GB-A1-02500
MSA-PSC-0-GB-A1-02550
MSA-PSC-0-GB-A1-02600
MSA-PSC-0-GB-A1-02650
MSA-PSC-0-GB-A1-02700
MSA-PSC-0-GB-A1-02750
MSA-PSC-0-GB-A1-02800
MSA-PSC-0-GB-A1-02850
MSA-PSC-0-GB-A1-02900
MSA-PSC-0-GB-A1-02950
MSA-PSC-0-GB-A1-03000
MSA-PSC-0-GB-A1-03050
MSA-PSC-0-GB-A1-03100
MSA-PSC-0-GB-A1-03150
MSA-PSC-0-GB-A1-03200
MSA-PSC-0-GB-A1-03250
MSA-PSC-0-GB-A1-03300
MSA-PSC-0-GB-A1-03350
MSA-PSC-0-GB-A1-03400
MSA-PSC-0-GB-A1-03450
MSA-PSC-0-GB-A1-03500
MSA-PSC-0-GB-A1-03550
MSA-PSC-0-GB-A1-03600
MSA-PSC-0-GB-A1-03650
MSA-PSC-0-GB-A1-03700
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Eje simple o doble Ubicación del eje Longitud (incrementos de 50 mm)
(mm)
Carrera (incrementos de 50 mm)
(mm)

11 Días

Simple1750271

11 Días

Simple1800321

11 Días

Simple1850371

11 Días

Simple1900421

11 Días

Simple1950471

11 Días

Simple11000521

11 Días

Simple11050571

11 Días

Simple11100621

11 Días

Simple11150671

11 Días

Simple11200721

11 Días

Simple11250771

11 Días

Simple11300821

11 Días

Simple11350871

11 Días

Simple11400921

11 Días

Simple11450971

11 Días

Simple115001021

11 Días

Simple115501071

11 Días

Simple116001121

11 Días

Simple116501171

11 Días

Simple117001221

11 Días

Simple117501271

11 Días

Simple118001321

11 Días

Simple118501371

11 Días

Simple119001421

11 Días

Simple119501471

11 Días

Simple120001521

11 Días

Simple120501571

11 Días

Simple121001621

11 Días

Simple121501671

11 Días

Simple122001721

11 Días

Simple122501771

11 Días

Simple123001821

11 Días

Simple123501871

11 Días

Simple124001921

11 Días

Simple124501971

11 Días

Simple125002021

11 Días

Simple125502071

11 Días

Simple126002121

11 Días

Simple126502171

11 Días

Simple127002221

11 Días

Simple127502271

11 Días

Simple128002321

11 Días

Simple128502371

11 Días

Simple129002421

11 Días

Simple129502471

11 Días

Simple130002521

11 Días

Simple130502571

11 Días

Simple131002621

11 Días

Simple131502671

11 Días

Simple132002721

11 Días

Simple132502771

11 Días

Simple133002821

11 Días

Simple133502871

11 Días

Simple134002921

11 Días

Simple134502971

11 Días

Simple135003021

11 Días

Simple135503071

11 Días

Simple136003121

11 Días

Simple136503171

11 Días

Simple137003221

Cargando…

Más información

Actuador de transmisión por correa MSA-PSC: imagen relacionada

Información básica

Max. Carga horizontal(kg) 11.4 Max. Carga vertical(kg) 11.4 ¿La carga es compatible con otras diapositivas / guías? Actuador (No)
Max. Velocidad horizontal(mm / seg) 1270 Max. Velocidad vertical(mm / seg) 635

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico