(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
El motor paso a paso bifásico HT8-xxx es adecuado para una amplia gama de aplicaciones de control de movimiento. Terminado en cuatro cables de motor, el motor se puede conectar a variadores bipolares.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de parte | ||
HT8-020 HT8-020D HT8-021 HT8-021D |
- - - - |
Eje simple Doble eje Eje simple Doble eje |
Especificaciones del motor | ||||||||||
Pieza | Longitud L |
Torque | Serie | Paralela | Rotor Inercia |
Peso Peso |
Devanado Resistencia |
Ala Inductancia |
Fase Corriente |
Fase Voltaje |
Número | (mm) | N-cm | Amperio | Amperio | g-cm² | g | OHM ±10% | mH ± 20% | Amperio | VDC |
HT8-020 | 29.97 | 1.69 | - | 0.35 | 1.90 | 50 | 8.50 | 3.4 | 0.4 | 2.8 |
HT8-021 | 46.48 | 3.14 | - | 0.35 | 4.00 | 85 | 16.00 | 7.2 | 0.4 | 5.6. |
Cargando…
Categoría | Motor | Especificaciones de voltaje | DC | Tamaño del marco | NEMA 8 |
---|---|---|---|---|---|
Retroalimentación de bucle cerrado | Ninguno | Ángulo de paso(°) | 1.8 | Engranaje reductor | Ninguno |
Estilo de eje | Simple |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente