(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Materiales de protección de seguridad: topes de goma en forma de D para esquinas

Materiales de protección de seguridad: topes de goma en forma de D para esquinas

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Materiales de protección de seguridad: topes de goma en forma de D para esquinas
  • Materiales de protección de seguridad: topes de goma en forma de D para esquinas
  • Materiales de protección de seguridad: topes de goma en forma de D para esquinas
  • Materiales de protección de seguridad: topes de goma en forma de D para esquinas
D Type Rubber - Bumpers for Corner: imagen relacionada
· Materiales
[ M ] Material:
Cuerpo principal: caucho de etileno (caucho sintético EPDM)
Parte adhesiva: adhesivos acrílicos
[H] Dureza: Shore A60

Especificaciones

Número de parte-L-H
PRGDSC
PRGDMCH
-
-
70
100

-

30
■ Tipo estándar
Número de parteL
(mm)
AWR1R2tabcs
Tipo
Tipo compacto
PRGDSC (negro)
PRGDSCY (Amarillo)
701420R10R7321820.3
Tipo estándar
PRGDMC (negro)
PRGDMCY (Amarillo)
1002030R15R11432840.4
[ ! ]Limpie la superficie de contacto del aceite y el polvo. Despegue el papel de respaldo para adherirlo a un objeto.
[ ! ]Se puede cortar con un cuchillo utilitario. [! ] Resistencia adhesiva (desprendimiento de 180º): 16 N/20 mm de ancho (cuando se fija a acero inoxidable 304) [! ] Para ver las propiedades, vea el caucho de etileno en Haga clic aquí
■ Tipo de agujero
Número de parteL
(mm)
H
(mm)
AWR1R2tabcs
Tipo
Tipo compacto
PRGDSCH (negro)
PRGDSCHY (Amarillo)
70201420R10R7321820.3
Tipo estándar
PRGDMCH (negro)
PRGDMCHY (Amarillo)
100302030R15R11432840.4
[ ! ]Se puede cortar con un cuchillo utilitario. [! ] Para ver las propiedades, vea el caucho de etileno en Haga clic aquí [! ] El adhesivo no se aplica al tipo de agujero.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PRGDMC-100
PRGDMCH-100-30
PRGDMCHY-100-30
PRGDMCY-100
PRGDSC-70
PRGDSCH-70-20
PRGDSCHY-70-20
PRGDSCY-70
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSColor Tipo Longitud L
(mm)
Cara final, dimensión central del agujero H
1 Pieza(s)

8 Días o más

10NegroTipo estándar100-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10NegroEstándar, Tipo de mecanizado de agujeros10030
1 Pieza(s)

8 Días o más

10AmarilloEstándar, Tipo de mecanizado de agujeros10030
1 Pieza(s)

8 Días o más

10AmarilloTipo estándar100-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10NegroTipo compacto70-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10NegroCompacto, tipo de mecanizado de agujeros7020
1 Pieza(s)

8 Días o más

10AmarilloCompacto, tipo de mecanizado de agujeros7020
1 Pieza(s)

8 Días o más

10AmarilloTipo compacto70-

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

D Type Rubber - Bumpers for Corner: imagen relacionada
 

Información básica

Material Caucho de etileno (caucho sintético EPDM)