(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Bisagras de torque Tipo ajustable de torque (Números de pieza)

Bisagras de torque Tipo ajustable de torque

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones

[Características] · Bisagra de aluminio cuyo par se puede ajustar con un tornillo de cabeza hueca hexagonal.

Bisagras de torque Tipo ajustable de torque:
Para la sección de Bisagras de torque, consulte la fórmula de referencia de selección en >> Haga clic aquí
・Materials
Nombre de partes [M] Material [ S ] Tratamiento de superficies
Castor Aleación de aluminio 6063 Anodizar
Buje Poliacetal (blanco) -
Tornillo de cabeza hexagonal Acero inoxidable 302HQ -

Especificaciones

Número de parte
HHPTF8
Número de parte* Carga permitida** Clasificación de torqueMasa (g)SP1P2JTuerca de tornillo
TipoNo.kgNNmkgf · cmTornilloCantidadTuercaCantidad
HHPTF
HHPTFB
(Anodizado negro)
610980~4.90~505432161613.5Tornillo de cabeza hueca hexagonal 6-104HNTT6-64
8-637162113.5Tornillo de cabeza hueca hexagonal 6-102HNTT6-62
Tornillo de cabeza hueca hexagonal 6-122HNTT8-62
84221218.5Tornillo de cabeza hueca hexagonal 6-124HNTT8-64
* La carga permitida es el valor cuando se usan 2 piezas.
** El valor de torque de 1 pieza de bisagra se muestra como la Clasificación de torque.

Modificaciones

Bisagras de torque Tipo ajustable de torque:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HHPTF6
HHPTF6-SET
HHPTF6-SST
HHPTF8
HHPTF8-6
HHPTF8-6-SET
HHPTF8-6-SST
HHPTF8-SET
HHPTF8-SST
HHPTFB6
HHPTFB6-SET
HHPTFB6-SST
HHPTFB8
HHPTFB8-6
HHPTFB8-6-SET
HHPTFB8-6-SST
HHPTFB8-SET
HHPTFB8-SST
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSExtrusión No. Marcos de montaje Venta de paquetes Acabado superficial
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106-Artículo separado (sin juego de tornillos y tuercas incluido)Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-6-SET (juego de tornillos y tuercas aplicable)Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106-SST (juego de tornillos y tuercas de acero inoxidable aplicable)Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108-Artículo separado (sin juego de tornillos y tuercas incluido)Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1086Artículo separado (sin juego de tornillos y tuercas incluido)Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-86SET (juego de tornillos y tuercas aplicable)Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1086SST (juego de tornillos y tuercas de acero inoxidable aplicable)Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-8-SET (juego de tornillos y tuercas aplicable)Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108-SST (juego de tornillos y tuercas de acero inoxidable aplicable)Anodizado claro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106-Artículo separado (sin juego de tornillos y tuercas incluido)Anodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-6-SET (juego de tornillos y tuercas aplicable)Anodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106-SST (juego de tornillos y tuercas de acero inoxidable aplicable)Anodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108-Artículo separado (sin juego de tornillos y tuercas incluido)Anodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1086Artículo separado (sin juego de tornillos y tuercas incluido)Anodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-86SET (juego de tornillos y tuercas aplicable)Anodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1086SST (juego de tornillos y tuercas de acero inoxidable aplicable)Anodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-8-SET (juego de tornillos y tuercas aplicable)Anodizado negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108-SST (juego de tornillos y tuercas de acero inoxidable aplicable)Anodizado negro

Cargando…

  1. 1

Tiempo de espera

Ejemplo

Bisagras de torque Tipo ajustable de torque:
 

Información básica

Tipo Bisagras planas Tipo Bisagras de torque Tipo ajustable de torque Material del cuerpo Aleación de aluminio 6063
Ancho 59 Longitud 60

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico