(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Platinas motorizadas del eje Z: guía lineal de bolas, compacta, ZCV

Platinas motorizadas del eje Z: guía lineal de bolas, compacta, ZCV
  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

Etapa del eje Z con alta rigidez y un diseño compacto que ahorra espacio.

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Consulte el contenido de nuestro sitio web, ya que el PDF no contiene la información más actualizada.
  • Los tiempos de entrega de algunos de nuestros productos pueden retrasarse debido a que las autoridades gubernamentales nacionales han impuesto un límite de capacidad en nuestros sitios de producción.
[Motorizado] Eje Z - bola lineal: imagen relacionada
[ ! ] Para conocer las dimensiones detalladas del posicionador CAVE-X con el motor PA instalado, consulte los datos CAD correspondientes.

[M] Material: Equivalente al acero de aleación SCM420
[S] Tratamiento de superficies: Niquelado sin electrolítico
[A] Accesorio: SCB4-10 (4 piezas)
 

Especificaciones

Número de piezaMotorCable
ZCV620
ZCV630

C
P

N
P
 
Número de piezaEspecificaciones mecánicasEspecificación de precisión
Mesa
Tamaño
husillo de bolasViajar
Distancia
Peso*1Carga
Capacidad
Perpendicularidad
ZCV62060 × 60 mm⌀ 8
Plomo 1mm
20 mm1,08 kilogramos3 kgf
[29.4 N]
10 µm
ZCV63060 × 70 mm30 mm1,18 kilos15 µm
*1. Este es el valor cuando se selecciona la opción de motor "C".
 
Especificaciones mecánicas por tipo de motor.Notas
Motor
(y controlador o amplificador)
CableResoluciónVelocidad máximaPeso del motormodelo de motorModelo de controlador/amplificadorControlador dedicado
Modelo original del fabricante.Modelo Misumi*9
2 fases
Motor paso a paso
TP*2
(Estándar)
N*45 micras*520 mm/seg0.11 kgPKP223D15B2-C8
(ORIENTAL MOTOR co., lrd.)
* Modelo recomendado
CVD215-K
(ORIENTAL MOTOR co., lrd.)
* Modelo recomendado
MSDR24-TP
PA*3
(Con codificador)
P*31 µm
(A 1000 P/R)
30 mm/seg0,15 kilosARM24SAK
(ORIENTAL MOTOR co., lrd.)
ARD-K
(ORIENTAL MOTOR co., lrd.)
5 fases
Motor paso a paso
C*2
(Estándar)
N*42 micras*520 mm/seg0.11 kgC005C-90215P-1
(ORIENTAL MOTOR co., lrd.)
* Modelo recomendado* Modelo recomendadoTipo independiente: Serie "MSCTL102"
F*2
(Alto par)
2 micras*530 mm/seg0,20 kilosPK525HPB-C1
(ORIENTAL MOTOR co., lrd.)
Micropaso:
DFC5107P
(ORIENTAL MOTOR co., lrd.)
Micropaso:
MSDR24-M
S
 
G*2
(Alta resolución)
1 µm*520 mm/seg0.11 kgPK523HPMB-C1
(ORIENTAL MOTOR co., lrd.)
Tipo incorporado: Serie "MSCTL112"
MA*3
(Con freno electromagnético)
M*32 micras*525 mm/seg0,52 kilogramosPKE545MC-A1
(ORIENTAL MOTOR co., lrd.)
RKSD503M-A
(ORIENTAL MOTOR co., lrd.)
*2. El conductor no está incluido. Se vende por separado. Consulte la serie " MSDR ".
*3. Cuando se selecciona la opción de motor "MA" o "PA", el controlador o amplificador se incluye como conjunto. Además, se necesita seleccionar la opción de cable "M" o "P" como cable dedicado.
*4. Cuando la opción de cable "N", el cable se vende por separado. Consulte la serie " MSCB ".
*5. Este valor está en paso completo.
*6. Mismo producto con modelo original del fabricante.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ZCV620-C-N
ZCV620-F-N
ZCV620-G-N
ZCV620-PA-P
ZCV630-C-N
ZCV630-F-N
ZCV630-G-N
ZCV630-PA-P
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSResolución
(µm)
Longitud de la mesa
(mm)
Carrera (distancia Z)
(mm)
Velocidad máxima
(mm / seg)
Tipo de motor Cable
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

102μm602020b: motor paso a paso (estándar de 5 fases)Cable no incluido
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

102μm602030c: Motor paso a paso (par alto de 5 fases)Cable no incluido
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

101μm602020d: Motor paso a paso (alta resolución de 5 fases)Cable no incluido
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-1μm602020f: Motor paso a paso con codificador (paso α)Cable para motor de paso α
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

102μm703020b: motor paso a paso (estándar de 5 fases)Cable no incluido
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

102μm703030c: Motor paso a paso (par alto de 5 fases)Cable no incluido
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

101μm703020d: Motor paso a paso (alta resolución de 5 fases)Cable no incluido
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-1μm703020f: Motor paso a paso con codificador (paso α)Cable para motor de paso α

Cargando…

  1. 1

Más información

[Motorizado] Eje Z - bola lineal: imagen relacionada
[Motorizado] Eje Z - bola lineal: imagen relacionada
[Motorizado] Eje Z - bola lineal: imagen relacionada
[Motorizado] Eje Z - bola lineal: imagen relacionada
■ Tabla de aplicaciones de motor/cable
MotorCable
C, F,GN (No provisto)
MAM
PAP
[ ! ] Para obtener información sobre los cables para las opciones de motor C, F y G, consulte MSCB □ en la página 1-1735-95
■ Velocidad máxima
Motor(mm/seg)
C30
F35
G25
MA25
PA40
[!] Tenga en cuenta que la velocidad y el tiempo de posicionamiento difieren según las condiciones de uso actuales. La velocidad y el tiempo de posicionamiento no son valores garantizados sino valores de referencia proporcionados por MISUMI.
■ Especificaciones comunes
Tornillo de alimentaciónHusillo de bolas ⌀8, paso 1
GuíaGuía lineal de bolas
Resolución*3Completo2 µm/pulso (1 µm/pulso)*4
Medio1 µm/pulso (0,5 µm/pulso)*4
alimentación fina (sobre 1/20 particionado)0,1 µm (0,05 µm)
Velocidad máxima*520 mm/s (30 mm/s)*6
(Frecuencia de pulso: 5 kHz)
Repetibilidad de posicionamiento±0.5µm
Capacidad de carga*729.4 N
Movimiento perdido1µm
Reacción1µm
Rectitud del movimiento3µm
Paralelismo15µm
Paralelismo de movimiento10µm
[ ! ] La tabla de especificaciones anterior es para una plataforma de un solo eje colocada de forma plana.
*3 Esto representa la distancia recorrida de la etapa por cada señal de pulso.
*4 Los valores entre () son para la opción de motor G (alta resolución).
*5 Esto representa la velocidad máxima que puede ser impulsada por el controlador recomendado cambiado al modo de paso completo, con la carga máxima aplicada. (El valor difiere según el controlador de conducción actual y la carga actual).
*6 Los valores entre () son para la opción de motor F (par alto).
[Motorizado] Eje Z - bola lineal: imagen relacionadaEl valor varía según la opción del motor.
*7 El valor de capacidad de carga anterior es para el eje Z.
■ Especificaciones eléctricas
MotorCFGMAPA
EstándarAlto parAlta resoluciónCon freno electromagnéticosin afinar
Motor TipoMotor paso a paso de 5 fases 0,75 A/fase (Oriental Motor Co., Ltd.)Motor paso a paso
 Ángulo de paso0.72°0.72°0.36°0.72°0.36° (Cuando se establece 1000P/R)
ConectorConector receptáculo aplicableHR10A-10P-12S (73)(Hirose electric co., LTD.)5559-06R-210
(Molex Japón LLC
43020-1000
(Molex Japón LLC)
SensorSensor de límiteProvisto
Sensor de inicioFotomicrosensor: EE-SX4320 (OMRON corp.)
Sensor cerca de casa
Voltaje de la fuente de alimentaciónDC5 to 24 V ±5%
Consumo actual60 mA o menos en total
Salida de controlSalida de colector abierto NPN 30 V CC o menos 10 mA o menos
Tensión residual 0,3 V o menos (cuando la corriente de carga es de 2 mA)
Lógica de salidaDetector (Oscuro): Transistor de salida apagado (No conductor)
[ ! ] Los sensores con número de pieza EE-SX4134 serán descontinuados y reemplazados por productos de próxima generación con número de pieza EE-SX4320 a partir de noviembre de 2018.
■ Método de referencia recomendado
Tipo3Después de ejecutar la detección en la dirección CCW, se inicia el proceso de detección en la dirección CCW basándose en la señal ORG.
Tipo4Después de ejecutar la detección en la dirección CW, se inicia el proceso de detección en la dirección CW basándose en la señal ORG.
Tipo9Después de ejecutar el tipo 3, se inicia el proceso de detección en la dirección CCW en función de la señal de TIEMPO.
Tipo 10Después de ejecutar el tipo 4, se inicia el proceso de detección en dirección CW en función de la señal de TIEMPO.
 

Información básica

Tipo Etapas motorizadas del eje Z Material Equivalente al acero de aleación SCM420 Guía Lineal Ball Guide
Métodos de alimentación de mesa Tornillo de bola Ancho de la mesa(mm) 60 Tratamiento de superficies Niquelado sin electrolítico
Orificio pasante (orificio central de la mesa) Ninguno Capacidad de carga (rango)(N) 5~30 Carga permisible(N) 29.4
Precisión de posicionamiento(µm) 5 Rectitud de la mesa(µm) 3 Rigidez de momento (Pitching)("/ N • cm) 0.08
Rigidez de momento (bostezo)("/ N • cm) 0.05 Rigidez de momento (rodando)("/ N • cm) 0.05

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico