(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Escribe: Tipo estándar
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los resortes de tensión - carga pesada, consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
AWT24-175
Tipo | [M] Material |
AW_ BWT | Acero para resortes (ASTM A228) |
AUT BUT | Acero inoxidable 304 |
Número de parte |
AWT10-50 |
Número de parte | Diámetro de alambre dmm | Carga dinámica | (Extensión inicial) N | (Constante de resorte) N/mm | ||
Tipo | D-L | Desviación máxima de Fmax. (mm) | Carga máxima N | |||
AWT AUT BWT BUT | 3-10 | 0.5 | 2.0 | 8.8 | 2.16 | 3.24 |
15 | 3.7 | 1.77 | ||||
20 | 5.2 | 1.27 | ||||
25 | 6.8 | 0.98 | ||||
*30 | 8.5 | 0.78 | ||||
AWT AUT BWT BUT | 4-15 | 0.6 | 4.0 | 11.1 | 2.55 | 2.16 |
20 | 6.4 | 1.37 | ||||
25 | 8.4 | 0.98 | ||||
30 | 10.9 | 0.78 | ||||
*35 | 12.4 | 0.69 | ||||
*40 | 15.0 | 0.57 | ||||
AWT AUT BWT BUT | 5-15 | 0.8 | 2.9 | 20.79 | 5.1 | 5.39 |
20 | 4.6 | 3.43 | ||||
25 | 6.4 | 2.45 | ||||
30 | 8.4 | 1.86 | ||||
35 | 10.0 | 1.57 | ||||
*40 | 11.4 | 1.38 | ||||
*45 | 13.3 | 1.18 | ||||
*50 | 15.2 | 1.03 | ||||
AWT BWT AUT BUT | 6-20 | 1.0 | 3.7 | 33.15 | 8.6 | 6.57 |
25 | 5.3 | 4.61 | ||||
30 | 6.9 | 3.53 | ||||
35 | 8.3 | 2.94 | ||||
40 | 10.0 | 2.45 | ||||
*45 | 10.8 | 2.27 | ||||
*50 | 12.5 | 1.96 | ||||
*55 | 14.3 | 1.71 | ||||
*60 | 15.6 | 1.57 | ||||
AWT BWT AUT BUT | 8-25 | 1.2 | 5.3 | 41.19 | 9.81 | 5.88 |
30 | 7.3 | 4.31 | ||||
35 | 9.1 | 3.43 | ||||
40 | 11.9 | 2.65 | ||||
45 | 13.6 | 2.35 | ||||
50 | 15.5 | 2.06 | ||||
*55 | 16.8 | 1.87 | ||||
*60 | 18.8 | 1.67 | ||||
*65 | 20.6 | 1.52 | ||||
*70 | 22.8 | 1.38 | ||||
AWT BWT AUT BUT | 10-30 | 1.6 | 5.2 | 77.47 | 20.59 | 10.89 |
35 | 6.8 | 8.34 | ||||
40 | 8.4 | 6.77 | ||||
45 | 10.0 | 5.69 | ||||
50 | 11.6 | 4.9 | ||||
55 | 13.2 | 4.31 | ||||
60 | 15.2 | 3.73 | ||||
*65 | 17.0 | 3.35 | ||||
*70 | 19.3 | 2.95 | ||||
*75 | 20.7 | 2.75 | ||||
*80 | 24.1 | 2.36 | ||||
*90 | 26.3 | 2.16 | ||||
*100 | 29.0 | 1.96 | ||||
AWT BWT AUT BUT | 12-40 | 2.0 | 6.6 | 120.62 | 34.3 | 13.04 |
45 | 7.7 | 11.18 | ||||
50 | 9.4 | 9.22 | ||||
55 | 10.5 | 8.24 | ||||
60 | 12.1 | 7.16 | ||||
65 | 13.1 | 6.57 | ||||
70 | 14.9 | 5.79 | ||||
75 | 16.0 | 5.39 | ||||
80 | 17.6 | 4.9 | ||||
*90 | 19.1 | 4.52 | ||||
*100 | 22.0 | 3.92 | ||||
AWT | 14-40 | 2.3 | 5.8 | 154.95 | 45.11 | 19.02 |
45 | 7.0 | 15.59 | ||||
50 | 8.4 | 13.14 | ||||
55 | 9.6 | 11.47 | ||||
60 | 10.9 | 10.1 | ||||
65 | 12.9 | 8.53 | ||||
70 | 14.2 | 7.75 | ||||
75 | 15.3 | 7.16 | ||||
80 | 16.7 | 6.57 | ||||
90 | 18.6 | 5.91 | ||||
100 | 21.1 | 5.21 | ||||
125 | 28.0 | 3.92 | ||||
AWT | 16-50 | 2.6 | 7.5 | 195.15 | 55.9 | 18.63 |
55 | 9.0 | 15.49 | ||||
60 | 10.4 | 13.34 | ||||
65 | 11.9 | 11.67 | ||||
70 | 13.4 | 10.4 | ||||
75 | 15.0 | 9.32 | ||||
80 | 16.5 | 8.43 | ||||
90 | 19.4 | 7.16 | ||||
100 | 22.4 | 6.18 | ||||
125 | 28.4 | 4.90 | ||||
150 | 35.5 | 3.92 | ||||
AWT | 18-55 | 2.9 | 8.3 | 236.34 | 68.65 | 20.1 |
60 | 10.0 | 16.67 | ||||
65 | 11.6 | 14.71 | ||||
70 | 12.5 | 13.44 | ||||
75 | 14.1 | 11.77 | ||||
80 | 15.8 | 10.79 | ||||
90 | 18.4 | 9.12 | ||||
100 | 21.6 | 7.75 | ||||
125 | 27.1 | 6.19 | ||||
150 | 34.2 | 4.90 | ||||
AWT | 20-60 | 3.2 | 9.2 | 281.45 | 82.38 | 21.57 |
70 | 11.9 | 16.67 | ||||
80 | 14.7 | 13.53 | ||||
90 | 17.5 | 11.38 | ||||
100 | 20.1 | 9.9 | ||||
125 | 27.8 | 7.16 | ||||
150 | 33.8 | 5.89 | ||||
175 | 40.6 | 4.90 | ||||
AWT | 24-80 | 4.0 | 11.7 | 430.51 | 123.6 | 26.48 |
90 | 13.7 | 22.46 | ||||
100 | 16.6 | 18.63 | ||||
125 | 22.5 | 13.63 | ||||
150 | 28.5 | 10.79 | ||||
175 | 34.4 | 8.92 | ||||
200 | 41.2 | 7.45 |
Número de parte | Diámetro de alambre dmm | Carga dinámica | (Extensión inicial) N | (Constante de resorte) N/mm | ||
Tipo | D-L | Desviación máxima de Fmax. (mm) | Carga máx. (N) | |||
AWF | 3-10 | 0.45 | 2.2 | 6.47 | 1.57 | 2.26 |
15 | 4.5 | 1.08 | ||||
20 | 6.7 | 0.74 | ||||
25 | 9.1 | 0.54 | ||||
30 | 11.4 | 0.43 | ||||
AWF | 4-15 | 0.55 | 4.5 | 8.43 | 1.86 | 1.47 |
20 | 7.1 | 0.93 | ||||
25 | 10.0 | 0.66 | ||||
30 | 12.6 | 0.52 | ||||
35 | 15.2 | 0.43 | ||||
40 | 18.1 | 0.36 | ||||
AWF | 5-15 | 0.7 | 3.9 | 14.71 | 2.45 | 3.14 |
20 | 6.9 | 1.77 | ||||
25 | 9.6 | 1.28 | ||||
30 | 12.5 | 0.98 | ||||
35 | 15.6 | 0.78 | ||||
40 | 19.2 | 0.64 | ||||
45 | 21.9 | 0.56 | ||||
50 | 25.0 | 0.49 | ||||
AWF | 6-20 | 0.9 | 3.9 | 23.54 | 5.88 | 4.51 |
25 | 6.0 | 2.94 | ||||
30 | 7.8 | 2.26 | ||||
35 | 10.0 | 1.77 | ||||
40 | 12.0 | 1.47 | ||||
45 | 13.8 | 1.28 | ||||
50 | 16.4 | 1.08 | ||||
55 | 18.0 | 0.98 | ||||
60 | 20.0 | 0.88 | ||||
AWF | 8-25 | 1.1 | 5.8 | 31.38 | 6.86 | 4.23 |
30 | 8.3 | 2.94 | ||||
35 | 10.9 | 2.26 | ||||
40 | 13.2 | 1.86 | ||||
45 | 15.6 | 1.57 | ||||
50 | 18.5 | 1.32 | ||||
55 | 21.7 | 1.13 | ||||
60 | 23.8 | 1.03 | ||||
65 | 26.3 | 0.93 | ||||
70 | 27.8 | 0.88 | ||||
AWF | 10-30 | 1.4 | 6.5 | 49.03 | 12.75 | 5.58 |
35 | 8.7 | 4.17 | ||||
40 | 10.7 | 3.39 | ||||
45 | 12.9 | 2.81 | ||||
50 | 15.2 | 2.39 | ||||
55 | 17.2 | 2.11 | ||||
60 | 19.5 | 1.86 | ||||
70 | 23.1 | 1.57 | ||||
80 | 27.4 | 1.32 | ||||
90 | 32.1 | 1.13 | ||||
100 | 46.2 | 0.79 | ||||
AWF | 12-35 | 1.8 | 5.0 | 83.36 | 23.54 | 12.0 |
40 | 7.0 | 8.55 | ||||
45 | 9.0 | 6.65 | ||||
50 | 11.0 | 5.44 | ||||
55 | 13.0 | 4.60 | ||||
60 | 14.5 | 4.13 | ||||
70 | 17.8 | 3.36 | ||||
80 | 21.3 | 2.81 | ||||
90 | 24.5 | 2.44 | ||||
100 | 27.5 | 2.18 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
AWT24-175 |
Cargando…
Tipo | Tipo estándar |
---|
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo AWT24-175 de la serie Muelles de tracción - carga pesada.
Número de Parte |
---|
AUT10-40 |
AUT10-45 |
AUT10-50 |
AWT24-200 |
AWT24-80 |
AWT24-90 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente