(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Placas de cuña - acero endurecido SK

Placas de cuña - acero endurecido SK

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Material: SK
· Escribe: Placas de calce (acero endurecido SK)
· Dimensión de ancho B (mm): 100

  • Componentes inCAD
Placas de cuña -SK Acero endurecido- -Estándar / Configurable: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo estándarConfigurable[M] Material[H] Dureza
CIRAKCIRAKFSK480~520HV
[ T ] Tolerancia por espesor
0.10.20.30.51.0
±0.01±0.015±0.025±0.03±0.05
Tipo estándar
Configurable
[T] Tolerancias A/B
A100~1000±1
B100+2
-1
[T] Tolerancias A/B
A10~399±0.5
400~799±0.8
800~1000±1.2
B10~90±0.5
91~100+2
-1

Especificaciones

Número de parte-A-B
CIRAK0.1-100-100

Número de parte-A-B-T
CIRAKF-100-50-0.1
■ Tipo estándar
Número de parteSelección
TipoTAB
CIRAK0.1
0.2
0.3
0.5
1.0
100100
250
500
1000
■ Configurable
Número de parteIncremento de 1 mmSelección
ABT
CIRAKF10~ 10010~500.1
0.2
0.3
0.5
1.0
51~100
101~ 20010~50
51~100
201~ 30010~50
51~100
301~ 40010~50
51~100
401~ 50010~50
51~100
501~ 60010~50
51~00
601~ 80010~50
51~100
801~100010~50
51~100
[ ! ]Especifique como A≥B.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CIRAK0.1-1000-100
CIRAK0.1-100-100
CIRAK0.1-250-100
CIRAK0.1-500-100
CIRAK0.2-1000-100
CIRAK0.2-100-100
CIRAK0.2-250-100
CIRAK0.2-500-100
CIRAK0.3-1000-100
CIRAK0.3-100-100
CIRAK0.3-250-100
CIRAK0.3-500-100
CIRAK0.5-1000-100
CIRAK0.5-100-100
CIRAK0.5-250-100
CIRAK0.5-500-100
CIRAK1.0-1000-100
CIRAK1.0-100-100
CIRAK1.0-250-100
CIRAK1.0-500-100
CIRAKF-[10-1000/1]-[10-100/1]-[0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo Espesor T
(mm)
Longitud A
(mm)
Ancho B
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Tipo estándar0.11000100
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Tipo estándar0.1100100
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Tipo estándar0.1250100
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Tipo estándar0.1500100
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Tipo estándar0.21000100
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Tipo estándar0.2100100
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Tipo estándar0.2250100
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Tipo estándar0.2500100
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Tipo estándar0.31000100
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Tipo estándar0.3100100
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Tipo estándar0.3250100
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Tipo estándar0.3500100
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Tipo estándar0.51000100
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Tipo estándar0.5100100
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Tipo estándar0.5250100
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Tipo estándar0.5500100
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Tipo estándar11000100
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Tipo estándar1100100
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Tipo estándar1250100
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Tipo estándar1500100
1 Pieza(s)

6 Días o más

10Tipo configurable0.1 ~ 110 ~ 100010 ~ 100

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material SK Tipos Placas de calce (acero endurecido SK)