(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ejes Rotativos - Para tensión o empuje.

Ejes Rotativos - Para tensión o empuje.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Menor Tiempo de Envío

Los ejes giratorios rectos para tensión, empuje o tracción están disponibles en acero al carbono 1045 o equivalente y acero inoxidable 304 , con las siguientes opciones para el tratamiento de la superficie.: Óxido negro y niquelado electrolítico o sin tratamiento superficial .
[Rango de diámetro] 6 mm - 35 mm
[Rango de longitud] 15 mm - 648 mm. Utilice la modificación LKC para especificar la longitud en incrementos de 0,1 mm.

Opción en pulgadas disponible , haga clic aquí .

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Ejes rotativos: para tensión, tipo de empuje / tipo de tracción: imagen relacionada
· Materiales
TipoD
Tolerancia
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
empujarHalar
NSFMRPSNSFMRPLh9Acero al carbón 1045 o equivalente-
SFMRPSSFMRPL(Óxido negro)
PSFMRPSPSFMRPLNiquelado electrolítico
SSFMRPSSSFMRPLAcero inoxidable 304-

Especificaciones

 Número de parte-L-F-T
empujar
Halar
SFMRPS20
SFMRPL12
-
-
250
300
-
-
F30
F15

-

T7
Número de parteIncremento de 0.1 mmM (grueso)W(Y)
máx.
TipoD h9LFT
empujar
NSFMRPS
SFMRPS
PSFMRPS
SSFMRPS
(D6 no está disponible para SSFMRPS).

Halar
NSFMRPL
SFMRPL
PSFMRPL
SSFMRPL
(D6 no está disponible para SSFMRPL).
60
-0.030
20.0~286.07.0~15.03.0~8.02.64.5300
80
-0.036
20.0~384.08.0~20.04.0~10.046400
1020.0~482.09.0~20.05.0~10.058500
120
-0.043
30.0~582.09600
1530.0~660.010.0~25.06.0~13.0612680
200
-0.052
40.0~656.012.0~30.08.0~15.0816680
2550.0~656.020680
3060.0~652.014.0~35.010.0~18.01025680
350
-0.062
70.0~648.016.0~45.012.0~23.01230680
[ ! ]L+2F≤(Y)

Modificaciones

Ejes rotativos: para tensión, tipo de empuje / tipo de tracción: imagen relacionada
[ ! ]Para conocer las dimensiones de la ranura del anillo de retención >> Haga clic aquí .

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PSFMRPL6-[20-286/0.1]-F[7-15/0.1]-T[3-8/0.1]
PSFMRPL8-[20-384/0.1]-F[8-20/0.1]-T[4-10/0.1]
PSFMRPL10-[20-482/0.1]-F[9-20/0.1]-T[5-10/0.1]
PSFMRPL12-[30-582/0.1]-F[9-20/0.1]-T[5-10/0.1]
PSFMRPL15-[30-660/0.1]-F[10-25/0.1]-T[6-13/0.1]
PSFMRPL20-[40-656/0.1]-F[12-30/0.1]-T[8-15/0.1]
PSFMRPL25-[50-656/0.1]-F[12-30/0.1]-T[8-15/0.1]
PSFMRPL30-[60-652/0.1]-F[14-35/0.1]-T[10-18/0.1]
PSFMRPL35-[70-648/0.1]-F[16-45/0.1]-T[12-23/0.1]
PSFMRPS6-[20-286/0.1]-F[7-15/0.1]
PSFMRPS8-[20-384/0.1]-F[8-20/0.1]
PSFMRPS10-[20-482/0.1]-F[9-20/0.1]
PSFMRPS12-[30-582/0.1]-F[9-20/0.1]
PSFMRPS15-[30-660/0.1]-F[10-25/0.1]
PSFMRPS20-[40-656/0.1]-F[12-30/0.1]
PSFMRPS25-[50-656/0.1]-F[12-30/0.1]
PSFMRPS30-[60-652/0.1]-F[14-35/0.1]
PSFMRPS35-[70-648/0.1]-F[16-45/0.1]
SFMRPL6-[20-286/0.1]-F[7-15/0.1]-T[3-8/0.1]
SFMRPL8-[20-384/0.1]-F[8-20/0.1]-T[4-10/0.1]
SFMRPL10-[20-482/0.1]-F[9-20/0.1]-T[5-10/0.1]
SFMRPL12-[30-582/0.1]-F[9-20/0.1]-T[5-10/0.1]
SFMRPL15-[30-660/0.1]-F[10-25/0.1]-T[6-13/0.1]
SFMRPL20-[40-656/0.1]-F[12-30/0.1]-T[8-15/0.1]
SFMRPL25-[50-656/0.1]-F[12-30/0.1]-T[8-15/0.1]
SFMRPL30-[60-652/0.1]-F[14-35/0.1]-T[10-18/0.1]
SFMRPL35-[70-648/0.1]-F[16-45/0.1]-T[12-23/0.1]
SFMRPS6-[20-286/0.1]-F[7-15/0.1]
SFMRPS8-[20-384/0.1]-F[8-20/0.1]
SFMRPS10-[20-482/0.1]-F[9-20/0.1]
SFMRPS12-[30-582/0.1]-F[9-20/0.1]
SFMRPS15-[30-660/0.1]-F[10-25/0.1]
SFMRPS20-[40-656/0.1]-F[12-30/0.1]
SFMRPS25-[50-656/0.1]-F[12-30/0.1]
SFMRPS30-[60-652/0.1]-F[14-35/0.1]
SFMRPS35-[70-648/0.1]-F[16-45/0.1]
SSFMRPL8-[20-384/0.1]-F[8-20/0.1]-T[4-10/0.1]
SSFMRPL10-[20-482/0.1]-F[9-20/0.1]-T[5-10/0.1]
SSFMRPL12-[30-582/0.1]-F[9-20/0.1]-T[5-10/0.1]
SSFMRPL15-[30-660/0.1]-F[10-25/0.1]-T[6-13/0.1]
SSFMRPL20-[40-656/0.1]-F[12-30/0.1]-T[8-15/0.1]
SSFMRPL25-[50-656/0.1]-F[12-30/0.1]-T[8-15/0.1]
SSFMRPL30-[60-652/0.1]-F[14-35/0.1]-T[10-18/0.1]
SSFMRPL35-[70-648/0.1]-F[16-45/0.1]-T[12-23/0.1]
SSFMRPS8-[20-384/0.1]-F[8-20/0.1]
SSFMRPS10-[20-482/0.1]-F[9-20/0.1]
SSFMRPS12-[30-582/0.1]-F[9-20/0.1]
SSFMRPS15-[30-660/0.1]-F[10-25/0.1]
SSFMRPS20-[40-656/0.1]-F[12-30/0.1]
SSFMRPS25-[50-656/0.1]-F[12-30/0.1]
SSFMRPS30-[60-652/0.1]-F[14-35/0.1]
SSFMRPS35-[70-648/0.1]-F[16-45/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del eje D
(mm)
Material Acabado superficial Longitud L
(mm)
F
(mm)
T
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

106[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodos20 ~ 2867 ~ 153 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

108[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodos20 ~ 3848 ~ 204 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodos20 ~ 4829 ~ 205 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodos30 ~ 5829 ~ 205 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodos30 ~ 66010 ~ 256 ~ 13
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodos40 ~ 65612 ~ 308 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodos50 ~ 65612 ~ 308 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodos60 ~ 65214 ~ 3510 ~ 18
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodos70 ~ 64816 ~ 4512 ~ 23
1 Pieza(s)

10 Días o más

106[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodos20 ~ 2867 ~ 15-
1 Pieza(s)

10 Días o más

108[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodos20 ~ 3848 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodos20 ~ 4829 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodos30 ~ 5829 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodos30 ~ 66010 ~ 25-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodos40 ~ 65612 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodos50 ~ 65612 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodos60 ~ 65214 ~ 35-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalenteNiquelado sin electrodos70 ~ 64816 ~ 45-
1 Pieza(s)

10 Días o más

106[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalentePavonado20 ~ 2867 ~ 153 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

108[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalentePavonado20 ~ 3848 ~ 204 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalentePavonado20 ~ 4829 ~ 205 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalentePavonado30 ~ 5829 ~ 205 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalentePavonado30 ~ 66010 ~ 256 ~ 13
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalentePavonado40 ~ 65612 ~ 308 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalentePavonado50 ~ 65612 ~ 308 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalentePavonado60 ~ 65214 ~ 3510 ~ 18
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalentePavonado70 ~ 64816 ~ 4512 ~ 23
1 Pieza(s)

10 Días o más

106[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalentePavonado20 ~ 2867 ~ 15-
1 Pieza(s)

10 Días o más

108[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalentePavonado20 ~ 3848 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalentePavonado20 ~ 4829 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalentePavonado30 ~ 5829 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalentePavonado30 ~ 66010 ~ 25-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalentePavonado40 ~ 65612 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalentePavonado50 ~ 65612 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalentePavonado60 ~ 65214 ~ 35-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035[Acero] Acero al carbono 1045 o equivalentePavonado70 ~ 64816 ~ 45-
1 Pieza(s)

10 Días o más

108Acero inoxidable 304Ninguno20 ~ 3848 ~ 204 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010Acero inoxidable 304Ninguno20 ~ 4829 ~ 205 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Acero inoxidable 304Ninguno30 ~ 5829 ~ 205 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015Acero inoxidable 304Ninguno30 ~ 66010 ~ 256 ~ 13
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020Acero inoxidable 304Ninguno40 ~ 65612 ~ 308 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025Acero inoxidable 304Ninguno50 ~ 65612 ~ 308 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030Acero inoxidable 304Ninguno60 ~ 65214 ~ 3510 ~ 18
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035Acero inoxidable 304Ninguno70 ~ 64816 ~ 4512 ~ 23
1 Pieza(s)

10 Días o más

108Acero inoxidable 304Ninguno20 ~ 3848 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1010Acero inoxidable 304Ninguno20 ~ 4829 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1012Acero inoxidable 304Ninguno30 ~ 5829 ~ 20-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1015Acero inoxidable 304Ninguno30 ~ 66010 ~ 25-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020Acero inoxidable 304Ninguno40 ~ 65612 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025Acero inoxidable 304Ninguno50 ~ 65612 ~ 30-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1030Acero inoxidable 304Ninguno60 ~ 65214 ~ 35-
1 Pieza(s)

10 Días o más

1035Acero inoxidable 304Ninguno70 ~ 64816 ~ 45-

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Ejes rotativos: para tensión, tipo de empuje / tipo de tracción: imagen relacionada
 

Información básica

Forma básica Recto Extremo (izquierdo) Para la tensión Extremo (derecho) Para la tensión
Tratamiento térmico No endurecido Chavetero sin chavetero Tolerancia de diámetro del eje (solo métrica) h9 (estirado en frío)