(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Alambres de acero inoxidable para tensor

Alambres de acero inoxidable para tensor
  • Descuento por volumen

(i)Advertencia

  • A diciembre de 2017, los siguientes cuatro productos han sido descontinuados: WPST1.5-1, WPST1.5-10, WPSF y WPSTF.
    Disculpe las molestias causadas y le agradecemos su comprensión.
Alambres de acero inoxidable para tensor: imagen relacionada
[M] Material: acero inoxidable 304 7x7 hilos

Especificaciones

Número de parte-L (m)
WPS1.5 10
 Diámetro del cable
Directriz de selección * 1
Resultado de la prueba de carga extensible * 2
Diámetro de alambre (mm)Carga admisible (kg)Max. Carga (kgf)Desplazamiento (mm)
1.5Ø3084.8~95.710 a 11 (80 kgf)
* 1 La carga permitida es el límite de carga estática x 1/3. Dependiendo del uso, considere aplicar un factor de seguridad de hasta 1/5.
* 2 Resultado obtenido por el Instituto de Investigación de Tecnología Industrial Metropolitana de Tokio. El desplazamiento es el valor medido con una distancia de 110 m entre metales.
■ Longitud estándar del alambre de acero inoxidable
Número de parteLongitud
L (m)
Masa
(g)
TipoNo.
WPS1.5110

Número de Parte 

  • Número de parte incompleto.
    Utilice las selecciones que se incluyen en el costado izquierdo para completar el número de parte.
Cargando…
Número de Parte
WPS1.5-1
WPS1.5-10
WPSF1.5-[300-3000/10]
WPST1.5-1
WPST1.5-10
WPSTF1.5-[300-3000/10]
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar RoHSEspecificaciones Longitud L
(mm)
Disponible

6 Días o más

10Tipo de tamaño fijo1 (1000 mm)
Disponible

6 Días o más

10Tipo de tamaño fijo10 (10000 mm)

10 Días o más

-Tipo de tamaño configurable300 ~ 3000
Disponible

4 Días o más

-Tipo de tamaño fijo1 (1000 mm)
Disponible

6 Días o más

-Tipo de tamaño fijo10 (10000 mm)

10 Días o más

-Tipo de tamaño configurable300 ~ 3000

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Alambres de acero inoxidable para tensor: imagen relacionada
HBLFSN5-C (>> Haga clic aquí )
HFS5-2020 (>> Haga clic aquí )
HBLFSN5-C (>> Haga clic aquí )
Tanto WPFS como WPTR se pueden montar en el soporte de extrusión de aluminio HBLFSN5-C (>> Haga clic aquí ).
 

Información básica

Diámetro del cable(φ) 1.5

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico