(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 23/11/2024 el día a 5:00 pm el día 24/11/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tuercas de ajuste posteriores al ensamblaje para extrusiones de aluminio de la serie 8

Tuercas de ajuste posteriores al ensamblaje para extrusiones de aluminio de la serie 8
  • Descuento por volumen

Tuercas de montaje posteriores al ensamblaje económicas sin tope.

  • Componentes inCAD
Tuercas de montaje posteriores al ensamblaje -Para extrusiones de aluminio de la serie HFS8-: Imagen relacionada
[ ! ]Detalles del tipo de bloqueo de hilo >> Haga clic aquí
*Conducto electrico
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
①HNTF8Acero al carbono 1010Cromato trivalente
②HNTFV8
③HNTFZ8
④HNTFSN8*Acero inoxidable 316 (sinterizado)-

Especificaciones

Número de parte-M
HNTF8-8
Número de parteMET
Tipo
HNTF8 (Acero al carbono 1010)45686.0 9.0
HNTFV8 (Bloqueo de rosca, acero al carbono 1010)8
HNTFZ8 (Bloqueo de rosca, acero al carbono 1010)
HNTFSN8 (Acero inoxidable 316, sinterización)45686.48.9

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HNTF8-4
HNTF8-5
HNTF8-6
HNTF8-8
HNTFSN8-4
HNTFSN8-5
HNTFSN8-6
HNTFSN8-8
HNTFV8-8
HNTFZ8-8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSHilo Nominal M
(mm)
Material Prevención de aflojamiento Material Tratamiento de superficies Longitud de Rosca L
(mm)
Tipo de venta
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M4AceroNinguno1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalente4Tuercas de inserción posteriores al ensamblaje
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M5AceroNinguno1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalente5Tuercas de inserción posteriores al ensamblaje
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M6AceroNinguno1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalente6Tuercas de inserción posteriores al ensamblaje
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10M8AceroNinguno1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalente8Tuercas de inserción posteriores al ensamblaje
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M4Acero inoxidableNingunoAcero inoxidable316 equivalente-4Tuercas de inserción posteriores al ensamblaje
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M5Acero inoxidableNingunoAcero inoxidable316 equivalente-5Tuercas de inserción posteriores al ensamblaje
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M6Acero inoxidableNingunoAcero inoxidable316 equivalente-6Tuercas de inserción posteriores al ensamblaje
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M8Acero inoxidableNingunoAcero inoxidable316 equivalente-8Tuercas de inserción posteriores al ensamblaje
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M8AceroProvisto1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalente8Tuercas de inserción posteriores al ensamblaje, tipo de adhesivo de bloqueo de rosca
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M8AceroProvisto1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalente8Tuercas de inserción posteriores al ensamblaje, tipo de recubrimiento de resina con bloqueo de rosca

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Tuercas de montaje posteriores al ensamblaje -Para extrusiones de aluminio de la serie HFS8-: Imagen relacionada
 

Información básica

Nombre de la serie 8 series / Serie 8-45 Serie de extrusión HFS Extrusión No. 8,8-45

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm