(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tapones para tuercas cuadradas de premontaje para extrusiones de aluminio serie 5【100 piezas por paquete】

Tapones para tuercas cuadradas de premontaje -Para extrusiones de aluminio de la serie HFS5-: Imagen relacionada
· Materiales
[ M ] Material: acero inoxidable 301

Especificaciones

Número de parte
HNKKST5
Número de parteTuerca de inserción de premontaje aplicable
HNKKST5HNKK5
[ ! ]100 piezas por paquete

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HNKKST5
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Tapones para tuercas cuadradas de premontaje -Para extrusiones de aluminio de la serie HFS5-: Imagen relacionada
 

Información básica

Tipo de tuerca Tapones de inserción premontados Nombre de la serie 5 series Material Acero inoxidable
Prevención de aflojamiento Ninguno Material Acero inoxidable 301 Serie de extrusión HFS
Extrusión No. 5 Tipo de venta Vendido por el paquete

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HNKKST5 de la serie Tapones para tuercas cuadradas de premontaje para extrusiones de aluminio serie 5.