(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 14/12/2024 el día a 4:00 pm el día 15/12/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Pernos de gato de pie - punta hexagonal achaflanada

Pernos de gato de pie - punta hexagonal achaflanada
  • Descuento por volumen

Instalación de tornillos de ajuste que se pueden combinar con placas de asiento.

  • Componentes inCAD
Foot Jacks -Tip Hexagon Chamfered Type-: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[ M ]
Material
[H] Dureza
(Inducción de la punta endurecida)
[ S ] Superficie
Tratamiento
L fijoL seleccionable
FJKMR-Acero al carbón 104550~56HRCCromato trivalente

Especificaciones

Número de parte-L
FJKMR20
FJKMB24
FJKBA12
-
-
-
100
103
80
Número de parteLdRBCapacidad de carga (kN)Masa
(g)
TipoM(xP)
FJKMR16 (x1.5)100147101344.0150
20 (x1.5)1891668.6250
24 (x1.5)1032010131898.8300

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FJKMR16-100
FJKMR20-100
FJKMR24-103
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo de fontanería nominal M Longitud total L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24103

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Especificaciones Punta Esfera Hexagonal biselada Material Acero al carbón 1045 Tratamiento de superficies Cromado trivalente
Tipo Pernos niveladores Tipo tornillo Hilo fino Paso P(mm) 1.5

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm