(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Soportes de cilindro de abrazadera giratoria - Cuadrado

Soportes de cilindro de abrazadera giratoria - Cuadrado

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Soportes para fijar guías.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los soportes del cilindro de sujeción giratoria - cuadrados, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Soportes de cilindro de abrazadera giratoria - Cuadrado: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
RCYBAcero al carbón 1018-
RCYBBAcero al carbón 1045(Óxido negro)

Especificaciones

Número de parte-L, T
RCLA32
RCYG40-25
RCYB32
-
-
100
12
Número de parteTDAPXBEFMdd1h1
TipoNo.
[ ! ]
RCYB
RCYBB
209243825.518.25P+E+X6.2519M46.5116.5
25924442819P+E+X620M46.5116.5
32930503418P+E+X825M46.5116.5
40935604019P+E+X1030M46.5116.5
501237655026.5P+E+X7.532.5M69149
[ ! ]No. indica la ID del tubo del cilindro de la abrazadera giratoria aplicable

Modificaciones

Soportes de cilindro de abrazadera giratoria - Cuadrado: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
RCYB20
RCYB25
RCYB32
RCYB40
RCYB50
RCYBB20
RCYBB25
RCYBB32
RCYBB40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies No. nominal (diámetro del tubo aplicable)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero al carbón 1018No provisto20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero al carbón 1018No provisto25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero al carbón 1018No provisto32
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero al carbón 1018No provisto40
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero al carbón 1018No provisto50
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro32
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro40

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Soportes de cilindro de abrazadera giratoria - Cuadrado: imagen relacionada
MKRCA32 (>> Haga clic aquí )
Pin de tapón USTEH (>> Haga clic aquí )