(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

Accesorios de tubería de baja presión - Con revestimiento de sello, 90 grados. Codo, Roscado y Golpeado

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Accesorios de tubería de baja presión - Con revestimiento de sello, 90 grados. Codo, roscado y roscado: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
SGCELFCMB270Galvanizado en caliente
SUCELFundido de acero inoxidable CF-8-

Especificaciones

Número de parte
SGCEL25A
SGCPP20A
Número de parteR
Rc
(PT)
SGCELSUCEL
TipoNo.(D)(L1)(L2)AB(D)(L1)(L2)ABVolumen
Tasa de descuento
20 a 49 piezas
SGCEL
SUCEL
6A1/8192336172614.522331726560
8A1/422264219302126411930470
10A3/827314823352532482335500
15A1/231385627402938552740580
20A3/436456632473646653247760
25A1455576.538544455763854980
Número de Parte
SGCEL6A
SGCEL8A
SGCEL10A
SGCEL15A
SGCEL20A
SGCEL25A
SUCEL6A
SUCEL8A
SUCEL10A
SUCEL15A
SUCEL20A
SUCEL25A
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Material Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 Tratamiento de superficies Fluido Aplicable
Disponible

6 Días o más

[Acero] FCMB2701/8B(6A)1/8B(6A)Galvanizado en calienteAgua pulsante y agua estática. / Aire / Gas / Aceite
Disponible

6 Días o más

[Acero] FCMB2701/4B(8A)1/4B(8A)Galvanizado en calienteAgua pulsante y agua estática. / Aire / Gas / Aceite
Disponible

6 Días o más

[Acero] FCMB2703/8B(10A)3/8B(10A)Galvanizado en calienteAgua pulsante y agua estática. / Aire / Gas / Aceite
Disponible

6 Días o más

[Acero] FCMB2701/2B(15A)1/2B(15A)Galvanizado en calienteAgua pulsante y agua estática. / Aire / Gas / Aceite
Disponible

6 Días o más

[Acero] FCMB2703/4B(20A)3/4B(20A)Galvanizado en calienteAgua pulsante y agua estática. / Aire / Gas / Aceite
Disponible

6 Días o más

[Acero] FCMB2701B(25A)1B(25A)Galvanizado en calienteAgua pulsante y agua estática. / Aire / Gas / Aceite
Disponible

6 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/8B(6A)1/8B(6A)Ninguno-
Disponible

6 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/4B(8A)1/4B(8A)Ninguno-
Disponible

6 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043/8B(10A)3/8B(10A)Ninguno-
Disponible

6 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/2B(15A)1/2B(15A)Ninguno-
Disponible

6 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043/4B(20A)3/4B(20A)Ninguno-
Disponible

6 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041B(25A)1B(25A)Ninguno-

Cargando…

  1. 1

Más información

Precauciones
1.No aplicable a las tuberías de vapor.
2.Una vez que se utilizan los accesorios, la función de la resina de revestimiento de hilo se ve afectada. Por lo tanto, envuelva la cinta de sellado alrededor de los accesorios antes de usar.
 

Información básica

Presión máxima de funcionamiento(MPa) 2 Tipo de conección Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente Forma de conexión Codo Femenino, Masculino
Rosca de conexión tipo M1 R Rosca de conexión tipo M2 Rc Tipo Adecuado

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Automation Components Group
Tel.:+52-442-672-7661
Mon. - Fri. 8 a.m. - 6 p.m. Sat. 8 a.m. - 12 p.m