(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
capacidad de retención: 900N | altura debajo de la barra: 41.6 mm | longitud total: 143.5 mm (cuando se sujeta)
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
MC01H-3
Número de pieza |
MC01-10 MC01H-3 |
Número de pieza | MC01H-3 |
Material del cuerpo | Acero al carbón 1018 |
Tratamiento de superficies | Cromato trivalente |
Fuerza de apriete (N) | 900 |
Peso (g) | 150 |
Ángulo de brazo abierto-cerrado | 80° |
Ángulo de manija abierto-cerrado | 73° |
Accesorios | Perno con hule Material: caucho nitrilo NBR Dureza: Shore A70 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Cargando…
Soporte de montaje | Base de brida | Material del cuerpo | Acero al carbón 1018 | Tamaño de perno de abrazadera | M6 |
---|---|---|---|---|---|
Material del perno de sujeción | Almohadilla de acero + goma | Tipo de altura del brazo | Tipo de brazo alto | Altura del brazo(mm) | 54.3 |
Tipo de longitud del brazo | Estándar | Largo del brazo(mm) | 56.9 | Fuerza de sujeción (rango)(N) | 500~2279 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MC01H-3 de la serie Abrazadera de palanca horizontal - base de brida, perno de punta ajustable, fuerza de apriete 900 N.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente