(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cartelas: fundición, orificios pasantes, posiciones de orificios fijos

Cartelas: fundición, orificios pasantes, posiciones de orificios fijos
  • Descuento por volumen

· Forma: En forma de L
· Forma del agujero: A través del orificio

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Refuerzos económicos - Fundición de precisión- - Orificio pasante - - Posición de agujero fija-: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
RQDBAcero al carbón 1018(Óxido negro)
RQDMNiquelado electrolítico
RQDWAleación de aluminio fundido 333.0Anodizado claro

Especificaciones

Número de parte-B
RQDB30
RQDW100
-
-
80
150
Número de parteBTn (número de agujeros)da1a2b1b2C
TipoAAcero al carbón 1018Aleación de aluminio fundido 333.0
RQDB
(Óxido negro)

RQDM
(Niquelado electrolítico)

RQDW
(Anodizado claro)
30*30*121025.520-20-8
50*35
8035015
50* 50*235-35-12
8035015
1006020
80801246.55015501520
1006020
1001006020602025
1509030
* Cuando A = 30 o 50, el lado A tiene un orificio de montaje, y cuando B = 30 o 50, el lado B tiene un orificio de montaje.
■ Tabla comparativa de resistencia a la tracción
Valores representativos de propiedades mecánicas
Resistencia a la tracción (N/mm 2 )
Aleación de aluminio 5052Aleación de aluminio fundido 333.0
260170 o más

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
RQDB30-30
RQDB30-50
RQDB30-80
RQDB50-50
RQDB50-80
RQDB50-100
RQDB80-80
RQDB80-100
RQDB100-100
RQDB100-150
RQDM30-30
RQDM30-50
RQDM30-80
RQDM50-50
RQDM50-80
RQDM50-100
RQDM80-80
RQDM80-100
RQDM100-100
RQDM100-150
RQDW30-30
RQDW30-50
RQDW30-80
RQDW50-50
RQDW50-80
RQDW50-100
RQDW80-80
RQDW80-100
RQDW100-100
RQDW100-150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies Ancho A
(mm)
Altura B
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10AceroRecubrimiento de óxido negro3030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10AceroRecubrimiento de óxido negro3050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10AceroRecubrimiento de óxido negro3080
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10AceroRecubrimiento de óxido negro5050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10AceroRecubrimiento de óxido negro5080
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10AceroRecubrimiento de óxido negro50100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10AceroRecubrimiento de óxido negro8080
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10AceroRecubrimiento de óxido negro80100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10AceroRecubrimiento de óxido negro100100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10AceroRecubrimiento de óxido negro100150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10AceroNiquelado sin electrolítico3030
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10AceroNiquelado sin electrolítico3050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10AceroNiquelado sin electrolítico3080
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10AceroNiquelado sin electrolítico5050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10AceroNiquelado sin electrolítico5080
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10AceroNiquelado sin electrolítico50100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10AceroNiquelado sin electrolítico8080
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10AceroNiquelado sin electrolítico80100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10AceroNiquelado sin electrolítico100100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10AceroNiquelado sin electrolítico100150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10AluminioAnodizado claro3030
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10AluminioAnodizado claro3050
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10AluminioAnodizado claro3080
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10AluminioAnodizado claro5050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10AluminioAnodizado claro5080
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10AluminioAnodizado claro50100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10AluminioAnodizado claro8080
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10AluminioAnodizado claro80100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10AluminioAnodizado claro100100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10AluminioAnodizado claro100150

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Diferencia entre escudetes de fundición de precisión y escudetes mecanizados
Aunque los escudetes de fundición de precisión son inferiores a los escudetes mecanizados en brillo, son iguales a los escudetes mecanizados (grado estándar) en perpendicularidad.
■ Propiedades del material de la aleación de fundición de aluminio 333.0 (fundición de aleación de aluminio)
Es adecuado para fundición y tiene una alta resistencia a la tracción y una baja tasa de alargamiento.
Se utiliza para fines generales y de gran alcance.

Ejemplo

Refuerzos económicos - Fundición de precisión- - Orificio pasante - - Posición de agujero fija-: Imagen relacionada
 

Información básica

A En forma de L Forma del agujero A través del orificio