(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Espaciadores para bloque ancho

Espaciadores para bloque ancho

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Menor Tiempo de Envío

· Escribe: Espaciador
· Material: ③Acero inoxidable 304
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los espaciadores para bloque ancho, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Espaciadores para bloque ancho: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
MTKLAcero al carbón 1018(Óxido negro)

Especificaciones

Número de parte-T
MTKL2-3.5
Número de parteT
Tuerca de tornillo de plomo aplicableWLW1L1d
TipoNo.Incremento de 0.1 mmTipoID d
MTKL12.5~9.0MTSBHR
MTSBHL
MTSMHR
10302420164.5
212, 14383026205.5
31644353224
418, 20484036286.5
522, 25625046349
628, 3268565240

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MTKL1-[2.5-9/0.1]
MTKL2-[2.5-9/0.1]
MTKL3-[2.5-9/0.1]
MTKL4-[2.5-9/0.1]
MTKL5-[2.5-9/0.1]
MTKL6-[2.5-9/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNo. (ID de tuerca de tornillo de avance aplicable) T
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

101(10)2.5 ~ 9
1 Pieza(s)

12 Días o más

102(12・14)2.5 ~ 9
1 Pieza(s)

12 Días o más

103(16)2.5 ~ 9
1 Pieza(s)

12 Días o más

104(18・20)2.5 ~ 9
1 Pieza(s)

12 Días o más

105(22・25)2.5 ~ 9
1 Pieza(s)

12 Días o más

106(28・32)2.5 ~ 9

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Espaciadores para bloque ancho: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Espaciador Material Acero Tratamiento de superficies Pavonado