(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bujes para pines de ubicación - Rectos, con hombro, dimensiones en pulgadas.

Bujes para pines de ubicación - Rectos, con hombro, dimensiones en pulgadas.
  • Descuento por volumen

· Forma: A hombros
· Material: Acero O1 para herramientas
· Forma del orificio (diámetro interior): Redondo
· Tolerancia del diámetro exterior: De gran tamaño
· P fijo L seleccionable configurable: P fijo / L dimensión seleccionable

  • INCH
·Materiales
Tipo Material Dureza Tratamiento de superficies
U-JBHP01 Herramientas de acero-60HRC~

Especificaciones

Bujes para pines de localización: estándar, con brida: Related Image

Bujes para pines de localización: estándar, con brida: Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-JBHP0.19-L0.31
U-JBHP0.25-L0.31
U-JBHP0.25-L0.38
U-JBHP0.25-L0.50
U-JBHP0.25-L0.63
U-JBHP0.31-L0.38
U-JBHP0.38-L0.38
U-JBHP0.38-L0.50
U-JBHP0.38-L0.63
U-JBHP0.50-L0.50
U-JBHP0.50-L0.75
U-JBHP0.63-L1.00
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (pulgadas) ID d
(pulgada)
Longitud L
(pulgada)
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

3/83/165/16
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

7/161/45/16
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

7/161/43/8
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

7/161/41/2
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

7/161/45/8
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

1/25/163/8
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

5/83/83/8
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

5/83/81/2
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

5/83/85/8
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

3/41/21/2
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

3/41/23/4
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

15/81

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma básica Con hombro Diámetro interior (diámetro interno) Forma Forma redonda Tolerancia de diámetro exterior De gran tamaño
Material Acero O1 para herramientas Acabado superficial Ninguno Características especiales Ninguno
P fijo, L seleccionable y P y L configurable P Fijo / L Dimensión seleccionable