(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
    Puede tomarnos unos segundos adicionales responder sus llamadas, debido a que nuestros empleados están trabajando de manera remota, por favor disculpe cualquier inconveniente.

Soportes del eje - montaje en brida - brida redonda (PULGADA)

·Materiales
Tipo Material Dureza Tratamiento de superficies
U-STHRBAcero al carbono JIS 1018 (equivalente al acero 1018)(Óxido negro)-
U-ATHR2017 aluminioAnodizado claro-
U-ATHS2017 aluminioAnodizado claro-
U-STHRAcero al carbono JIS 1018 (equivalente al acero 1018)Niquelado electrolítico-
U-SSTHRAcero inoxidable 304--
U-SSTHSAcero inoxidable 304--

Especificaciones

Shaft Supports - Flange Mount - Round Flange:Related Image
Shaft Supports - Flange Mount - Round Flange:Related Image

Número de Parte 

  • Número de parte incompleto.
    Utilice las selecciones que se incluyen en el costado izquierdo para completar el número de parte.
Cargando…
Número de Parte
U-ATHR0.25
U-ATHR0.38
U-ATHR0.50
U-ATHR0.63
U-ATHR0.75
U-ATHR1.00
U-ATHR1.50
U-SSTHR0.25
U-SSTHR0.38
U-SSTHR0.50
U-SSTHR0.63
U-SSTHR0.75
U-SSTHR1.00
U-SSTHR1.50
U-STHR0.25
U-STHR0.50
U-STHR0.63
U-STHR0.75
U-STHR1.00
U-STHR1.50
U-STHRB0.25
U-STHRB0.38
U-STHRB0.50
U-STHRB0.63
U-STHRB0.75
U-STHRB1.00
U-STHRB1.50
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Diámetro Interior (D)
(Ø)
Material Acabado superficial
Disponible

5 Días

0.25 pulg. (1/4 ")[Aluminio] Aleación de aluminio 2017Anodizado claro
Disponible

17 Días

0.38 in (3/8 ")[Aluminio] Aleación de aluminio 2017Anodizado claro
Disponible

17 Días

0.50 in (1/2 ")[Aluminio] Aleación de aluminio 2017Anodizado claro
Disponible

5 Días

0.63 in (5/8 ")[Aluminio] Aleación de aluminio 2017Anodizado claro
Disponible

5 Días

0,75 pulg. (3/4 ")[Aluminio] Aleación de aluminio 2017Anodizado claro
Disponible

5 Días

1.00 in (1 ")[Aluminio] Aleación de aluminio 2017Anodizado claro
Disponible

17 Días

1.50 pulgadas (1-1/2 ")[Aluminio] Aleación de aluminio 2017Anodizado claro
Disponible

5 Días

0.25 pulg. (1/4 ")Acero inoxidable 304Ninguno
Disponible

17 Días

0.38 in (3/8 ")Acero inoxidable 304Ninguno
Disponible

17 Días

0.50 in (1/2 ")Acero inoxidable 304Ninguno
Disponible

17 Días

0.63 in (5/8 ")Acero inoxidable 304Ninguno
Disponible

5 Días

0,75 pulg. (3/4 ")Acero inoxidable 304Ninguno
Disponible

5 Días

1.00 in (1 ")Acero inoxidable 304Ninguno
Disponible

5 Días

1.50 pulgadas (1-1/2 ")Acero inoxidable 304Ninguno
Disponible

17 Días

0.25 pulg. (1/4 ")[Acero] Acero al carbón 1018Niquelado sin electrodos
Disponible

5 Días

0.50 in (1/2 ")[Acero] Acero al carbón 1018Niquelado sin electrodos
Disponible

5 Días

0.63 in (5/8 ")[Acero] Acero al carbón 1018Niquelado sin electrodos
Disponible

5 Días

0,75 pulg. (3/4 ")[Acero] Acero al carbón 1018Niquelado sin electrodos
Disponible

5 Días

1.00 in (1 ")[Acero] Acero al carbón 1018Niquelado sin electrodos
Disponible

5 Días

1.50 pulgadas (1-1/2 ")[Acero] Acero al carbón 1018Niquelado sin electrodos
Disponible

17 Días

0.25 pulg. (1/4 ")[Acero] Acero al carbón 1018Pavonado
Disponible

5 Días

0.38 in (3/8 ")[Acero] Acero al carbón 1018Pavonado
Disponible

5 Días

0.50 in (1/2 ")[Acero] Acero al carbón 1018Pavonado
Disponible

5 Días

0.63 in (5/8 ")[Acero] Acero al carbón 1018Pavonado
Disponible

5 Días

0,75 pulg. (3/4 ")[Acero] Acero al carbón 1018Pavonado
Disponible

5 Días

1.00 in (1 ")[Acero] Acero al carbón 1018Pavonado
Disponible

5 Días

1.50 pulgadas (1-1/2 ")[Acero] Acero al carbón 1018Pavonado

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Shaft Supports - Flange Mount - Round Flange:Related Image
 

Información básica

A Con brida Método de fijación del eje Tornillo opresor Tipo Mecanizado
Tipo de Brida - Características Estándar Tipo de brida - Espesor de pared Estándar Barreno para perno No provisto
Palanca de sujeción No provisto Forma de brida Redondo

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Automation Components Group
Tel.:+52-442-672-7661
Mon. - Fri. 8 a.m. - 6 p.m. Sat. 8 a.m. - 12 p.m