(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios de tubería de acero inoxidable - Unión escalonada

Accesorios de tubería de acero inoxidable - Unión escalonada

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Accesorios que pueden soportar alta presión y alta / baja temperatura.
Incluye casquillos (aquí -> SKFPK )

  • Componentes inCAD
Accesorios de tubería de acero inoxidable - unión escalonada: imagen relacionada
· Materiales
[M] material: acero inoxidable 316
[! ] Incluye casquillos (aquí -> SKFPK )

Especificaciones

Número de parte-D1
SKUSK6
SKUSDK12.7

-

6.35
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteD1LEFF1Cuadrado
TipoDCuerpo principal hTuerca HTuerca H1
SKUSDK6.35(1/4)3.18(1/8)40.82.515.413.426.5141412
6442.73.515.415.328141414
8443.63.516.815.328.51415.8714
643.7516.815.428.51415.8714
9.53(3/8)6.35(1/4)44.7517.815.429.5171914
10644.7517.815.429.5171914
845.6617.816.830171915.87
12647.7522.815.429.5222314
1049.6822.817.831222319
12.7(1/2)6.35(1/4)47.7522.815.429.5222314
[ ! ]L y F son dimensiones para apretar a mano.
[ ! ]Los valores en () para las dimensiones D y D1 son por pulgada.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SKUSDK6-4
SKUSDK6.35-3.18
SKUSDK8-4
SKUSDK8-6
SKUSDK9.53-6.35
SKUSDK10-6
SKUSDK10-8
SKUSDK12-6
SKUSDK12-10
SKUSDK12.7-6.35
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTubo OD D (A1)
(φ)
Tubo OD D (solo D1 tiene un diámetro diferente)
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1064
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106.353.18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1084
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1086
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

109.536.35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10106
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10108
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10126
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012.76.35

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material Acero inoxidable 316 Tipo Adecuado Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite
Tipo de conección Pipe⇔Pipe, diferentes diámetros Tipo de conexión: tubo de diámetro desigual Uniones reductoras Material del tubo Tubería de acero inoxidable
Tratamiento de superficies Ninguno Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -196::600